Steckdosen von Gira, Imagekampagne

Steckdosen von Gira – Vielfalt in Material und Funktion

Steckdosen von Gira – Vielfalt in Material und Funktion

In einer Welt zwischen An und Aus schalten wir das Leben an. Die klassische Steckdose wird zur Lichtquelle oder zum Ladegerät – und bleibt dabei immer ein Design-Highlight.

Steckdosen von Gira für jede Lebenslage

Steckdosen von Gira zum Nachrüsten

Funktionalität mit Stil: Gira Steckdosen in allen Varianten

Neubau, Haus, Gira System 106, iStock, Rendering
Ihr Ratgeber zum Download

Elektroinstallationen zu Hause planen und erfolgreich umsetzen: Erhalten Sie hilfreiche Tipps und Lösungen kompakt zusammengefasst im kostenlosen PDF.

Jetzt downloaden

Mix & Match: Design ganz nach Ihren Wünschen.

Ihre Steckdosen sollen natürlich zu Ihren Schaltern passen – und Ihrem persönlichen Einrichtungsstil entsprechen. Deshalb haben wir das modulare Baukastenprinzip des Gira System 55 entwickelt: Alle Komponenten der Gira Designlinien haben einheitliche Maße von 55 x 55 mm. Das gilt für Schalter ebenso wie Steckdosen (und weitere smarte Bediengeräte). So können Sie Rahmenvarianten in verschiedensten Farben, Formen und Materialien ganz einfach kombinieren oder austauschen.

Die zuverlässigen Begleiter im Alltag.

Computer und Smartphone im Arbeitszimmer, Toaster und Kaffeemaschine in der Küche, Fernseher und Lautsprecher im Wohnzimmer – Steckdosen sind in jedem Raum unerlässlich.

Aber Gira Produkte sind mehr als Energielieferanten: Sie dienen als Orientierungsleuchten oder Ladegeräte und beweisen Wetterfestigkeit im Außenbereich.

Gira Header Home Assistant
Gira Newsletter: Immer auf dem Laufenden.

Keine Neuigkeiten mehr verpassen, alle aktuellen Highlights auf einen Blick. Wir fassen für Sie das Wichtigste im monatlichen Gira Newsletter zusammen.

Jetzt abonnieren

Steckdosen für die Küche.

Standmixer, Espressomaschine, Airfryer – mit dem einen oder anderen extra Helfer kann es auf der Küchentheke schnell eng werden. Umso ärgerlicher, wenn sich dann auch noch mehrere Geräte eine Steckdose teilen müssen. Hier kommt das Gira Profil 55 ins Spiel:

Standmixer, Espressomaschine, Airfryer – mit dem einen oder anderen extra Helfer kann es auf der Küchentheke schnell eng werden. Umso ärgerlicher, wenn sich dann auch noch mehrere Geräte eine Steckdose teilen müssen. Hier kommt das Gira Profil 55 ins Spiel: Die Multifunktionsleiste lässt sich an der Wand oder freistehend installieren. So können Sie schnell und einfach Steckdosen nachrüsten, ohne Wände aufzustemmen. Der Rahmen bietet Platz für bis zu acht zusätzliche Steckdosen – oder sogar weitere Funktionseinsätze wie das Gira Unterputz-Radio IP.

Steckdosen für Wohn- und Arbeitszimmer.

Von produktiven Stunden im Home-Office bis zu entspannten Fernsehabenden – ohne Stromanschlüsse in greifbarer Nähe läuft im Alltag nichts. Für das gewisse Extra an Wohnkomfort bietet unser Produktsortiment zahlreiche Varianten mit praktischen Funktionen:

Von produktiven Stunden im Home-Office bis zu entspannten Fernsehabenden – ohne Stromanschlüsse in greifbarer Nähe läuft im Alltag nichts. Für das gewisse Extra an Wohnkomfort bietet unser Produktsortiment zahlreiche Varianten mit praktischen Funktionen:

  • An der Gira USB-Spannungsversorgung A & C können Sie Smartphone und Co. direkt aufladen. So halten Sie Ihre SCHUKO-Steckdosen für andere Geräte frei und sind nicht mehr auf klobige Stromadapter angewiesen. Mit der Gira USB-Steckdose gibt es außerdem die Möglichkeit, einen regulären Stromanschluss und zwei USB-Anschlüsse zu kombinieren: Drei Funktionen in einer Installation.

  • Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte schaltet ein kleines, indirektes Licht ein, sobald es dunkel wird. So können Sie sich nachts beispielsweise im Flur oder an Treppenaufgängen leichter und sicherer zurechtfinden.

  • Die Gira USB-Spannungsversorgung mit Power Delivery Typ C ermöglicht schnelles Laden moderner Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops. Dank der leistungsstarken Technologie können auch größere Geräte effizient und sicher geladen werden – ohne zusätzliche Netzteile. Damit bietet sie maximale Flexibilität und Komfort im Alltag.

Wetterfeste Stromversorgung im Freien.

Auch auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten kommen wir nicht ganz ohne Steckdosen aus. Wollen Sie vielleicht am Computer die Sonne genießen, an lauen Sommerabenden mit Lichterketten für Stimmung sorgen oder einfach den Rasenmäher oder die Heckenschere anschließen? In solchen Fällen ist auf Gira Außensteckdosen Verlass.

Auch auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten kommen wir nicht ganz ohne Steckdosen aus. Wollen Sie vielleicht am Computer die Sonne genießen, abends mit Lichterketten für Stimmung sorgen oder einfach Rasenmäher oder Heckenschere anschließen? In solchen Fällen ist auf Gira Außensteckdosen Verlass: Der wetterfeste Rahmen mit Klappdeckel schützt die Steckdose gemäß IP44 vor Regen und Fremdkörpern ab einem Millimeter Durchmesser. Die Gira Licht- und Energiesäule liefert sogar Stromanschlüsse und Außenbeleuchtung in einem.

Aufputz-Steckdosen zum Nachrüsten.

Für die Garage oder den Keller sind Aufputz-Installationen bestens geeignet: Sie lassen sich einfach montieren, ohne dafür extra Wände aufzustemmen. Damit Sie passende Steckdosen und Schalter jederzeit nachrüsten können, sind die Designlinien Gira E2, Gira Studio und Gira Standard 55 auch als Aufputz-Varianten erhältlich.

Safety Plus: Erhöhter Berührungsschutz dank Shutter.

Gira Steckdosen mit der Kennzeichnung „Safety Plus“ verfügen über die integrierte Schutzvorrichtung „Shutter“. Diese Vorrichtung verschließt alle Stromanschlüsse der Steckdose, bis ein Stecker eingeführt wird. Dadurch ist ein erhöhter Berührungsschutz sichergestellt. 

Steckdosen-Planung mit dem Gira Home Assistent.

Sie möchten Steckdosen nachrüsten oder austauschen lassen? Der Gira Home Assistent hilft Ihnen bei der Produktauswahl vermittelt Sie direkt zu einem Fachbetrieb in Ihrer Nähe. 

Home Assistent 2.0 Mockup
Gira Home Assistent

Sie möchten Ihre Steckdosen im Wunschdesign zu konfigurieren? Unser Smart-Home-Konfigurator ermittelt Ihre Bedürfnisse und übernimmt die Planung.

Jetzt loslegen

FAQ – häufig gestellte Fragen zum Thema Steckdosen.