Am effektivsten lässt sich im Haushalt dort Energie sparen, wo der Verbrauch am höchsten ist: beim Heizen. Bereits eine um ein Grad niedrigere Temperatur in der Wohnung, reduziert den CO₂-Ausstoß und spart etwa 6 Prozent Heizkosten ein. Aber wie gelingt das, ohne über den Winter zu frieren? Entdecken Sie hier Ihre Möglichkeiten Kosten zu sparen und trotzdem umgeben von Wohlfühltemperaturen durch den Winter zu kommen.
Keine Sorge, es ist nicht immer nötig, Ihre komplette Heizungsanlage zu erneuern, denn bereits der Austausch und Einbau einzelner Komponenten kann die Energieeffizienz nachhaltig steigern. Ganz gleich, ob Sie eine kleine oder große Wohnung oder sogar ein mehrstöckiges Einfamilienhaus modernisieren – Gira bietet für jede Immobilie die passende Lösung zur Raumtemperaturregelung. Unter anderem ist die Erstellung von Zeitprofilen für Wohnbereiche, die nicht dauerhaft beheizt sein müssen, eine gute Möglichkeit Energie zu sparen, wie die folgende Grafik veranschaulicht.
Damit das Energiesparen nicht nur auf der Abrechnung gut aussieht, können Sie bei unseren Raumtemperaturreglern aus 90 verschiedenen Rahmendesigns wählen. So lassen sich die gewählten Raumtemperaturregler einfach auf Ihren Einrichtungsstil abstimmen.
Raumtemperaturregler mit Kontrolllicht – flexibel, leistungsstark und sicher
Der moderne Raumtemperaturregler ist ideal für leistungsstarke Elektroheizungen wie Infrarot-Heizungen oder Konvektoren. Sie können den Betrieb manuell oder automatisch zwischen Heizen und Kühlen umschalten.
Durch den Anschluss eines Präsenzmelders oder einer Schaltuhr ermöglicht dieser Raumtemperaturregler, die Heizung auf Ihre Anwesenheit Zuhause abzustimmen und so Energie zu sparen.
Die Zeitschaltuhr ermöglicht zudem tageszeitabhänge Heizungseinstellungen, sodass zum Beispiel nachts keine unnötige Energie verbraucht werden muss.
Vorteile auf einen Blick:
Geeignet für leistungsstarke Elektroheizungen wie Infrarot-Heizungen oder Konvektoren
Flexible Heiz- und Kühlsteuerung
Frostschutzfunktion & Temperatursturzerkennung
Anwesenheitsabhängige oder zeitgesteuerte Regelung
Zeitloses Design mit flachem Drehkopf
Gira Raumtemperaturregler.
Der klassische Gira Raumtemperaturregler bietet eine einfache, manuelle Einstellung der gewünschten Temperatur pro Raum. Die Frostschutzüberwachung verhindert dauerhaft, dass die Temperatur der Fußbodenheizung auf unter 5 °C fällt, während die integrierte Temperatursturzerkennung einen plötzlichen Temperaturabfall (z. B. bei geöffnetem Fenster) erkennt und die Solltemperatur automatisch auf die Frostschutztemperatur stellt. Dabei sorgt der Drehkopf mit besonders flacher Bauweise dafür, dass Sie den Regler nicht versehentlich verstellen und das zeitlos-moderne Design passt sich dank 90 wählbaren Rahmen jedem Raumdesign an.
Zeitloses und flexibles Design
Temperatursturzerkennung & Frostschutz
Kostengünstige Lösung zur Raumtemperaturregelung
Folgende Gira Produkte sind Teil dieser Lösung:
Gira Raumtemperaturregler
Raumtemperaturregelung mit Zonen-Zeitsteuerung
Wie bei der vorherigen Lösung können Sie die gewünschte Temperatur für jeden Raum am jeweiligen klassischen Raumtemperaturregler einstellen. Hinzu kommt, dass Sie pro verbauter Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT eine Heizzone festlegen können. Alle in der gleichen Heizzone befindlichen Räume senken dann zur gleichen Zeit die am Raumtemperaturregler eingestellte Temperatur um 4 °C. So könnte z. B. die Heizzone Schlafbereich bestehend aus Schlaf-, Kinder- und Gästezimmer tagsüber zwischen 9 und 16 Uhr in diesem Absenkbetrieb laufen, da sich zu dieser Zeit niemand in den Räumen aufhält. Umgekehrt läuft die Heizzone Wohnbereich mit Wohnzimmer, Küche und Bad nachts im Absenkbetrieb.
Zonen-Zeitsteuerung spart Energie
Nutzung der bestehenden Verkabelung
Einstellung der Zeitprogramme komfortabel per App
Kostengünstige Lösung zur Raumtemperaturregelung
Folgende Gira Produkte sind Teil dieser Lösung:
Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT,
Klemmleiste zur einfachen Verdrahtung
Förderfähigkeit: BAFA¹
Individuelle Raumtemperatur-Zeitsteuerung im Gira System 3000
Mit dem Gira System 3000 Raumtemperaturregler BT wird jeder Raum zur individuellen Heizzone. Sie können für jeden Raum komplett individuelle Einstellungen und Automatisierungen vornehmen. Dabei können Sie vorgeben, welche Temperatur wann (Uhrzeit und Wochentage) im Raum herrschen soll. So haben Sie an jedem Tag zu jeder Uhrzeit die perfekte Temperatur im jeweiligen Raum. Ihre Einstellungen pro Raum nehmen Sie dabei komfortabel in der Gira System 3000 App vor. Dazu kommen ein konfigurierbarer Urlaubsmodus, die automatische Aufheizoptimierung sowie die Festlegung minimaler und maximaler Temperaturwerte pro Raum. Dabei wird, wie bei allen hier genannten Lösungen, auf die bestehende Verkabelung ihrer Fußbodenheizung zurückgegriffen, es müssen also keine neuen Kabel verlegt werden.
Individuelle Heizpläne pro Raum
Automatische Aufheizoptimierung: Erreicht Solltemperatur zum gewünschten Zeitpunkt
Einbindung externer Temperatursensoren via Bluetooth
Steuerung via Gira System 3000 App
Folgende Gira Produkte sind Teil dieser Lösung:
Gira System 3000 Raumtemperaturregler Bluetooth
Förderfähigkeit: BAFA¹
Smart Nachrüsten mit dem Gira KNX RF Multi System
Das Gira KNX RF Multi System erweitert bestehende KNX Anlagen um eine zuverlässige Funklösung und macht so Ihr Zuhause smarter. Sie steuern Licht, Jalousien, Heizung und Klimaanlage komfortabel per App oder Schalter. Dank der Multi-Technologie mit mehreren Funkkanälen bietet die Lösung selbst bei Störungen eine stabile Verbindung – und eignet sich besonders für Nachrüstungen oder Modernisierungen, ohne dass neue Leitungen verlegt werden müssen.
Ein Highlight des Systems ist der Gira RF Multi Stellantrieb: Dieses Thermostat bindet Ihre Heizkörper anhand des zugehörigen Medienkopplers kabellos ins KNX RF Multi System ein. So lässt sich Ihr altes Thermostat schnell gegen den neuen Stellantrieb tauschen. Aus einer klassischen Heizungsregelung wird auf diese Weise eine smarte, energieeffiziente Lösung, die sowohl Zuhause als auch von unterwegs per App bedienbar ist.
Durch die Anbindung von Wettersensoren, Fensterkontakten sowie die Nutzung von Logik- und Zeitfunktionen in den Gira Servern (X1 oder HomeServer) lassen sich Heizprozesse intelligent automatisieren und noch effizienter gestalten. Die vier Modi des Thermostats - Komfort, Stand-by, Nacht und Frostschutz - sorgen für zusätzliche Energieeffizienz. Der Stellantrieb hat zudem eine lange Batterielaufzeit und nutzt den energie-optimierten Modus des KNX RF Multi.
Energieeffiziente Heizungssteuerung: Automatisierte Abläufe durch Wettersensoren, Fensterkontakte und Zeitpläne.
Flexibel steuerbar: Komfortable Bedienung per App, Schalter oder automatisch – auch von unterwegs.
Sichere, stabile Funkverbindung: Multi-Technologie mit mehreren Kanälen sorgt für zuverlässige Kommunikation.
Vier Energiesparmodi für jede Situation: Komfort-, Stand-by-, Nacht- und Frostschutz-Modus regulieren den Energieverbrauch optimal je nach Raumnutzung.
Heizkosten langfristig senken: Präzise Steuerung reduziert unnötige Wärmeverluste und spart so dauerhaft Energie und Geld.
Smarte Temperaturregelung im Gira KNX RF System.
Der Gira RF Bedienaufsatz für KNX eröffnet Ihnen noch mehr Freiheiten. Dank der Funktechnik können Sie die Raumtemperaturregler von überall in Ihrem Haus mit der Gira Smart Home App steuern und konfigurieren. Der integrierte Temperatursensor kann Ihnen dabei stets die aktuelle Raumtemperatur anzeigen. Binden Sie weitere Gira KNX Produkte in ihr Smart Home ein, können Sie dank der Szenenfunktion in der App verschiedenste Abläufe konfigurieren. So ist z. B. schnelles und einfaches Umschalten zwischen den verschiedenen Betriebszustände der Raumtemperaturregelung (Komfort-, Standby-, Nachtbetrieb) bei nur teilweiser Nutzung eines Gebäudes möglich. Des Weiteren ergeben sich durch das Zusammenspiel mit der Gira Wetterstation und der Jalousiesteuerung weitere Einsparpotenziale. So können Ihre Jalousien bei Sonneneinstrahlung im Winter hochgefahren werden, sodass möglichst viel Sonnenlicht und die dazugehörige Wärme in ihre Räume gelangt. Das unterstützt die Heizung aktiv und spart Ihnen Heizkosten. In den Sommermonaten können die ausgefahrenen Jalousien dazu beitragen, dass das Gebäude nicht zu stark erhitzt. Auch für diese Lösung wird die bereits vorhandene Verkabelung Ihrer Fußbodenheizung genutzt.
App-Steuerung mit Reichweite durchs ganze Haus dank Funktechnik
Szenenfunktion durch Einbindung weiterer Gira KNX RF Produkte (siehe vorausgegangener Absatz)
Jalousie-Steuerung zur Heizungsunterstützung möglich
Alle Vorteile der vorangegangenen Lösungen
Folgende Gira Produkte sind Teil dieser Lösung:
Gira System 3000 Einsatz zur Heizungssteuerung,
Gira RF Bedienaufsatz für KNX,
Optional: Gira Wetterstation Standard für KNX
Förderfähigkeit: KfW²
Bedarfsgerechtes Heizen pro Raum mit Gira. Ein Grad weniger erspart bis zu 6% Energiekosten.
¹Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) fördert unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen effiziente Technologien zur Optimierung der Energiekosten in Gebäuden.
²Die KfW, eine der führenden Förderbanken der Welt, unterstützt mit Darlehen vor allem energieeffizient gebaute Immobilien, die Sanierung sowie Modernisierung von Bestandsimmobilien zum Effizienzhaus sowie altersgerechte Umbauten.