Eckig und rund. Schwarz in schwarz, weiß in weiß oder doch lieber ein Kontrast aus schwarz und weiß? Die Designlinie Gira Studio aus hochwertigem Glas setzt Akzente und passt perfekt zu einem modernen, trendbewussten Einrichtungsstil. Mit diesem Schalterprogramm geben Sie stilvoll den Ton an.
Gira Studio beeindruckt durch ein einzigartiges Design, das eine harmonische Verbindung aus runden und eckigen Formen schafft. Die klare Formsprache wird durch kontrastreiche Farbkombinationen, wie das zeitlose Zusammenspiel von Schwarz und Weiß, zusätzlich unterstrichen.
Gira Studio beeindruckt durch ein einzigartiges Design, das eine harmonische Verbindung aus runden und eckigen Formen schafft. Die klare Formsprache wird durch kontrastreiche Farbkombinationen, wie das zeitlose Zusammenspiel von Schwarz und Weiß, zusätzlich unterstrichen. Die Aufputz-Variante besticht mit einer stilvollen Materialwahl aus hochwertigem Glas und robustem, bruchsicherem Kunststoff (Thermoplast), wodurch sie sich perfekt für moderne und trendbewusste Loftwohnungen eignet. Die Unterputz-Version aus Glas hingegen setzt in gehobenen Wohnräumen elegante Akzente und fügt sich nahtlos in anspruchsvolle Einrichtungskonzepte ein.
Gira Studio punktet nicht nur optisch. Das Schalterprogramm ist mit dem Gira System 55 kompatibel und bietet Ihnen die Möglichkeit, dank der einheitlichen Maße von 55 x 55mm unterschiedliche Abdeckrahmen und Einsätze im Baukastenprinzip miteinander zu kombinieren und nach Belieben auszutauschen. Sie können so über 300 Funktionen integrieren: von der Aufputz-Steckdose über den Gira KNX Tastsensor 4.55, der Gira System 3000 Jalousieuhr Display bis hin zum Gira Unterputz-Radio IP.
Gira Studio bietet maximale Flexibilität bei der Installation. Sowohl die Aufputz-Variante als auch die Unterputz-Variante der Designschalter bieten sich an als Einfach- oder Mehrfachinstallation zum Beispiel als Aufputz-Doppelsteckdose an und können horizontal oder vertikal montiert werden. So eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, Räume funktional und ästhetisch aufzuwerten.