Red Dot Award 2024 Gira One - header

Red Dot Award

Red Dot Award

Der Red Dot Award ist mehr als ein Preis – er steht als international anerkanntes Gütesiegel für herausragendes Design.

Mit dem Red Dot Award vergibt das Design Zentrum Nordrhein-Westfalen seit 1954 ein begehrtes Qualitätsabzeichen. Um die Vielfalt im Bereich Design bewerten zu können, differenziert der Wettbewerb die Disziplinen Produktdesign, Kommunikationsdesign und Design-Konzept. Mehrfach prämierte die renommierte Fachjury Produkte von Gira mit dem Red Dot Award. Darunter aktuell zum Beispiel das Gira System 106 in der flächenbündigen Variante und der Gira Tastsensor 4.55.

Red Dot Award 2024 für Gira One.

Gira One setzt neue Maßstäbe in der intelligenten Gebäudetechnik und konnte in der Kategorie „Product Design 2024“ überzeugen. Dieses innovative System vereint alle Aspekte der modernen Hausautomation in einem nahtlosen und benutzerfreundlichen Interface. Gira One ermöglicht es, Beleuchtung, Heizung, Sicherheitssysteme und vieles mehr intuitiv zu steuern.

Die Gestaltung des Gira One zeichnet sich durch eine klare Linienführung und eine hochwertige Verarbeitung aus, die es ermöglicht, das System harmonisch in jede Raumgestaltung zu integrieren. Es ist kompatibel mit allen gängigen Gira Rahmen und Einsätzen, was eine hohe Anpassungsfähigkeit an individuelle Vorlieben und bestehende Installationen ermöglicht.

Red Dot Award: Product Design 2023 für den Tastsensor 4.55.

Als intelligenter Schalter bietet Ihnen der Gira Tastsensor 4.55 die Möglichkeit, Ihr KNX Smart Home mit Funktionen wie Dimmen, Schalten, Beschattung oder Temperaturmessung intuitiv zu steuern. Und damit nicht genug: Der Tastsensor ist Teil des Gira System 55, sodass Sie verschiedenste Rahmen und Einsätze aus den Gira Designlinien beliebig miteinander kombinieren und an Ihrem individuellen Geschmack und Wohnstil ausrichten können. Die Tasten lassen sich auf Wunsch auch mit einer hochwertigen Laserbeschriftung oder einem personalisierten Beschriftungsschild ausstatten.

Red Dot Award: Product Design 2022 für das flächenbündige Gira System 106.

Modular, modern, ästhetisch: Das flächenbündige Gira System 106 überzeugt auf ganzer Linie. Zu der smarten Türsprechanlage gehören Klingel, Kamera, Namensschild und Hausnummer. Dank der flächenbündigen Montage in die Außenfassade fügt sich das System 106 nahtlos in Ihren Eingangsbereich ein – und macht mit seinem edlen Design bereits an der Haustür einen guten Eindruck.

Red Dot Award: Product Design 2022 für den Gira System 3000 Touchaufsatz.

Der intuitiv bedienbare Gira System 3000 Touchaufsatz lässt sich in nahezu jede Innenausstattung integrieren. Er kann mit Rahmen aus verschiedensten Designlinien kombiniert werden – von klassisch bis extravagant. Dabei trifft hochwertige Optik auf intelligente Technik: Eine leichte Berührung des Touchaufsatzes genügt, um Licht und Jalousie präzise zu steuern. Mithilfe der Memory-Funktion können Sie Ihre Lieblingseinstellungen speichern und jederzeit abrufen.

Red Dot Award 2020 für den Gira Bewegungsmelder Cube.

Der Gira Bewegungsmelder Cube erfasst Bewegungen ebenso wie Wärme, wodurch seine Lichtschaltung besonders präzise ausfällt. Er kann an der Hausfassade oder unter der Decke – beispielsweise in einem Carport – installiert werden. Mit seiner markanten Formsprache setzt der Cube auch visuell ein klares Statement.

Red Dot Award 2019 für die Gira Wohnungsstation Video AP 7.

Die Wohnungsstation von Gira bietet ein extra Plus an Komfort und Sicherheit. Ein hochauflösendes 7-Zoll-Display mit zusätzlicher Touchfunktion zeigt Ihnen jeden Besucher, der an der Haustür klingelt. Über die integrierte Freisprechfunktion können Sie mit Gästen sprechen, noch bevor Sie die Tür aufmachen. Die Aufputz-Innenstation ist in den Farbvarianten Reinweiß glänzend und Schwarz matt erhältlich.

Red Dot Award 2019 für das Gira System 3000.

Das Gira System 3000 vereint Jalousie-, Licht- und Heizungssteuerung. Dabei stehen zahlreiche Optionen zur Auswahl: Vom einfachen Auf-/Ab-Schalter mit und ohne Pfeiltasten bis zum Bluetooth-Aufsatz, der einen Zugriff per App ermöglicht. Die Bedienaufsätze lassen sich dank einheitlicher Maße von 55 x 55 mm mit sämtlichen Rahmenvarianten aus dem Gira System 55 kombinieren: Design, das sich Ihren Wünschen anpasst.

Red Dot Award 2018 für das Gira System 106.

Das Gira System 106 fällt mit seinem eleganten Design sofort ins Auge. Die vernetzbare Türsprechanlage hat aber noch mehr zu bieten: Dank modularem Aufbau lässt sich der Funktionsumfang individuell anpassen. Deshalb eignet sich das Gira System 106 sowohl für Einfamilien- als auch Mehrfamilienhäuser.

Weitere Auszeichnungen: