Ausgezeichnete Gestaltung und Innovation: Diese Gira Produkte wurden mit dem iF Design Award geehrt.
Er gilt als einer der ältesten Wettbewerbe seiner Branche: Der iF Design Award. Seit 1953 verleiht die International Forum Design GmbH (kurz iF) ihren Preis an ausgewählte Unternehmen.
Er gilt als einer der ältesten Wettbewerbe seiner Branche: Der iF Design Award. Seit 1953 verleiht die International Forum Design GmbH (kurz iF) ihren Preis an ausgewählte Unternehmen. Dabei zählt zählt die iF jedes Jahr hunderte Einsendungen aus mehr als 70 Ländern. Die hochkarätige Jury hat bereits mehrere Gira Produkte mit einem Award prämiert.
2025 konnte Gira die Fachjury des iF Design Awards überzeugen. Ausgezeichnet wurde das neue Schalterprogramm Gira E1, das mit zeitloser Formsprache und herausragender Funktionalität ein echtes Statement in der modernen Elektroinstallation setzt.
2025 konnte Gira die Fachjury des iF Design Awards überzeugen. Ausgezeichnet wurde das neue Schalterprogramm Gira E1, das mit zeitloser Formsprache und herausragender Funktionalität ein echtes Statement in der modernen Elektroinstallation setzt.
Gira E1 kombiniert sanft abgerundete Konturen mit einer klaren Linienführung und fügt sich dadurch harmonisch in unterschiedlichste Wohn- und Arbeitsumgebungen ein. Neben seinem ansprechenden Design überzeugt er durch hervorragende Materialqualität, Langlebigkeit und eine einfache Montage. Damit ist Gira E1 die ideale Wahl für stilbewusste Bauherren und Renovierer, die Wert auf Qualität und Ästhetik legen.
2024 wurde das Gira Keyless In Fingerprintmodul mit dem iF Design Award ausgezeichnet. Dieses Modul erweitert das Gira System 106 um eine schlüssellose Zutrittskontrolle per Fingerabdruck und bietet flexible Installationsmöglichkeiten.
2024 wurde das Gira Keyless In Fingerprintmodul mit dem iF Design Award ausgezeichnet. Dieses Modul erweitert das Gira System 106 um eine schlüssellose Zutrittskontrolle per Fingerabdruck und bietet flexible Installationsmöglichkeiten.
Gira Keyless In Fingerprint ist in fünf verschiedenen Materialien erhältlich, um sich perfekt in das Erscheinungsbild Ihres Zuhauses einzufügen. Die Steuerung erfolgt ganz einfach über die Gira Keyless In App, mit der Sie Berechtigungen und Zugangszeiten bequem von überall anpassen können. Dieses innovative Modul revolutioniert den Zugang zu Ihrem Zuhause durch eine smarte und elegante Lösung, die höchsten Sicherheitsstandards gerecht wird.
Als multifunktionaler Schalter verhilft Ihnen der Gira Tastsensor 4.55 dank intelligenter Steuerung zu mehr Komfort im KNX Smart Homes: egal, ob Sie dimmen, schalten, beschatten oder die Raumtemperatur präzise einstellen möchten. Als Teil des Gira System 55 ermöglicht der Tastsensor eine Vielzahl an Kombinationen aus Rahmen und Einsätzen aus den sieben Gira Designlinien. So finden Sie garantiert die richtige Design-Lösung für Ihren Einrichtungsstil.
Als multifunktionaler Schalter verhilft Ihnen der Gira Tastsensor 4.55 dank intelligenter Steuerung zu mehr Komfort im KNX Smart Homes: egal, ob Sie dimmen, schalten, beschatten oder die Raumtemperatur präzise einstellen möchten. Als Teil des Gira System 55 ermöglicht der Tastsensor eine Vielzahl an Kombinationen aus Rahmen und Einsätzen aus den sieben Gira Designlinien. So finden Sie garantiert die richtige Design-Lösung für Ihren Einrichtungsstil. Darüber hinaus können Sie Ihrem Tastsensor mit hochwertiger Lasergravur oder einem individuellen Beschriftungsschild eine persönliche Note verleihen. Tauchen Sie ein in die Welt der Smart-Home-Steuerung mit dem Gira Tastsensor 4 System 55 und erleben Sie eine Verbindung von Technologie und Eleganz.
Das flächenbündige Gira System 106 überzeugt funktional ebenso wie optisch. Durch den modularen Aufbau der smarten Türsprechanlage können Audio-, Video- und Anzeigemodule individuell konfiguriert werden.
Das flächenbündige Gira System 106 überzeugt funktional ebenso wie optisch. Durch den modularen Aufbau der smarten Türsprechanlage können Audio-, Video- und Anzeigemodule individuell konfiguriert werden. Auch die Anzahl der Klingertasten ist je nach Anlagengröße frei wählbar. Der flächenbündige Einbau in die Hausfassade verleiht jedem Eingangsbereich einen modern-minimalistischen Appeal.
Mehr als An oder Aus: Mit dem Gira System 3000 Touchaufsatz steuern Sie Licht und Jalousie per Fingerwisch. Sowohl die Helligkeitsstufe als auch die exakte Position Ihrer Jalousie lässt sich intuitiv über die berührungssensitive Oberfläche regulieren.
So stylisch kann smarte Außenbeleuchtung sein: Klare Linien und eine zeitlose Formsprache machen den Gira Bewegungsmelder Cube zu einem Blickfang an der Hausfassade. Auch Funktionalität kommt nicht zu kurz:
So stylisch kann smarte Außenbeleuchtung sein: Klare Linien und eine zeitlose Formsprache machen den Gira Bewegungsmelder Cube zu einem Blickfang an der Hausfassade. Auch Funktionalität kommt nicht zu kurz: Je nach Größe des Außenbereichs sind Erfassungswinkel von 120° oder 240° möglich.
Bis zu acht individuelle Funktionen kann der Gira Tastsensor 4.95 im KNX Smart Home abdecken. Die farblich anpassbaren LEDs zeigen dabei den Status der verbundenen Geräte an.
Bis zu acht individuelle Funktionen kann der Gira Tastsensor 4.95 im KNX Smart Home abdecken. Die farblich anpassbaren LEDs zeigen dabei den Status der verbundenen Geräte an. In Varianten wie Glas Schwarz, Glas Weiß und Aluminium ergänzt der smarte Schalter jeden Einrichtungsstil.
Die schlichte und geradlinige Optik des Gira E2 Schalterprogramms setzt klare Akzente in jedem Raum. Hochwertige Materialien wie Edelstahl verleihen dem Designerstück eine ganz besondere Note.
Die schlichte und geradlinige Optik des Gira E2 Schalterprogramms setzt klare Akzente in jedem Raum. Hochwertige Materialien wie Edelstahl verleihen dem Designerstück eine ganz besondere Note. Etwas schlichter – aber genauso einzigartig – fällt die bruchsichere und UV-beständige Kunststoff-Variante aus.