Gira Schalterprogramme –
Ausgezeichnetes Design für jedes Ambiente

Das Gira Design-System umfasst 11 Schalterprogramme mit über 300 Funktionen. Über 90 Rahmenvarianten und verschiedene Einsätze in unterschiedlichen Farben und Materialien stehen zur Auswahl. Rahmen, Schalter und Einsätze können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, um neue Funktionen hinzuzufügen oder ästhetische Akzente zu setzen. So lassen sich die Gira Produkte passend zu jeder Einrichtung zusammenstellen. Die Gira Schalterprogramme sind mehrfach mit international renommierten Designpreisen ausgezeichnet worden.

Gira Designkonfigurator mit Augmented Reality

Mit dem Gira Designkonfigurator lassen sich die vielfältigen Rahmenvarianten der Gira Schalterprogramme ganz nach Wunsch mit ausgewählten Funktionen in unterschiedlichen Farben und Materialien aus dem Gira Sortiment kombinieren. Der neue, faszinierende Modus „Live View“ nutzt die Kamera eines Smartphones oder Tablets und zeigt, wie ausgewählte Designvarianten in der realen Umgebung wirken.

Gira System 55 – Das modulare System mit über 300 Funktionen

Das Gira System 55 kombiniert eine große Auswahl an Funktionen der modernen Gebäudetechnik mit einer breiten Vielfalt an Design-Varianten. Der Schlüssel dazu: Ein Quadrat von 55 × 55 mm als Grundmaß. Dieses einheitliche Maß für Funktionsmodule und passende Rahmen vereinfacht die Planung, Logistik und Installation von Schaltern und anderen Funktionen der Gebäudetechnik.

Übersicht Schalterprogramm

E2

Das Schalterprogramm Gira E2 kombiniert streng reduziertes Design mit funktionalem Material und intelligenter Technik: Es ist in vier Farben erhältlich.

E3

Das Schalterprogramm Gira E3 vereint eine runde Formensprache mit seiden­matten und glänzenden Oberflächen in neun dezenten Farbtönen. Aus der Kombination von Trägerrahmen und Einsätzen in den Farben Anthrazit oder Reinweiß glänzend und den farbigen Deckrahmen ergeben sich vielfältige Designvarianten.

Esprit

Das Schalterprogramm Gira Esprit bietet eine außergewöhnliche Materialvielfalt. Die klare Form der Rahmen verbindet sich mit ausgewählten Oberflächen aus Linoleum-Multiplex, Glas oder verschiedenen Metall-Varianten.

Studio

Rund und eckig, schwarz und weiß: Das neue Schalterprogramm Gira Studio aus hochwertigem Glas setzt auf Kontraste. Als Aufputz-Variante im trendigen Design-Interieur oder als Unterputz-Variante im gehobenen Wohnraum. Kombiniert mit den Einsätzen aus dem Gira System 55 lassen sich mit Gira Studio viele moderne Designs und zukunftssichere Installationen realisieren.

Standard 55

Gira Standard 55 bietet Qualität mit einem breiten Angebot für die Basisinstallation. Es umfasst mehr als 300 Funktionen für eine komfortable, sichere und wirtschaftliche Elektroinstallation in drei verschiedenen Farben.

Event

Farbvielfalt und eine einzigartig gerundete Rahmenform sind die prägnanten Merkmale des Schalterprogramms Gira Event. Grün, Aubergine, Bernstein oder ein intensives Blau erlauben Designkonzepte mit außergewöhnlicher Innenraumgestaltung.

E22

Das Schalterprogramm Gira E22 bietet neben der herkömmlichen Unterputz-Installation die Möglichkeit eines Montageverfahrens, mit dem sich die Rahmen 3 mm flach auf der Wand installieren lassen. Gira E22 ist in den drei Materialien Edelstahl, Aluminium und Thermoplast [Reinweiß glänzend] erhältlich.

Flächenschalter

Der Gira Flächenschalter kombiniert schlichte und zeitlose Eleganz mit exponierter Größe. Er bietet zahlreiche Funktionen für den Wohnkomfort – vom Gira Unterputz-Radio RDS über Wohnungsstationen aus dem Gira Türkommunikations-System bis zu Funktionen für das KNX System und das Funksystem.

ClassiX

Mit vollendeten Oberflächen und harmonisch abgerundeten Ecken setzt das Schalterprogramm Gira ClassiX neue Maßstäbe für klassisch geprägte Interieurs und moderne Inneneinrichtungen mit exklusivem Design.

Edelstahl

Gira Edelstahl ist ein elegantes Schalterprogramm mit zwei Serien: der Serie 20 und der Serie 21. Beide sind aus Edelstahl gefertigt und besitzen eine seidenmatt gestrahlte Oberfläche. Das Sortiment bietet alle wichtigen Funktionen für ein modernes Gebäudemanagement.

S-Color

Gira S-Color ist der Designklassiker von Gira und durch die runde Form von Steckdose und Schalterwippe unverkennbar. Die Rahmenvarianten und alle Einsätze des Schalterprogramms sind in den fünf verschiedenen Farben Reinweiß, Grau, Schwarz, Blau und Rot erhältlich.

TX_44

Gira TX_44 ist das perfekte Schalterprogramm für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen, findet aber genauso in der Innenraumgestaltung seinen Platz.

Wassergeschützt Aufputz

Gira Wassergeschützt Aufputz ist ein besonders robustes Schalterprogramm. Es ist geeignet für die Installation in Feuchträumen und überall dort, wo besondere Beanspruchung herrscht. So bietet es sich an für den Einsatz in Kellern, Garagen, Werkstätten und in der Fertigung und natürlich auch für den Außenbereich.

Aufputz

Das Gira Aufputz Programm ist eine saubere Lösung für Trockenräume, in denen Wände nicht aufgestemmt werden können oder sollen. Die Installation erfolgt auf der Wand durch einfache Clips-Montage.

Wassergeschützt Unterputz

Sämtliche Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel aus den Gira Schalterprogrammen Standard 55, E2, Edelstahl Serie 21 und dem Gira Flächenschalter sind mithilfe spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP 44 installierbar.

Designauszeichnungen

Neben höchster technischer Qualität legt Gira großen Wert auf das Produktdesign. In intensiver Zusammenarbeit mit externen und hausinternen Designerteams entstehen Produkte, die immer wieder für außergewöhnliches und klares Design ausgezeichnet werden.
Alle Auszeichnungen

Schalterprogramme

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok