Gira Wohnungsstation Video AP Plus

Gira Wohnungsstation Video AP Plus: Sicherheit und Komfort für Ihr Zuhause.

Die Gira Wohnungsstation Video AP Plus vereint modernes Design mit innovativer Technologie und sorgt für eine komfortable Türkommunikation im Innenbereich. Mit ihrem kompakten Format, einem hochauflösenden 2,2-Zoll-Farbdisplay und kapazitiven Bedientasten bietet sie eine elegante Lösung für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder gewerbliche Gebäude. 

Farbvarianten

Schwarz matt
Reinweiß glänzend

Eigenschaften

Produkt zur Bild- und Tonübertragung.

Ermöglicht das Speichern von Bilddaten, um bei Abwesenheit nachträglich zu prüfen, wer geklingelt hat.

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Moderne Technik für intuitive Bedienung.

Die Gira Wohnungsstation Video AP Plus bietet eine intuitive Bedienung und umfangreiche Funktionen, die Sicherheit und Komfort im Alltag erhöhen: 

  • Klarheit und Übersichtlichkeit: Das hochauflösende 5,6 cm (2,2") TFT-Farbdisplay sorgt für eine gestochen scharfe Darstellung. Die LED-Hintergrundbeleuchtung gewährleistet eine optimale Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. 

  • Bedienkomfort durch kapazitive Tasten: Die kapazitiven Sensortasten ermöglichen eine einfache und intuitive Steuerung. Sie reagieren präzise auf Berührungen und bieten eine klare visuelle Rückmeldung durch integrierte Leuchtdioden. 

Die Gira Wohnungsstation Video AP Plus bietet eine intuitive Bedienung und umfangreiche Funktionen, die Sicherheit und Komfort im Alltag erhöhen: 

  • Klarheit und Übersichtlichkeit: Das hochauflösende 5,6 cm (2,2") TFT-Farbdisplay sorgt für eine gestochen scharfe Darstellung. Die LED-Hintergrundbeleuchtung gewährleistet eine optimale Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. 

  • Bedienkomfort durch kapazitive Tasten: Die kapazitiven Sensortasten ermöglichen eine einfache und intuitive Steuerung. Sie reagieren präzise auf Berührungen und bieten eine klare visuelle Rückmeldung durch integrierte Leuchtdioden. 

  • Vielfältige Kommunikationsfunktionen: Die Freisprechfunktion sorgt für eine klare Sprachübertragung und aktiviert automatisch das Mikrofon bei Bedarf. Eine Durchsetzfunktion garantiert eine gute Verständlichkeit auch in lauten Umgebungen. 

  • Sicherheit durch Bildspeicherung: Mit der Möglichkeit, bis zu 48 Bilder automatisch zu speichern, dokumentiert die Wohnungsstation jeden Besucher. Die gespeicherten Bilder können bei Bedarf auf eine externe Speicherkarte übertragen werden. 

  • Individuelle Gestaltung: Die Wohnungsstation unterstützt bis zu zehn individuelle Klingeltöne, die über eine microSD-Karte hinzugefügt werden können. Dies bietet eine persönliche Note bei der Türkommunikation. 

  • Kameraumschaltung: Die gezielte Ansteuerung von bis zu vier Kameras erlaubt eine flexible Überwachung des Eingangsbereichs. Im Display wird deutlich angezeigt, welche Kamera aktiv ist. 

  • Ideal für Modernisierungen: Die Gira Wohnungsstation Video AP Plus kann dank der 2-Draht-Bus-Technik ohne großen Aufwand durch einen Fachbetrieb in bestehende Anlagen integriert werden. Die unkomplizierte Aufputz-Montage macht sie ideal für Modernisierungen und den Austausch älterer Türkommunikationssysteme.

Kompatibilität für individuelle Anforderungen.

Die Gira Wohnungsstation Video AP Plus ist vollständig kompatibel mit den Gira Türkommunikationssystemen und lässt sich flexibel in bestehende Installationen integrieren. Dies gewährleistet eine harmonische Gestaltung und umfassende Funktionalität. 

Kompatible Elemente und Systeme: 

  • Gira System 106: Die Wohnungsstation ist kompatibel mit dem Gira System 106, wodurch sie problemlos in moderne modulare Türkommunikationslösungen eingebunden werden kann. 

  • Gira Türstation: Sie funktioniert mit der Gira Türstation, die für den Inneneinsatz sowie mit Gira TX_44 für Außenbereich geeignet ist. 

  • Kamerasysteme: In Kombination mit externen Kameras lassen sich Eingänge aus mehreren Perspektiven überwachen. 

  • Modulare Ergänzungen: Die Wohnungsstation kann mit weiteren Gira Modulen wie dem Gira Keyless In System oder zusätzlichen Türstationsmodulen erweitert werden. 

Perfekt angepasst an moderne Wohnkonzepte mit System 55.

Die Gira Wohnungsstation Video AP Plus fügt sich dank der Kompatibilität mit Gira System 55 nahtlos in jede Innenausstattung ein. Sie kann rahmenlos montiert oder mit Schalterprogrammen wie Esprit oder E2 kombiniert werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen. 

So bietet sie eine ideale Lösung für den privaten Einsatz in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern. Funktionen wie die automatische Rufannahme erleichtern den Zugang und sorgen für mehr Komfort im Alltag.

Gira Home Assistent
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihre Elektroinstallationen in wenigen Schritten mit unserem Smart-Home-Konfigurator – inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Jetzt loslegen