Gira Türstation

Gira Türstation: Robust, modern und vielseitig einsetzbar.

Die Gira Türstation ist eine elegante Lösung für die Türkommunikation im Außenbereich. Das Basisgerät ist mit Mikrofon und Ruftaster 1fach oder 3fach ausgestattet. Mit bruchsicheren Materialien, optional integrierbarer Kamera und nahtloser Kompatibilität mit Gira Systemen vereint sie modernes Design und fortschrittliche Technik. Ideal für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder gewerbliche Gebäude, sorgt sie für Komfort und Sicherheit am Eingang. 

Farbvarianten

Farbe Alu
Reinweiß
Anthrazit

Eigenschaften

Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

Sie können mit dem Gira Beschriftungsservice eine Beschriftung für das Produkt gestalten.

Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Vielfältige Funktionen für Sicherheit und Komfort.

Die Gira Türstation verbindet robustes Design mit fortschrittlicher Technik und ist dank Gira TX_44 Schalterprogramm speziell für den Außenbereich konzipiert. Ihre hochwertigen Materialien und flexiblen Funktionen machen sie zu einer zuverlässigen Lösung für sichere und komfortable Türkommunikation. 

  • Hochwertige Materialien für den Außenbereich: 
    Die Gira Türstation ist aus bruchsicherem, UV-stabilem und kratzfestem Thermoplast gefertigt, der selbst unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen langlebig bleibt. 

  • Freisprechfunktion mit erweiterter Sprachsteuerung: 
    Die Freisprecheinrichtung passt sich dank integrierter Sprachwaage automatisch der Gesprächssituation an und erkennt, ob drinnen oder draußen gesprochen wird. Für laute Umgebungen kann die Sprachsteuerung manuell aktiviert werden, um klare Kommunikation zu gewährleisten. 

Die Gira Türstation verbindet robustes Design mit fortschrittlicher Technik und ist dank Gira TX_44 Schalterprogramm speziell für den Außenbereich konzipiert. Ihre hochwertigen Materialien und flexiblen Funktionen machen sie zu einer zuverlässigen Lösung für sichere und komfortable Türkommunikation. 

  • Hochwertige Materialien für den Außenbereich: 
    Die Gira Türstation ist aus bruchsicherem, UV-stabilem und kratzfestem Thermoplast gefertigt, der selbst unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen langlebig bleibt. 

  • Freisprechfunktion mit erweiterter Sprachsteuerung: 
    Die Freisprecheinrichtung passt sich dank integrierter Sprachwaage automatisch der Gesprächssituation an und erkennt, ob drinnen oder draußen gesprochen wird. Für laute Umgebungen kann die Sprachsteuerung manuell aktiviert werden, um klare Kommunikation zu gewährleisten. 

  • Modulare Erweiterbarkeit: 
    Die Türstation kann mit einer optionalen Farbkamera ausgestattet werden, die hochauflösende Bilder liefert und die Sicherheit am Eingang erhöht. Darüber hinaus sind die Ruftaster in 1fach- oder 3fach-Ausführung erhältlich und können für zusätzliche Funktionen wie Lichtsteuerung genutzt werden. 

  • Beleuchtete Namensschilder: 
    Die stromsparenden LEDs sorgen für eine klare und gut sichtbare Beleuchtung der Namensschilder, die einfach ausgetauscht werden können, ohne den Rahmen zu entfernen. Kunden können zwischen weißen und blauen LEDs wählen, um eine persönliche Note zu setzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.beschriftung.gira.de.

  • Anpassungsfähig an individuelle Bedürfnisse: 
    Die Türstation ist flexibel kombinierbar mit weiteren Gira Modulen, wie dem Gira Keyless In System, und bietet so maßgeschneiderte Lösungen für private und gewerbliche Gebäude. 

Flexible Kombination für individuelle Anforderungen.

Die Gira Türstation überzeugt durch ihr modulares Design, das eine flexible Kombination von Komponenten wie Kamera-, Sprach- und Fingerprintmodulen ermöglicht. Sie kann nahtlos in Briefkastenanlagen und Türkommunikationssäulen integriert oder flächenbündig in Fassaden eingebaut werden, wodurch sie sich sowohl optisch als auch funktional an verschiedene Umgebungen anpasst.

Für jeden Bedarf stehen vielfältige Module zur Verfügung:

  • Farbkamera: Die Gira Farbkamera erfasst mit ihrem 100°-Weitwinkelobjektiv den Eingangsbereich und lässt sich manuell um 20° ausrichten. Eine integrierte Heizung sorgt für zuverlässigen Betrieb bei Kälte. Inkl. Tag/Nacht-Umschaltung der Farbkamera.

  • Keyless In Codetastatur: Gira Keyless In Codetastatur ermöglicht schlüssellosen Zugang per individuell einstellbarem Zahlencode – sicher, komfortabel und ideal für private sowie gewerbliche Anwendungen. Es können bis zu 255 Zahlencodes vergeben werden.

Die Gira Türstation überzeugt durch ihr modulares Design, das eine flexible Kombination von Komponenten wie Kamera-, Sprach- und Fingerprintmodulen ermöglicht. Sie kann nahtlos in Briefkastenanlagen und Türkommunikationssäulen integriert oder flächenbündig in Fassaden eingebaut werden, wodurch sie sich sowohl optisch als auch funktional an verschiedene Umgebungen anpasst.

Für jeden Bedarf stehen vielfältige Module zur Verfügung:

  • Farbkamera: Die Gira Farbkamera erfasst mit ihrem 100°-Weitwinkelobjektiv den Eingangsbereich und lässt sich manuell um 20° ausrichten. Eine integrierte Heizung sorgt für zuverlässigen Betrieb bei Kälte. Inkl. Tag/Nacht-Umschaltung der Farbkamera.

  • Keyless In Codetastatur: Gira Keyless In Codetastatur ermöglicht schlüssellosen Zugang per individuell einstellbarem Zahlencode – sicher, komfortabel und ideal für private sowie gewerbliche Anwendungen. Es können bis zu 255 Zahlencodes vergeben werden.

  • Keyless In Fingerprint: Gira Keyless In Fingerprint ermöglicht schlüssellosen Zugang per Fingerabdruck – sicher, komfortabel und ideal für private sowie gewerbliche Anwendungen. Bis zu 99 Fingerabdrücke können gespeichert und individuell verwaltet werden.

  • Info-Modul: Das Info-Modul wird in die Türstation eingesetzt und zur Beleuchtung mit einer wartungsfreien LED in weiß oder blau hinterleuchtet. Auf dem Modul steht die benötigte Information – z. B. Hausnummer, Name oder Öffnungszeiten.

  • Türkommunikationssäulen: Die Gira Türsprechanlage lässt sich platzsparend in die Gira Energiesäule integrieren – ideal für Eingangsbereiche und Zufahrten. Sie kombiniert Sprechanlage, Ruftaster und weitere Module in einem eleganten Design für Außenbereiche.

  • Weitere Ruftaster: Die Gira Türstation lässt sich flexibel mit 1fach- oder 3fach-Ruftaster-Modulen erweitern. Unbelegte Tasten können abgedeckt oder für Zusatzfunktionen, wie das Einschalten der Außenbeleuchtung, alternativ genutzt werden.

Moderne Technik für sichere Eingangsbereiche.

Die Gira Türstation bietet Einfamilienhäusern eine zuverlässige Möglichkeit, den Eingangsbereich sicher und bequem zu überwachen. Die optional integrierbare Farbkamera liefert hochauflösende Bilder, sodass Bewohner jederzeit wissen, wer vor der Tür steht. Beleuchtete Namensschilder sorgen auch bei Dunkelheit für optimale Sichtbarkeit, während die Freisprechfunktion eine klare Kommunikation ermöglicht. Diese Funktionen machen den Alltag sicherer und einfacher – ideal für Familien mit Kindern oder häufige Besucher. 

Die Gira Türstation bietet Einfamilienhäusern eine zuverlässige Möglichkeit, den Eingangsbereich sicher und bequem zu überwachen. Die optional integrierbare Farbkamera liefert hochauflösende Bilder, sodass Bewohner jederzeit wissen, wer vor der Tür steht. Beleuchtete Namensschilder sorgen auch bei Dunkelheit für optimale Sichtbarkeit, während die Freisprechfunktion eine klare Kommunikation ermöglicht. Diese Funktionen machen den Alltag sicherer und einfacher – ideal für Familien mit Kindern oder häufige Besucher. 

Praktische Lösungen für Mehrfamilienhäuser 

In Mehrfamilienhäusern überzeugt die Gira Türstation durch ihre Flexibilität. Die 1fach- oder 3fach-Ruftaster können individuell konfiguriert werden, um mehreren Wohneinheiten gerecht zu werden. Beleuchtete Namensschilder erleichtern die Orientierung, und die Erweiterung mit Keyless In Systemen ermöglicht einen komfortablen und sicheren Zugang – ohne Schlüssel und mit individuell anpassbaren Zutrittsrechten. 

Gira Home Assistent
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihre Elektroinstallationen in wenigen Schritten mit unserem Smart-Home-Konfigurator – inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Jetzt loslegen