Gira System 106

Eine Türsprechanlage als Design-Highlight.

Mit dem modularen Gira System 106 können Türsprechanlagen ganz individuell konfiguriert werden. Als Gegenstück zu den Gira Innenstationen bietet es außen an der Haustür alle benötigten Funktionen wie Klingel, Kamera, Namensschild und Hausnummer. Robuste Materialien und moderne Technologien sorgen für Komfort und Sicherheit. Ein weiterer Vorteil ist die Kompatibilität mit sämtlichen Gira Wohnungsstationen und Türkommunikationslösungen.

Farbvarianten

Verkehrsweiß
Edelstahl V4A
Edelstahl
Aluminium
Bronze
Schwarz matt

Eigenschaften

Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

Sie können mit dem Gira Beschriftungsservice eine Beschriftung für das Produkt gestalten.

Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Home Assistent 2.0 Mockup
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihre Elektroinstallationen in wenigen Schritten mit unserem Smart-Home-Konfigurator – inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Jetzt starten

Unterputz-Varianten zur Montage in die Hausfassade.

Auf der Fassade montiert oder darin eingelassen? Bei dem System 106 haben Sie die Wahl zwischen der klassischen Aufputz-Installation und einer flächenbündigen Montage in die Fassade. So fügt sich das Gira System 106 nahtlos in den Eingangsbereich ein.

Auf der Fassade montiert oder darin eingelassen? Bei dem System 106 haben Sie die Wahl zwischen der klassischen Aufputz-Installation und einer flächenbündigen Montage in die Fassade. So fügt sich das Gira System 106 nahtlos in den Eingangsbereich ein.

Die Installation erfolgt mithilfe eines Fassadenmoduls, welches nahtlos in die Wärmedämmung integriert wird, um Wärmebrücken zu verhindern.

Für nähere Informationen zum Fassadenmodul und den verwendeten Dämmstoffelementen wenden Sie sich am besten direkt an den Fachbetrieb, der für die Wärmedämmung zuständig ist.

Gira System 106 Türstation, Unterputz-Variante in Verkehrsweiß am Hauseingang
Stilvoller Empfang im Eingangsbereich: Das flächenbündig montierte Gira System 106 mit Kamera- und Türstationsmodul in Verkehrsweiß.
Gira Keyless In Fingerprint im Gira System 106, Milieuabbildung Hauseingang
Smarte Technik nachrüsten

Welche Türsprechanlagen eignen sich zum Nachrüsten im Eingangsbereich? In unserem Ratgeber erfahren Sie es.

Jetzt downloaden

Einbaudose zur flächenbündigen Integration in Metallfronten.

Ab sofort gibt es eine weitere Lösung für Türsprechanlagen im Gira System 106, die Form und Funktion elegant verbindet: Eine passgenaue Einbaudose aus Edelstahl für Fassadenelemente aus Metall wie beispielsweise Torseiteneinbauten.

Ab sofort gibt es eine weitere Lösung für Türsprechanlagen im Gira System 106, die Form und Funktion elegant verbindet: Eine passgenaue Einbaudose aus Edelstahl für Fassadenelemente aus Metall wie beispielsweise Torseiteneinbauten.

Dabei werden die Türstationsmodule flächenbündig in der Fassade montiert. So lässt sich die Installation perfekt in die jeweilige Oberfläche integrieren – technisch ebenso wie optisch.

Dank einer versteckten Verriegelung ist die Anlage außerdem diebstahlsicher, da von außen keine Schrauben zu sehen sind.

Gira System 106 Türstation, flächenbündig mit Einbaudose für Torseiteneinbauten
Flächenbündiges Design für Torseiteneinbauten im Gira System 106 – dank einer passgenauen Einbaudose.

Zeitloser Glanz trifft smarte Technik: Gira System 106 in Schwarz matt und Bronze.

Mit dem Gira System 106 können Sie nicht nur Funktionen individuell konfigurieren – auch bei der Farbgestaltung gibt es jede Menge Spielraum. Die neue Farbe Schwarz matt wertet jeden Eingangsbereich auf und passt sich vielen farblichen Umgebungen an. Die matte Oberflächenstruktur sorgt dabei für ein einzigartiges, aber zeitlos stilvolles Erscheinungsbild.

Mit dem Gira System 106 können Sie nicht nur Funktionen individuell konfigurieren – auch bei der Farbgestaltung gibt es jede Menge Spielraum. Die neue Farbe Schwarz matt wertet jeden Eingangsbereich auf und passt sich vielen farblichen Umgebungen an. Die matte Oberflächenstruktur sorgt dabei für ein einzigartiges, aber zeitlos stilvolles Erscheinungsbild. Das Design sieht dabei nicht nur hochwertig aus, sondern ist dank Pulverbeschichtung auch besonders widerstandsfähig und kratzfest.

In der Farbe Bronze (PVD) wird Ihre Türsprechanlage zum echten Blickfang: Die schimmernde Oberfläche verleiht dem minimalistischen Design einen Hauch Luxus und kommt zum Beispiel an Klinkerfassaden wunderbar zur Geltung.

In der Farbe Bronze (PVD) wird Ihre Türsprechanlage zum echten Blickfang: Die schimmernde Oberfläche verleiht dem minimalistischen Design einen Hauch Luxus und kommt zum Beispiel an Klinkerfassaden wunderbar zur Geltung. Dank der hochwertigen PVD-Beschichtung kommt die feine Schliffstruktur des Materials perfekt zur Geltung und die Oberfläche ist resistent gegen Witterungseinflüsse und Kratzspuren.

Türe öffnen ohne Schlüssel – Gira Keyless In Fingerprintmodul.

Türsprechanlagen im Gira System 106 können ab sofort mit Gira Keyless In Fingerprint ausgestattet werden. Dadurch lassen sich Türen zu Gebäuden und Räumen ganz ohne Schlüssel öffnen – und zwar mit Fingerabdrücken, die zuvor im System hinterlegt werden. 

Türsprechanlagen im Gira System 106 können ab sofort mit Gira Keyless In Fingerprint ausgestattet werden. Dadurch lassen sich Türen zu Gebäuden und Räumen ganz ohne Schlüssel öffnen – und zwar mit Fingerabdrücken, die zuvor im System hinterlegt werden. 

Durch das Fingerprintmodul im Gira System 106 profitieren Sie nicht nur von einem sicheren Zutrittskontrollsystem für bis zu 100 registrierbare Finger: Darüber hinaus können Sie Gira Keyless In ohne großen Aufwand bei bereits vorhandenen Installationen nachrüsten und einzelne Türstationsmodule flexibel kombinieren. Mit der Gira Keyless In App ist es außerdem möglich, Einstellungen wie Zugangsberechtigungen für bestimmte Personen selbst anzupassen.  

Das Fingerprintmodul kann wahlweise zusammen mit anderen Türstationsmodulen oder zur ergonomischen Bedienung räumlich getrennt verbaut werden. Alternativ funktioniert es auch als Stand-alone-Lösung, die nicht an ein Türkommunikationssystem gebunden ist.

Gira Beschriftungsservice.

Sie wünschen sich eine einheitliche, hochwertige und gut lesbare Beschriftung Ihrer Türsprechanlage? Kein Problem. Mit dem Gira Beschriftungsservice vollenden Sie die edle Optik Ihrer Türstation nach Ihren Vorstellungen. Erfahren Sie hierzu mehr unter www.beschriftung.gira.de.

Gira System 106, Farbe Verkehrsweiß, Installation, Korpus / Gehäuse, Funktionsträger, Kameramodul, Sprachmodul, Ruftastenmodul 4
Gira System 106, Farbe Verkehrsweiß, Installation, Korpus / Gehäuse, Funktionsträger, Kameramodul, Sprachmodul, Ruftastenmodul 4fach mit laserbeschrifteten Ruftasten.

Immer das richtige Maß und Designkonzept.

Die Basis jeder guten Kommunikation – das richtige Maß. Im Fall des Gira Systems 106 lautet dies: 106,5 x 106,5 mm je Modul. Alle Komponenten können flexibel kombiniert und nach Wunsch hoch, quer oder quadratisch angeordnet werden. Die Frontplatten aus Metall überzeugen durch ihr puristisch edles Design.

b2c_3_10_1_1_Gira_System_106_Bild_12
Gira System 106, Farbe Aluminium, Kameramodul, Sprachmodul, Ruftastenmodul 4fach mit laserbeschrifteten Ruftasten
Gira System 106 Kameramodul

Gira Kameramodul 106.

Die bruch- und kratzfeste Scheibe aus Schwarzglas sieht nicht nur gut aus, sondern schützt auch die leistungsstarke Kamera. Hohe Lichtempfindlichkeit, weite Aufnahmewinkel und Gegenlichtkompensation gewährleisten eine scharfe und klare Bildqualität – damit Sie das Geschehen vor der Haustür glasklar erkennen.

Gira System 106, Farbe Edelstahl, Infomodul mit Hausnummer

Gira Infomodul 106.

Dieses Modul ist ideal, um Ihre Hausnummer, Ihren Straßennamen, Ihr Unternehmenslogo oder andere Informationen elegant und gut sichtbar darzustellen.

Gira System 106, Anzeigemodul

Gira Anzeigemodul 106.

Sprechen, hören oder Tür aufdrücken? Das Gira Anzeigemodul 106 stellt dem Besucher über eine leicht verständliche Symbolik dar, was er gerade machen kann und soll.

Gira System 106, Farbe Edelstahl, Sprachmodul

Gira Sprachmodul 106.

Kommunikation zwischen Innen und Außen – klingt gut? Mit diesem Modul dank hochwertigem Mikrofon noch besser. Der wetterfeste Lautsprecher und die Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen sorgen für hervorragende Sprachqualität.

Gira Keyless In Fingerprintmodul im Gira System 106

Gira Keyless In Fingerprintmodul.

Mit Gira Keyless In Fingerprint lassen sich Türen schlüssellos und sicher öffnen – einfach per Fingerabdruck. Das Fingerprintmodul können Sie auch in Türsprechanlagen im Gira System 106 integrieren und flexibel mit weiteren Türstationsmodulen kombinieren.

Gira System 106, Farbe Edelstahl, Freisprechanlage mit integrierter Ruftaste

Gira Türstationsmodul 106.

Hierbei handelt es sich um die kleinste Version einer vollwertigen Türstation. Enthalten sind eine Freisprechanlage mit integrierter Ruftaste, ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher für eine einwandfreie und unkomplizierte Verständigung.

B2C Website Gira System 106 Türsprechanlage

Gira Ruftastenmodul 106.

Schön, wenn man die Wahl hat. Das Modul ist mit hinterleuchteten Ruftasten für einfaches Erkennen und Lesen der Beschriftung bei Dunkelheit oder mit edlen Metalltasten inklusive Lasergravur erhältlich.

Hochwertige Technik, hinter preisgekröntem Design.

Der Korpus und die flachen Module des Gira Systems 106 stecken voll innovativer Technik und funktionalen Details. So verbergen sich hinter den Design- und Glasfronten z.B. die hochwertige Sprechanlage mit Hintergrundgeräuschunterdrückung, die Kamera mit Gegenlichtkompensation, der Helligkeitssensor für die Ruftaste oder eine eingebaute Heizung zum Schutz der Anlage.

Gira System 106, Installation, Farbe Edelstahl
Integration von Kamera- , Sprach- und Ruftastenmodul in das Gira System 106.

Briefkasten und Türsprechanlage kombiniert.

Nicht nur ein Highlight für Postzusteller/-innen auf ihrer täglichen Runde: das elegante Gira System 106 lässt sich in die Briefkastenanlagen der Firma Renz einbauen.

System 106 Gira Eingangstür
Gira System 106, Farbe Edelstahl, Kameramodul, Türstationsmodul mit laserbeschrifteter Ruftaste integriert in die Briefkastenanlagen der Firma Renz.

Komfort und Design auch im Innenbereich.

Das Gegenstück zur Türstation draußen am Hauseingang ist die Wohnungsstation, die Sprech- und Bedieneinheit für Innen. Das Gira System 106 lässt sich mit sämtlichen Wohnungsstationen aus dem Gira Türkommunikations-System kombinieren.