Technik, die schützt – Design, das begeistert: Eine Gira Keyless In Codetastatur lässt sich flexibel in verschiedene Gira Systeme integrieren. Als Modul kann sie im Gira System 106 verwendet werden, um moderne Zutrittslösungen zu realisieren. Als TX_44 Variante und im Gira System 55 fügt sie sich harmonisch in bestehende Schalterprogramme ein und eignet sich sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche.
Sie können das Produkt in mehreren Systemen nutzen.
Dieses Produkt bietet Ihnen ein sicheres Zutrittskontrollsystem für Ihr Zuhause.
Das Produkt ermöglicht einen schlüssellosen Zugang.
Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.
Die Gira Keyless In Codetastatur überzeugt durch innovative Technologie und benutzerfreundliche Funktionen, die einen sicheren und komfortablen Zugang gewährleisten.
Die Gira Keyless In Codetastatur überzeugt durch innovative Technologie und benutzerfreundliche Funktionen, die einen sicheren und komfortablen Zugang gewährleisten.
Widerstandsfähige Materialien:
Die Keyless In Codetastatur kombiniert ansprechendes Design mit Langlebigkeit. Die kapazitive Touch-Technologie sorgt für verschleißfreie Bedienung, ohne Abdrücke häufig genutzter Ziffern.
Deutliche LED-Anzeigen:
Ziffern und Symbole sind mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Eine 3-farbige LED gibt klare Statusrückmeldungen während der Bedienung und Programmierung.
Sicher und benutzerfreundlich:
Das Modul speichert bis zu 255 Codes mit bis zu 32 Ziffern, die in Gruppen organisiert werden können. Akustische Rückmeldungen (abschaltbar) erhöhen die Benutzerfreundlichkeit.
Spezielle Funktionen im Gira System 106:
Integrierte Klingelfunktion: Im System Gira 106 kann das Modul Wohnungsstationen bei Bedarf klingeln lassen, sobald die Tür geöffnet wird – ganz ohne zusätzliche Klingeltaste.
Individuelle Beschriftungsmöglichkeit: Ruftastenmodule und Info-Module für Gira System 106 können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbeschriftet werden.
Manipulationsschutz: Die Aktorik ist sicher im Gebäudeinneren installiert, um Manipulationen von außen zu verhindern. Dies sorgt für maximale Sicherheit.
Die Gira Keyless In Codetastaturen bieten eine innovative Möglichkeit, Gebäude sicher und komfortabel durch Eingabe eines individuellen Codes zu betreten. Verfügbar im Gira System 106, dem Schalterprogramm TX_44 sowie dem Gira System 55 vereinen sie Ästhetik und Funktionalität und ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten – von Einfamilienhäusern bis zu gewerblichen Anwendungen.
Die Gira Keyless In Codetastaturen bieten eine innovative Möglichkeit, Gebäude sicher und komfortabel durch Eingabe eines individuellen Codes zu betreten. Verfügbar im Gira System 106, dem Schalterprogramm TX_44 sowie dem Gira System 55 vereinen sie Ästhetik und Funktionalität und ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten – von Einfamilienhäusern bis zu gewerblichen Anwendungen.
Integration in die Gebäudesteuerung:
Über das TKS-IP-Gateway kann die Codetastatur im Gira System 106 mit dem Gira HomeServer verbunden werden, um intelligente Steuerungsoptionen wie Lichtsteuerung, Szenenaktivierung oder andere Gebäudeautomationen zu ermöglichen.
Betrieb als Stand-alone-Gerät:
Die Codetastatur kann auch unabhängig von anderen Modulen eingesetzt werden. Wird die Aktorik der Codetastatur im System 106 sicher im innenliegenden Bereich des Gebäudes installiert, ist die Montage als eigenständiges Gerät an Eingängen problemlos möglich.
Vernetzte Zutrittslösungen:
In der Gira System 106-Variante kann das Codetastaturmodul mit bis zu drei Keyless In Geräten über den TKS-BUS light verbunden werden, ohne dass ein vollständiges Türkommunikationssystem erforderlich ist. Diese Option eignet sich besonders für kleinere Installationen.
Die Gira Keyless In Codetastatur ermöglicht sicheren und flexiblen Zugang zu Gebäuden per Codeeingabe – ideal für private, gewerbliche und mehrteilige Gebäude. Für Familien bietet sie höchsten Komfort: Nie wieder verlorene Schlüssel – jeder erhält einen individuellen Code.
Die Gira Keyless In Codetastatur ermöglicht sicheren und flexiblen Zugang zu Gebäuden per Codeeingabe – ideal für private, gewerbliche und mehrteilige Gebäude. Für Familien bietet sie höchsten Komfort: Nie wieder verlorene Schlüssel – jeder erhält einen individuellen Code. Selbst Kinder können die Codetastatur sicher und intuitiv nutzen. Mit ihrer manipulationssicheren Technik und der robusten Oberfläche sorgt sie für maximale Sicherheit und hält den Anforderungen des Alltags stand.
In Mehrparteienhäusern und gewerblichen Gebäuden ermöglicht sie die Verwaltung von bis zu 255 individuellen Codes – ideal für Bewohner, Mitarbeiter, Reinigungspersonal oder Lieferanten. Hausverwalter und Eigentümer profitieren dabei von der einfachen Vergabe und Verwaltung der Zugangsrechte, die flexibel angepasst werden können.
Besonders flexibel zeigt sich das Modul durch seine Kombinierbarkeit: Ob als Standalone-Gerät, in einer Gira Türstation integriert oder im Gira System 106 als vernetzte Zutrittskontrolle mit bis zu drei Keyless In Geräten – es passt sich optimal an jede Anwendung an.