Gira Keyless In Fingerprint ermöglicht einen schlüssellosen Zugang zu Gebäuden mittels moderner Fingerabdrucktechnologie. Mit präziser Erkennung und zuverlässiger Funktion bietet es ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort – ideal für private und gewerbliche Anwendungen.
Sie können das Produkt in mehreren Systemen nutzen.
Dieses Produkt bietet Ihnen ein sicheres Zutrittskontrollsystem für Ihr Zuhause.
Das Produkt ermöglicht einen schlüssellosen Zugang.
Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.
Gira Keyless In Fingerprint kombiniert innovative Technologie mit einfacher Bedienung, um den Zugang zu Gebäuden sicher und komfortabel zu gestalten.
Präzise Fingerabdruckerkennung:
Die Flächenscan-Technologie analysiert die untersten Hautschichten und gewährleistet eine zuverlässige Erkennung, selbst bei leichten Verletzungen oder Verschmutzungen. Die integrierte Lebenderkennung schützt vor Manipulation durch künstliche Fingerabdrücke.
Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten:
Zwei integrierte Relaisausgänge ermöglichen unterschiedliche Funktionen, wie z. B. die Türöffnung oder das Einschalten von Licht, die individuell verschiedenen Fingern zugeordnet werden können (nicht im Gira System 106, da die Aktorik hier abgesetzt installiert wird).
Einfache Verwaltung im Gira System 106:
Die Benutzerverwaltung erfolgt unkompliziert über die Gira Keyless In App (nur im System 106), die eine intuitive Konfiguration und Vergabe von Zugangsberechtigungen erlaubt.
Gira Keyless In Fingerprint lässt sich problemlos in verschiedene Gira Systeme integrieren. Als Modul kann es im Gira System 106 verwendet werden, um in moderne Türkommunikationslösungen eingebunden zu werden. Als TX_44 Variante und im Gira System 55 fügt es sich harmonisch in bestehende Schalterprogramme ein und eignet sich sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche.
Erweiterte Funktionalität im System 106: In Kombination mit Modulen wie dem Kameramodul oder dem Türstationsmodul des Gira System 106 entsteht eine designprämierte Lösung für Sicherheit und Komfort. Die vielseitige Einsetzbarkeit macht das Gira Keyless In Fingerprint ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Auch der Betrieb als Stand-Alone-Gerät ist möglich.
Das Gira Keyless In Fingerprintmodul bietet eine smarte und sichere Lösung für schlüssellosen Zugang in unterschiedlichsten Anwendungen. Im Einfamilienhaus genießen alle Familienmitglieder komfortablen Zutritt ohne Schlüssel – präzise und zuverlässig. Selbst kleinere Fingerabdrücke, z. B. von Kindern ab 6 Jahren, werden i. d. R. präzise erkannt.
Das Gira Keyless In Fingerprintmodul bietet eine smarte und sichere Lösung für schlüssellosen Zugang in unterschiedlichsten Anwendungen. Im Einfamilienhaus genießen alle Familienmitglieder komfortablen Zutritt ohne Schlüssel – präzise und zuverlässig. Selbst kleinere Fingerabdrücke, z. B. von Kindern ab 6 Jahren, werden i. d. R. präzise erkannt. Mehrfamilienhäuser profitieren von der Möglichkeit, bis zu 99 Benutzer individuell zu verwalten, während unbefugter Zutritt durch moderne Sicherheitsfunktionen effektiv verhindert wird.
Die intuitive Benutzerverwaltung über die Gira Keyless In App (nur im System 106) erleichtert die Vergabe und Anpassung von Zugangsberechtigungen. Ob im Innen- oder Außenbereich – die präzise Fingerabdruckerkennung sorgt für Zuverlässigkeit und höchsten Komfort.