Das Gira One System bietet Ihnen ein smartes Zuhause, das Komfort, Sicherheit und Effizienz vereint. Mit automatisierten Funktionen und flexiblen Steuerungsmöglichkeiten sorgt es für ein angenehmes Wohnambiente. Ob Beleuchtung, Heizung oder Sicherheit – das System passt sich individuell an Ihre Bedürfnisse an und schafft so ein intelligentes und energieeffizientes Zuhause.
Produkt zur Bild- und Tonübertragung.
Die Funktion der Anwesenheitssimulation bei Abwesenheit der Bewohner dient dem Schutz vor einem Einbruch.
Das Produkt schaltet Licht bei erkannter Bewegung und Dunkelheit automatisch ein.
Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.
Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.
Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.
Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.
Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.
Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.
Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.
Steuerung von verschiedenen Medien wie Musik.
Dieses Produkt kommuniziert über den weltweit bewährten KNX Secure Standard.
Erfahren Sie, wie Sie mit Gira One einfach und schnell zum zukunftssicheren Smart Home kommen.
Sie möchten Ihr Haus oder Ihre Wohnung mit vernetzter Haustechnik ausstatten und so von mehr Lebensqualität im Alltag profitieren? Gira One liefert Ihnen eine smarte Komfortausstattung mit vielen Anwendungs- und Automatisierungsmöglichkeiten.
Sie möchten Ihr Haus oder Ihre Wohnung mit vernetzter Haustechnik ausstatten und so von mehr Lebensqualität im Alltag profitieren? Gira One liefert Ihnen eine smarte Komfortausstattung mit vielen Anwendungs- und Automatisierungsmöglichkeiten.
Jalousiesteuerung: Lassen Sie Ihre Rollläden einzeln oder gleichzeitig per Gruppensteuerung mit einem Klick hoch- und herunterfahren – zum Beispiel bei Sonnenuntergang, bei Sturm oder abends, um Ihre Privatsphäre zu schützen.
Lichtsteuerung: Steuern Sie Ihre Beleuchtung flexibel und nach Bedarf – egal, ob zum Lesen, Essen, Arbeiten oder Entspannen. Einmal angelegte Lichtszenen können dabei gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden.
Heizungs- und Klimasteuerung: Heizen oder kühlen Sie Ihre Räume bedarfsgerecht und senken Sie so den Energieverbrauch. Dank vollautomatisierter Heizungssteuerung erkennt das System beispielsweise, wenn Fenster zum Lüften geöffnet werden, und fährt die Heizkörper herunter. Sie können die Raumtemperatur auch von unterwegs einfach und bequem per Gira Smart Home App regulieren.
Musiksteuerung mit Sonos: Sie haben zudem die Möglichkeit, Ihre Sonos Musikboxen per App in das Gira One System einzubinden und eigene Musik abspielen zu lassen. Starten Sie also gut gelaunt in den Tag mit Ihrer Lieblingsplaylist.
Türkommunikation: Über den Gira G1 als zentrale Bedieneinheit können Sie neben dem Smart-Home-System auch Ihre Haustür steuern. Smarte Türkommunikationsprodukte wie Gira Keyless In ermöglichen Ihnen einen schlüssellosen Zugang ins Haus. Über die TKS mobil App können Sie außerdem von unterwegs mit Ihrem Besuch sprechen und diesem sogar die Tür öffnen.
Sicherheit: Dank KNX Secure bleibt Ihr Smart Home vor Fremdzugriffen und Manipulation von außen geschützt. Darüber hinaus können Sie mit einem Tastendruck nicht notwendige Geräte im Haus ganz einfach und schnell ausschalten – oder Sie prüfen aus dem Urlaub, ob zu Hause alles in Ordnung ist, indem Sie auf die IP-Sicherheitskameras zugreifen.
Das Gira One System ist ideal für alle, die ihr Zuhause von Grund auf mit intelligenter Technik ausstatten möchten oder bei umfangreichen Renovierungen den Wohnkomfort erhöhen wollen. Da für die Installation eine zusätzliche Verkabelung in den Wänden erforderlich ist, eignet sich das System sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen.
Das Gira One System ist ideal für alle, die ihr Zuhause von Grund auf mit intelligenter Technik ausstatten möchten oder bei umfangreichen Renovierungen den Wohnkomfort erhöhen wollen. Da für die Installation eine zusätzliche Verkabelung in den Wänden erforderlich ist, eignet sich das System sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen und Modernisierungen.
Neubauten: Wenn Sie ein neues Haus planen, können Sie das Gira One System direkt während der Bauphase integrieren. So profitieren Sie von Anfang an von smarten Funktionen wie zentral gesteuerter Beleuchtung, automatisierter Heizungsregelung und effektiven Sicherheitslösungen.
Renovierungen und Modernisierungen: Planen Sie eine Kernsanierung oder eine große Modernisierung Ihres Hauses? Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit Gira One intelligente Steuerungssysteme zu integrieren. Die notwendige Verkabelung kann im Rahmen der Renovierungsarbeiten problemlos verlegt werden.
Das gesamte Gira One Sortiment umfasst aufeinander abgestimmte Aktoren, Sensoren, Server und Bediengeräte zur smarten Steuerung von Licht, Jalousie, Raumtemperatur und Musik.
Das gesamte Gira One Sortiment umfasst aufeinander abgestimmte Aktoren, Sensoren, Server und Bediengeräte zur smarten Steuerung von Licht, Jalousie, Raumtemperatur und Musik.
Alle Funktionen im Gira One Smart-Home-System können Sie wie gewohnt über normale Taster steuern – diese sind kompatibel mit allen Schalterprogrammen im Gira System 55 sowie mit dem Flächenschalter. Darüber hinaus ist eine Steuerung über den neuen Bewegungsmelder, den Tastsensor 4.55 sowie über die fest installierte Bedienzentrale Gira G1 oder über Smartphone und Tablet per Gira Smart Home App möglich. Die Steuerungsmöglichkeiten von Gira One verbinden dabei schickes, zeitloses Design mit smarter Technologie und fügen sich so harmonisch in jedes Wohnambiente ein.