Gira KNX RF System

Neue Möglichkeiten für Ihr Smart Home.

Dank moderner RF-Technologie lassen sich Gira KNX Systeme ab sofort auch funkbasiert installieren. So haben Sie noch mehr Freiheiten beim Nachrüsten in Bestandsbauten – für ein smartes und zukunftssicheres Zuhause.

Eigenschaften

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

Steuerung von verschiedenen Medien wie Musik.

Dieses Produkt reagiert in Kombination mit Sprachassistenten wie Alexa auf einen Sprachbefehl.

Ihre Vorteile mit Gira KNX RF:

  • Smarter Wohnkomfort ohne zusätzliche Kabelverlegung

  • Keine aufwändigen Renovierungsarbeiten nötig

  • Unkompliziertes Nachrüsten auch in älteren Bestandsgebäuden

  • Flexibles System, das sich individuell konfigurieren lässt

  • Sichere Kommunikation dank KNX Secure

  • Intuitive Bedienung mit der Gira Smart Home App

Gira KNX RF Tastsensor
Das kabellose KNX RF System lässt sich in Neu- und Bestandsbauten ohne aufwändige Renovierungsarbeiten installieren.
Gira KNX RF, E2, in Schwarz matt, Milieuabbildung in Schlafzimmer
Smarte Technik nachrüsten

Funkbasiert nachrüsten mit Gira: wie das funktioniert, erfahren Sie in unserem Ratgeber. Kompakt und kostenlos als PDF.

Jetzt downloaden

Was bedeutet KNX RF?

KNX ist der weltweite Standard für smarte Gebäudetechnik. Der Zusatz „RF“ steht hierbei für „Radio Frequency“ – also die Vernetzung via Funksignal. Herkömmliche KNX Systeme sind an die Verlegung spezieller Kabel gebunden. Mit KNX RF entfallen diese Kabel nun: Das funkbasierte System von Gira lässt sich auch in Bestandsbauten nachrüsten, ohne dafür Wände aufstemmen zu müssen.

Home Assistent 2.0 Mockup
Smart-Home-Planung in wenigen Schritten

Sie wünschen sich ein Smart Home, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Unser Smart-Home-Konfigurator ermittelt Ihre Bedürfnisse und übernimmt die Planung. 

Jetzt loslegen

Weniger Aufwand, große Funktionalität.

Die wichtigste Grundvoraussetzung für Gira KNX RF ist denkbar einfach: Eine gewöhnliche 230-V-Installation für Steckdosen oder Lichtschalter in Ihrem Gebäude reicht vollkommen aus. Die Einrichtung übernimmt Ihr persönlicher Fachpartner vor Ort.

Die wichtigste Grundvoraussetzung für Gira KNX RF ist denkbar einfach: Eine gewöhnliche 230-V-Installation für Steckdosen oder Lichtschalter in Ihrem Gebäude reicht vollkommen aus. Die Einrichtung übernimmt Ihr persönlicher Fachpartner vor Ort. Dabei dienen die Einsätze des Gira System 3000 als Basis: Auf diese Unterputz-Einsätze werden die Gira KNX RF Bedienaufsätze – in der Farbvariante Ihrer Wahl – aufgesteckt. Die Inbetriebnahme und Konfiguration funktioniert ebenfalls per Funk. Über die Datenschnittstelle in Form eines USB-Sticks können Installateure das System vor Ort einrichten. 

Gira KNX RF Bedienaufsatz
Design trifft Funktion: Der Gira RF Bedienaufsatz für KNX in den Farbvarianten Grau matt, Cremeweiß glänzend, Anthrazit, Aluminium, Schwarz matt und Reinweiß seidenmatt (auch glänzend erhältlich).

Maximaler Komfort: KNX RF + Gira X1.

In Verbindung mit dem Server Gira X1 stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen, um das System entsprechend Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Der Gira X1 wird über den RF Medienkoppler für KNX in Ihr Smart Home integriert. Die Installation übernimmt ebenfalls Ihr Fachbetrieb.

Welcher Smart-Home-Typ sind Sie?

Sie möchten wissen, welches Smart Home am besten zu Ihnen passt? Mit unserem Test finden Sie das schnell heraus.

Jetzt starten

Ein System, das sich Ihren Wünschen anpasst.

Mit dem Gira X1 lassen sich verschiedenste Abläufe noch umfassender automatisieren und individuell einstellen. Der besondere Vorteil: Die Steuerung kann ganz einfach per App erfolgen. So können Sie von überall aus auf Ihr System zugreifen und eine Vielfalt an Funktionen nutzen.

Mit dem Gira X1 lassen sich verschiedenste Abläufe noch umfassender automatisieren und individuell einstellen. Der besondere Vorteil: Die Steuerung kann ganz einfach per App erfolgen. So können Sie von überall aus auf Ihr System zugreifen und eine Vielfalt an Funktionen nutzen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Ihr System teilweise selbst zu konfigurieren – ohne dass dafür ein Fachpartner vor Ort sein muss. Mit dem Smartphone oder Tablet können Sie unter anderem: 

  • Szenen anlegen und aktivieren,

  • Zeitpläne konfigurieren,

  • Philips Hue Leuchten einbinden

  • und vieles mehr.

Noch mehr Flexibilität mit kabellosen RF Bedienelementen für KNX.

Sie möchten das System an Ihren Bestandsbau anpassen und beispielsweise Schalter an Wänden ohne Stromleitung anbringen? In solchen Fällen kommt der batteriebetriebene Gira RF Tastsensor für KNX zum Einsatz.

Sie möchten das System an Ihren Bestandsbau anpassen und beispielsweise Schalter an Wänden ohne Stromleitung anbringen? In solchen Fällen kommt der batteriebetriebene Gira RF Tastsensor für KNX zum Einsatz. Dieser lässt sich überall dort platzieren, wo Sie ihn brauchen – egal ob Stein, Beton, Holz, Glas oder Möbeloberflächen. Über den Tastsensor können Sie Licht, Jalousie und Heizung intuitiv steuern. Genau wie der RF Bedienaufsatz für KNX ist er Teil des Gira System 55 und daher kompatibel mit verschiedensten Rahmenvarianten aus den Gira Schalterprogrammen: Ein Pluspunkt für alle, die Wert auf ein stilvolles Interior Design legen.

Gira KNX RF Tastsensor
Der Gira RF Tastsensor für KNX kann auch auf Möbeloberflächen oder Glasscheiben angebracht werden.

Smarte Steuerung mit dem Gira RF Wandsender 2fach für KNX.

Schalten, dimmen oder angelegte Szenen abrufen – von jedem Raum aus und ohne extra Stromleitung? Der neue Gira RF Wandsender 2fach für KNX macht es möglich. Mit einer Reichweite von maximal 100 Metern läuft er über eine integrierte Batterie, die bis zu fünf Jahre hält. Dabei sorgt KNX Secure für eine manipulationssichere Datenübertragung.

Schalten, dimmen oder angelegte Szenen abrufen – von jedem Raum aus und ohne extra Stromleitung? Der neue Gira RF Wandsender 2fach für KNX macht es möglich. Mit einer Reichweite von maximal 100 Metern läuft er über eine integrierte Batterie, die bis zu fünf Jahre hält. Dabei sorgt KNX Secure für eine manipulationssichere Datenübertragung.

Der Wandsender lässt sich wie ein normaler Schalter bedienen und kann – genau wie der Gira RF Tastsensor für KNX – an der Wand oder auf Glasscheiben und Arbeitsplatten montiert werden. Dadurch brauchen Sie zum Nachrüsten keine zusätzlichen Elektroinstallationen. Der RF Wandsender überzeugt darüber hinaus mit seiner flachen Bauweise und einem leisen Tastendruck. 

Als Teil des Gira System 55 lässt sich die 2fach-Version mit verschiedenen Rahmendesigns der Gira Schalterprogramme kombinieren: Das Sortiment bietet eine Vielzahl an Materialien und Farbvarianten für jeden Einrichtungsstil.

Gira RF Wandsender 2fach für KNX-Steuerung, grau, Wohnzimmerwand
Ideal zum Nachrüsten: Der batteriebetriebene RF Wandsender 2fach für KNX lässt sich direkt auf der Wand installieren – ohne extra Stromleitung.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Ihren Fernseher.

Die batteriebetriebenen und mobilen Gira RF Handsender für KNX machen die Steuerung im Smart Home besonders komfortabel. Mit dieser Fernbedienung können Sie von jedem Raum aus jede beliebige Funktion aktivieren – zum Beispiel um das Licht zu dimmen, Ihre Wohlfühltemperatur einzustellen oder angelegte Szenen einzuschalten.

Gira KNX RF Handsender
Smart und mobil: die Gira RF Handsender für KNX.

Rundumschutz für Ihr Netzwerk.

Auch im KNX RF Smart Home bleiben Ihre Daten vor Fremdzugriffen geschützt. Mit dem KNX Secure Standard – der erste hersteller- und anwendungsunabhängige Sicherheitsstandard für vernetzte Gebäude – sind Datenintegrität, Authentifizierung, Verschlüsselung und Datenaktualität voll abgedeckt.