Einfach mehr laden: Gira USB-Steckdose mit integrierten USB-Ports

Die Gira SCHUKO USB-Steckdose A & C vereint eine traditionelle SCHUKO-Steckdose mit zwei USB-Anschlüssen (Typ A und Typ C), sodass Sie mobile Geräte wie Smartphones und Tablets direkt und ohne zusätzliche Netzteile aufladen können.

Die Gira SCHUKO USB-Steckdose A & C vereint eine traditionelle SCHUKO-Steckdose mit zwei USB-Anschlüssen (Typ A und Typ C), sodass Sie mobile Geräte wie Smartphones und Tablets direkt und ohne zusätzliche Netzteile aufladen können.

Mit der Möglichkeit, alle Anschlüsse gleichzeitig zu nutzen, ist sie ideal für Wohnräume, Büros und Home-Offices, in denen oft mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden. Die Gira Steckdose mit USB bietet zudem erhöhten Berührungsschutz und verbraucht im Standby-Modus minimal Strom, was sie zu einer sicheren und umweltfreundlichen Wahl mach. 

Farbvarianten

Schwarz matt
Reinweiß seidenmatt
Cremeweiß glänzend
Reinweiß glänzend
Farbe Alu
Grau matt
Anthrazit
Edelstahl

Komfort und Flexibilität im Alltag.

Die Gira USB-Steckdose bietet vielseitige Funktionen, die den Alltag erleichtern und die Raumgestaltung aufwerten. Ob als Ladepunkt für mobile Geräte oder als zentrale Stromquelle – sie ist die ideale Lösung für moderne Haushalte und Büros. 

  • Mehrfachladen ohne Adapter: Die USB-A- und USB-C-Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Laden von zwei Geräten, während die SCHUKO-Steckdose für weitere Anwendungen frei bleibt – ideal für Home-Office oder Schlafzimmer. Mit Ladeleistungen von bis zu 15 W für USB-C und 12 W für USB-A sind die Geräte schnell wieder einsatzbereit. 

  • Flexibel und zukunftssicher: Die Kombination aus USB-A und USB-C macht die Gira USB-Steckdose mit alten und neuen Geräten kompatibel – eine langlebige Lösung für moderne Räume. 

Die Gira USB-Steckdose bietet vielseitige Funktionen, die den Alltag erleichtern und die Raumgestaltung aufwerten. Ob als Ladepunkt für mobile Geräte oder als zentrale Stromquelle – sie ist die ideale Lösung für moderne Haushalte und Büros. 

  • Mehrfachladen ohne Adapter: Die USB-A- und USB-C-Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Laden von zwei Geräten, während die SCHUKO-Steckdose für weitere Anwendungen frei bleibt – ideal für Home-Office oder Schlafzimmer. Mit Ladeleistungen von bis zu 15 W für USB-C und 12 W für USB-A sind die Geräte schnell wieder einsatzbereit. 

  • Flexibel und zukunftssicher: Die Kombination aus USB-A und USB-C macht die Gira USB-Steckdose mit alten und neuen Geräten kompatibel – eine langlebige Lösung für moderne Räume. 

  • Energieeffizientes Design: Mit weniger als 0,3 W Standby-Leistung unterstützt die Steckdose eine nachhaltige Energienutzung. Dank System 55 stehen bis zu 90 unterschiedliche Designvarianten zur Wahl. 

  • Einfache Nachrüstung: Die Gira USB-Steckdose passt in Standard-Unterputzdosen und lässt sich mit einer Einbautiefe von 31 mm leicht vom Fachbetrieb nachrüsten. Ideal für diejenigen ist, die ihre Stromversorgung modernisieren möchten, ohne große Umbauten vornehmen zu müssen​. 

  • Ideal für stark genutzte Räume: Ob in der Küche, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer – die USB-Steckdose bietet eine unkomplizierte und ordentliche Ladeoption für alle Haushaltsmitglieder. Sie ermöglicht ein ordentliches Laden für alle, während die Steckdose für andere Geräte frei bleibt.  

  • Sicher für den Alltag: Der erhöhte Berührungsschutz bietet eine sichere Nutzung, was sie ideal für Haushalte mit Kindern oder öffentlichen Bereichen macht. So kann die Steckdose bedenkenlos in belebten Räumen installiert werden. 

Gira Home Assistent
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home mit Steckdosen und Schaltern von Gira in weniger als zehn Minuten kostenfrei online - inklusive Vermittlung zum Fachpartner.

Jetzt loslegen

Vielseitiges Design für Wohn- und Arbeitsbereiche.

Die Gira USB-Steckdose ist mehr als nur funktional – sie fügt sich stilvoll in jede Umgebung ein und unterstützt ein aufgeräumtes, modernes Raumkonzept. Sie ist in mehreren Farbvarianten erhältlich, um sich harmonisch in die Umgebung einzufügen. 

Dank der Kompatibilität mit dem Gira System 55 kann die Gira Steckdose mit USB mit einer Vielzahl von Rahmenoptionen kombiniert werden, wodurch sie optimal zu den bestehenden Schalterserien und Designlinien passt. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht eine stimmige Gestaltung und nahtlose Integration in den Raum – ob als unauffällige Ladestation für unkompliziertes Aufladen oder als funktionales Designelement.

Gira System 55
Gira System 55

Mit Gira System 55 stimmen Sie Schalter und Steckdosen perfekt auf Ihren Wohnstil ab. Rahmen und Einsätze lassen sich einfach austauschen und wechseln.

Mehr Information