Flexibles und schnelles Laden direkt in der Wand.

Die Gira USB-Spannungsversorgung A & C vereint moderne Ladeoptionen und eine elegante Optik in einem kompakten Einsatz. Ausgestattet mit zwei Ladeanschlüssen (USB-A und USB-C), ermöglicht sie das gleichzeitige Aufladen von Smartphones, Tablets und weiteren Geräten – ohne zusätzliche Netzteile.

Die Gira USB-Spannungsversorgung A & C vereint moderne Ladeoptionen und eine elegante Optik in einem kompakten Einsatz. Ausgestattet mit zwei Ladeanschlüssen (USB-A und USB-C), ermöglicht sie das gleichzeitige Aufladen von Smartphones, Tablets und weiteren Geräten – ohne zusätzliche Netzteile.

Mit ihrer maximalen Ladeleistung von 3.000 mA bietet sie schnelles und unkompliziertes Aufladen im Alltag. Dank der modularen Bauweise ist sie ideal für Wohnräume, Home-Office und Hotels geeignet. 

Farbvarianten

Schwarz matt
Reinweiß seidenmatt
Cremeweiß glänzend
Reinweiß glänzend
Farbe Alu
Grau matt
Anthrazit
Edelstahl

Eigenschaften

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Gira USB-Spannungsversorgung: Smarte Lösung für jeden Bedarf

Die Gira USB-Spannungsversorgung A & C bietet zahlreiche Funktionen, die den Alltag vereinfachen und eine zuverlässige Ladeoption für moderne Haushalte und Büros schaffen: 

Die Gira USB-Spannungsversorgung A & C bietet zahlreiche Funktionen, die den Alltag vereinfachen und eine zuverlässige Ladeoption für moderne Haushalte und Büros schaffen: 

  • Schnelles und paralleles Laden: Zwei USB-Anschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Laden ohne zusätzliche Ladegeräte – ideal für Home-Office und Schlafzimmer. Mit bis zu 3.000 mA Ladestrom sind Geräte schnell wieder einsatzbereit. 

  • Zukunftssichere Lösung: Die Kombination aus USB-A und USB-C unterstützt sowohl ältere als auch moderne Endgeräte. Dadurch bleibt die Spannungsversorgung auch bei technologischem Fortschritt nutzbar – ideal für alle, die eine langfristige Ladeoption suchen​. 

  • Vielseitige Nutzung in multifunktionalen Räumen: Ob als zentrale Ladeoption im Wohnzimmer für die Familie oder im Arbeitszimmer für Laptops, Tablets und Handys – die Gira USB-Spannungsversorgung A & C eignet sich hervorragend für Räume, die von mehreren Personen genutzt werden, und vereinfacht den Alltag durch schnellen Zugang zu Ladeoptionen. 

  • Platzsparende Lösung für Gäste und öffentliche Bereiche: Mit der fest integrierten USB-Ladeoption können Gäste ihre Geräte unkompliziert aufladen. Diese Funktion ist besonders praktisch in Küchen, Eingangsbereichen oder Hotels, wo viele Nutzer auf eine einfache Lademöglichkeit angewiesen sind. 

  • Nachrüstbarkeit und flexible Installation: Mit einer Einbautiefe von nur 32 mm und der Möglichkeit, die USB-Spannungsversorgung A & C in Standard-Unterputzdosen zu installieren, lässt sich diese Ladeoption unkompliziert nachrüsten. Sie eignet sich daher perfekt für Renovierungsprojekte oder als Upgrade für bestehende Installationen. 

Gira Home Assistent
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home mit Steckdosen und Schaltern von Gira in weniger als zehn Minuten kostenfrei online - inklusive Vermittlung zum Fachpartner.

Jetzt loslegen

Smart Laden: Perfekt abgestimmt auf jedes Interieur.

Die Gira USB-Spannungsversorgung A & C verbindet moderne Funktionalität mit einem klaren, zeitlosen Design, das sich nahtlos in verschiedenste Wohnstile einfügt. Sie ist in zwei Farbvarianten erhältlich, sodass sie sowohl in minimalistische als auch in farblich abgestimmte Raumkonzepte passt. 

Die Gira USB-Spannungsversorgung A & C verbindet moderne Funktionalität mit einem klaren, zeitlosen Design, das sich nahtlos in verschiedenste Wohnstile einfügt. Sie ist in zwei Farbvarianten erhältlich, sodass sie sowohl in minimalistische als auch in farblich abgestimmte Raumkonzepte passt. 

Dank der Kompatibilität mit dem Gira System 55 kann die Spannungsversorgung mit unterschiedlichen Rahmen und Designlinien kombiniert werden. Ob in einem modernen Arbeitsbereich oder als dezente Ladestation im Wohn- oder Schlafzimmer – die Gira USB-Spannungsversorgung fügt sich harmonisch in jedes Ambiente ein und verleiht dem Raum ein aufgeräumtes, elegantes Erscheinungsbild.

Gira System 55
Gira System 55

Mit Gira System 55 stimmen Sie Schalter und Steckdosen perfekt auf Ihren Wohnstil ab. Rahmen und Einsätze lassen sich einfach austauschen und wechseln.

Mehr Information