Gira Steckdosen für den Innenbereich

Der passende Anschluss für Ihren Wohnstil.

Das Gira Steckdosen-Sortiment überzeugt durch eine große Vielfalt an Designs und Funktionen. Dabei können die Gira Steckdosen ganz flexibel Ihren Wünschen angepasst und erweitert werden. Von integriertem erhöhtem Berührungsschutz über Beleuchtung bis hin zu Ausführungen mit Klappdeckel – bei Gira finden Sie immer die passende Lösung.

Eigenschaften

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Steckdosen mit USB-Anschluss.

Um Ihr Smartphone oder Tablet zu laden, brauchen Sie kein zusätzliches Netzteil. Die Gira USB-Spannungsversorgung verfügt über zwei Steckplätze: USB-A und USB-C. Damit können Sie für jedes Gerät ein passendes Ladekabel anschließen.

Das Gleiche gilt für die Gira USB-Steckdose: neben zwei USB-Anschlüssen bietet diese Variante auch einen regulären Stromanschluss. Drei praktische Funktionen kombiniert in einer Installation.

Die Gira USB-Spannungsversorgung mit Power Delivery (Typ C) bietet schnelles und optimiertes Laden für Smartphones, Tablets und Laptops. Dank USB-C-Anschluss und automatischer Leistungsanpassung ist sie die ideale Ergänzung zu den Gira USB-Steckdosen – flexibel und zukunftssicher.

SCHUKO-Steckdose mit Kontroll-Licht.

Behalten Sie die Übersicht – durch die Gira Steckdose mit Kontroll-Licht. Dadurch können Sie sehen, ob an der Steckdose Spannung anliegt oder nicht. Ganz schön praktisch, besonders in Gebäuden mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Stromkreisen. Zudem ist sie eine Orientierungshilfe, um zu erkennen welche Steckdosen sich über einen separaten Schalter abschalten lassen.

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel.

Der Klappdeckel der Steckdose ist überdehnbar und rastet an zwei Stellen, bei 110° und 160°, ein.

Gira SCHUKO-Steckdose.

Klassisch, zeitlos und praktisch: die Gira SCHUKO-Steckdose. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Materialien, Farben und Designs. So fügt sie sich in Ihren persönlichen Einrichtungsstil ein.

Erhöhter Berührungsschutz mit Safety Plus.

Gira SCHUKO Steckdosen mit der Kennzeichnung „Safety Plus“ sind mit einem Shutter als Schutzvorrichtung ausgerüstet. Diese verschließt die Stromanschlüsse der Steckdose so lange, bis ein normkonformer Stecker eingeführt wird. Sämtliche Steckdosen mit der Bezeichnung „Safety Plus“ verfügen über diesen integrierten Berührungsschutz.

Beschriftbare Steckdosen.

Je mehr Geräte angeschlossen werden, desto wichtiger ist, es den Überblick zu behalten. Die Lösung von Gira – eine klare Beschriftung der Anschlüsse auch mit dem Hinweis, welche Geräte eine ständige Stromzufuhr benötigen, wie zum Beispiel Kühlschränke.

Steckdose 30° gedreht.

Eine 30° Drehung macht den Anschluss von Geräten mit Winkelsteckern, z.B. von Fernseher, Computer und Drucker sowie den Einsatz in Energiesäulen und Unterflursystemen deutlich einfacher.

Wassergeschützte Steckdose Unterputz.

Spezielle Bereiche erfordern spezielle Anforderungen: Für den Außenbereich bietet Gira Steckdosen und Schalter in wassergeschützter Bauart. Die Geräte sind zudem von Innen abschaltbar. Für Bereiche, die außerhalb der Wohnung liegen, wie zum Beispiel Waschmaschinenräume in Objekten mit mehreren Parteien, empfiehlt sich zum Beispiel die abschließbare Variante des Schalterprogramms TX_44. Natürlich haben Sie bei Gira auch hier die Wahl. So können Sie Steckdosen aus den Gira Schalterprogrammen Standard 55, E2, Esprit, Event, Studio und dem Gira Flächenschalter durch entsprechendes Zubehör wassergeschützt installieren lassen.

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz.

Gehen Sie auch bei Unwetter auf Nummer sicher und vermeiden Sie Überspannungen, die Ihre elektronischen Geräte stark beschädigen können. Mit dieser Steckdose mit Überspannungsschutz bauen Sie Spannungen rechtzeitig ab. Eine Nachrüstung vorhandener Steckdosen mit einem Überspannungsschutz ist ebenfalls möglich.