Gira Steckdosen für den Außenbereich

Stromversorgung für Garten und Balkon.

Rasenmäher, Elektrogrill, Partybeleuchtung – für Steckdosen im Außenbereich gibt es viele gute Gründe. Damit die Outdoor Steckdosen auch zu Ihrer Garten- oder Terrassengestaltung passen, bietet Gira sie in verschiedenen attraktiven Designs.

Eigenschaften

Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.

Langlebig, sicher, wetterfest.

Die Gira SCHUKO-Steckdosen sind mit einem Klappdeckel ausgestattet, der auf Wunsch sogar abschließbar ist. So kann unerwünschter Zugriff von Dritten verhindert werden. Gleichzeitig sind Gira Außensteckdosen wetterfest und wasserdicht (Schutzart IP44), UV-beständig, schlag- und bruchfest.

B2C Website Gira TX_44 Lösungen für Außen Schalterprogramm
Sichere Stromversorgung bei jeder Wetterlage – mit robusten Gira TX_44 Steckdosen.

Gira TX_44 Steckdosen: Form trifft Funktion.

Steckdosen aus dem Programm Gira TX_44 haben einen stabilen Rahmen und verbinden dank der modernen, geraden Linienführung Funktionalität mit hochwertigem Design. Sie eignen sich für die Installation in Feuchträumen sowie im Garten als Outdoor Steckdose und können in die Gira Energiesäule integriert werden. Das Programm ist erhältlich in den Farben:

  • Reinweiß

  • Anthrazit

  • Farbvariante Aluminium

Gira KNX RF, E2, in Schwarz matt, Milieuabbildung in Schlafzimmer
Smarte Technik nachrüsten

Wie viele Steckdose benötigen Sie im Außenbereich? Unser kompakter Ratgeber verrät es Ihnen. Kostenlos als PDF.

Jetzt downloaden

Wassergeschütze Aufputz-Steckdosen von Gira.

Überall dort, wo robuste Materialien und Funktionalität gefragt ist, kommt die wassergeschützte Gira Aufputz-Steckdose in den Schutzarten IP44 oder IP66 zum Einsatz – im Außenbereich ebenso wie in Kellern, Garagen oder Werkstätten. Die Steckdose ist in Grau erhältlich und besteht aus bruchfestem Kunststoff, der resistent ist gegen Öl, Fette, Kraftstoffe und Chemikalien.

Ein Klassiker in Kellerräumen: Die wassergeschützte Aufputz-Steckdose von Gira in Grau, Zweifachkombination, Schalter/SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeldern und Kontrollleuchte.
Gira Designkonfigurator auf Tablet
Designkonfigurator

Entdecken Sie einfach und schnell Ihr Wunschdesign für Rahmen, Schalter und mehr.

Mehr erfahren