Gira Raumtemperaturregler: Heizen mit Weitblick

Gira Raumtemperaturregler

Heizen mit Weitblick.

Sie möchten effizient und bedarfsgerecht heizen oder kühlen? Die neuen Raumtemperaturregler von Gira meistern diese Herausforderung mühelos. Erhältlich sind sie in vier verschiedenen Ausführungen für den Einsatz bei 230 V oder 24 V. Finden Sie hier den passenden Raumtemperaturregler für Ihr Zuhause und profitieren Sie von mehr Komfort bei weniger Energieverbrauch – in zeitlos-modernem Design.

Farbvarianten

Schwarz matt
Cremeweiß glänzend
Grau matt
Reinweiß glänzend
Farbe Alu
Reinweiß seidenmatt
Anthrazit
Edelstahl

Produkteigenschaften

Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Alle Funktionen im Überblick.

Je nach Ausführung bieten die Gira Raumtemperaturregler eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Ihr Heizsystem intuitiv und effizient zu steuern. Dazu gehören:

Je nach Ausführung bieten die Gira Raumtemperaturregler eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Ihr Heizsystem intuitiv und effizient zu steuern. Dazu gehören:

  • Zeitloses und flexibles Design: Die Aufsätze sind kompatibel mit einer Vielzahl von Gira Designlinien aus dem Gira System 55. So haben Sie jede Menge Spielraum bei der optischen Gestaltung. 

  • Heiz- und Kühlfunktion in einem Gerät: Ein interner Fühler im Raumtemperaturregler registriert Temperaturabweichungen zum Sollwert und aktiviert anschließend die Heizung oder Kühlung. Je nach Modus leuchtet die LED-Anzeige des Raumtemperaturreglers rot (Heizen) oder blau (Kühlen). 

  • Frostschutzfunktion: Um Ihren Fußboden (und ggf. darunter verlegte Rohre) vor Einfrieren zu schützen, verhindert der Frostschutz-Modus ein Unterschreiten der Innenraum-Temperatur von 5 Grad Celsius.

  • Temperatursturzerkennung: Sobald der Raumtemperaturregler einen plötzlichen Temperaturabfall registriert (z. B. bei geöffnetem Fenster), wird der Sollwert auf Frostschutztemperatur gesetzt.  

  • Komfortable Temperatureinstellung: Dank einer Pulsweitenmodulation können Sie gewünschte Temperaturen präzise anpassen und damit die Energieeffizienz steigern. 

  • Energieeinsparung durch Nachtabsenkung: Damit Ihre Wohnräume nicht unnötig geheizt werden, kann der Raumtemperaturregler in Verbindung mit einer externen Schaltuhr zeitlich gesteuert in den Nachtabsenkbetrieb wechseln.

  • Leichte Bedienung: Ein Drehkopf in besonders flacher Bauweise sorgt dafür, dass Sie den Regler nicht versehentlich verstellen.   

  • Ventilschutz: Die Ventile der Raumtemperaturregler werden einmal pro Woche automatisch geöffnet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ventile auch außerhalb der Heizperiode (z. B. im Sommer) beweglich bleiben.

Home Assistent 2.0 Mockup
Smart-Home-Planung leicht gemacht

Planen Sie die Installation Ihrer Raumtemperaturregler mit dem unserem Smart-Home-Konfigurator, dem Gira Home Assistent, in weniger als zehn Minuten.

Jetzt starten

Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht.

Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht, Farbvariante Aluminium (Farbbeispiel).
  • Zeitloses und flexibles Design 

  • Heiz- und Kühlfunktion in einem Gerät 

  • Frostschutzfunktion 

  • Temperatursturzerkennung 

  • Komfortable Temperatureinstellung (dank Pulsweitenmodulation)

  • Energieeinsparung durch Nachtabsenkung 

  • Leichte Bedienung mit flachem Drehkopf 

  • Ventilschutz 

Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner.

Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner und Gira Studio Rahmen, Glas Schwarz (Farbbeispiel).
  • Zeitloses und flexibles Design 

  • Frostschutzfunktion 

  • Komfortable Temperatureinstellung (dank Pulsweitenmodulation)

  • Leichte Bedienung mit flachem Drehkopf 

Gira KNX RF, E2, in Schwarz matt, Milieuabbildung in Schlafzimmer
Smarte Technik nachrüsten

Sie möchten intelligente Haustechnik wie Raumtemperaturregler zu Hause nachrüsten? Unser kostenloser Ratgeber liefert wertvolle Tipps.

Jetzt downloaden

Raumtemperaturregler 230 V~/10A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung.

Gira Raumtemperaturregler mit Gira E2 Rahmen und Kontrolllicht, schwarz matt
Abdeckung in Schwarz matt für den Raumtemperaturregler 230 V~/10A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung (Farbbeispiel).
  • Zeitloses und flexibles Design 

  • Frostschutzfunktion 

  • Leichte Bedienung mit flachem Drehkopf 

  • Steuerung von elektrischer Fußbodenheizung

Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht.

Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht, Grau matt (Farbbeispiel).
  • Zeitloses und flexibles Design 

  • Frostschutzfunktion 

  • Temperatursturzerkennung

  • Komfortable Temperatureinstellung (dank Pulsweitenmodulation)

  • Energieeinsparung durch Nachtabsenkung 

  • Leichte Bedienung mit flachem Drehkopf 

  • Ventilschutz