Gira Sensotec und Sensotec LED - reagiert auf Bewegung

Gira Sensotec und Sensotec LED

Wenn es Bewegungsspezialisten braucht.

Sie werden nachts wach und möchten ins Bad gehen. Es fehlt Ihnen an Orientierung, erst weil es dunkel ist, und dann, weil es plötzlich zu hell wird. Gira hat dafür eine clevere Lösung gefunden: Die berührungslosen Lichtschalter Gira Sensotec und Sensotec LED mit sensiblen Hochfrequenzsensoren (HF). Mit der HF-Technologie werden sogar Bewegungen hinter Holztreppen erfasst.

Farbvarianten

Schwarz matt
Cremeweiß glänzend
Reinweiß glänzend
Farbe Alu
Reinweiß seidenmatt
Anthrazit

Produkteigenschaften

Das Produkt schaltet Licht bei erkannter Bewegung und Dunkelheit automatisch ein.

Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

b2c_3_4_2_2_Gira_Sensotec_Bild_02
Gira Sensotec LED bei Dunkelheit, Gira E2, Farbe Reinweiß glänzend

Bitte mal näher kommen.

Wenn Sie sich auf einen Gira Sensotec Schalter zubewegen, schaltet er automatisch gedimmt und damit blendfrei ein. Im Naherfassungbereich – einer Entfernung von rund fünf Zentimetern – kann das Licht durch eine simple Bewegung auf volle Helligkeit geschaltet werden.

Gira Home Assistant

Planen Sie Ihre Elektroinstallationen in wenigen Schritten mit unserem Smart-Home-Konfigurator – inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Jetzt starten

Bewegungsmelder und LED-Leuchte in einem.

Der Schalter Gira Sensotec LED hat eine blendfreie LED-Leuchte zur Orientierung, die sich auf eine für das Auge angenehme Helligkeit voreinstellen lässt. Dieser Schalter arbeitet ebenfalls mit Hochfrequenzsensoren. Hier erhellt der Gira Sensotec mit seiner breiten LED-Fläche den Flur und Sie können nachts sicherer den Weg zur Toilette finden.

Gira Bewegungsmelder Sensotec
Gira Sensotec bei Dunkelheit, Gira E2, Farbe Reinweiß glänzend

Mehr Orientierung, Sicherheit und Hygiene.

Gira Sensotec erfasst Bewegungen auch durch durchlässige Materialien wie Glas, Stein, Gipskarton und Holz. Platzieren Sie Sensotec beispielsweise gegenüber der Eingangstür, wird das Licht im Wohnungsflur automatisch eingeschaltet, wenn jemand auf die Tür zugeht. Das ist nicht nur komfortabel, wenn man abends im Dunkeln nach Hause kommt, sondern simuliert ungebetenen Besuchern Ihre Anwesenheit und schützt somit vor Einbruch. Gira Sensotec kann auch als berührungsloser Türöffner eingesetzt werden, beispielsweise in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Ein zusätzlicher Hygienevorteil.

b2c_3_4_2_2_Gira_Sensotec_Bild_04
Gira Sensotec bietet sichere Orientierung in Fluren und Treppenhäusern

Der Gira Sensotec: Angenehm flach.

Das Design von Gira Sensotec zeichnet sich vor allem durch seine flache Bauweise aus. Mit fünf Farbvarianten und möglichen Rahmen-Kombinationen aus dem Schalterprogramm Gira System 55 lässt sich Gira Sensotec harmonisch in jedes Wohnambiente integrieren.