Gira System 3000 Jalousiesteuerung

Manuell per Schalter oder flexibel per App.

Hell. Dunkel. Oder alle Stimmungen, die dazwischenliegen: Steuern Sie Jalousien, Rollläden und Markisen so, um das Raumklima zu stabilisieren und effektiv Energie zu sparen. Zur Bedienung stehen im Gira System 3000 verschiedene Aufsätze zur Auswahl. Besonders praktisch: Manuelle Bedienaufsätze können Sie jederzeit gegen einen Bluetooth-Aufsatz tauschen.

Farbvarianten

Schwarz matt
Cremeweiß glänzend
Grau matt
Reinweiß glänzend
Farbe Alu
Reinweiß seidenmatt
Anthrazit
Edelstahl

Produkteigenschaften

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

Tageslicht nutzen und Energie sparen.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten nie mehr Ihre Jalousien manuell öffnen und könnten dabei gleichzeitig Ihren Energieverbrauch senken. Mit der Gira System 3000 Jalousiesteuerung haben Sie die Möglichkeit, das Tageslicht optimal zu nutzen und somit effektiv Energie und bares Geld zu sparen.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten nie mehr Ihre Jalousien manuell öffnen und könnten dabei gleichzeitig Ihren Energieverbrauch senken. Mit der Gira System 3000 Jalousiesteuerung haben Sie die Möglichkeit, das Tageslicht optimal zu nutzen und somit effektiv Energie und bares Geld zu sparen. Dank der integrierten Astrofunktion können die Fahrzeiten an Sonnenauf- und Sonnenuntergang angepasst werden. So lässt sich an kalten Wintertagen das einfallende Sonnenlicht bestens nutzen. Ein Helligkeitssensor reguliert außerdem die Sonneneinstrahlung im Sommer, wodurch die Kühlleistung im Raum reduziert wird.

Gira System 3000 - Vielfalt im System

Entdecken Sie die große Auswahl an Einsätzen im Gira System 3000.

Einfache Bedienung per Fingertipp.

Fahren Sie Ihre Jalousien mit nur einem Finger hoch oder runter: über einen einfachen Bedienaufsatz mit oder ohne Pfeilsymbole. Bereits mit diesen zwei Basis-Varianten können Sie Ihre Lieblingsposition der Jalousie festlegen. Komfortabel und effizient: Mit der Jalousiesteuerung des Gira System 3000 lassen sich über einen Schalter einzelne oder mehrere Jalousien steuern – sogar über ganze Etagen.

Gira E2 Schalter im flachen Einbau mit und ohne Pfeilsymbole.
Gira Wippe ohne und mit Pfeilsymbolen, Gira E2 flacher Einbau, Farbe Reinweiß

Auf und ab – jeden Tag zur gleichen Zeit.

Darf´s ein bisschen mehr Komfort sein? Der Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory speichert nach Bedarf feste Zeiten, zu denen Ihre elektrischen Jalousien und Rollläden automatisch herauf- und herunterfahren. Ganz einfach per Tastendruck, ohne aufwendige Programmierung. Damit können Sie beruhigt in den Urlaub fahren, weil es dann so aussieht, als wäre immer jemand zu Hause.

b2c_3_3_1_2_Manuelle_Jalousie_Gira_System_3000_Bedienaufsatz_Bild_02
Noch mehr Komfort: Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory mit Gira E3 Rahmen in Reinweiß glänzend.

Gira System 3000 Jalousieuhr Display mit integrierter Astrofunktion.

Berührungssensitive Tasten machen die Bedienung der Gira System 3000 Jalousieuhr Display angenehm leicht. Über das beleuchtete Display werden alle Einstellungen gut leserlich dargestellt. Für gezielten Sicht- und Sonnenschutz können Sie die Jalousie auf jede Position herauf- oder herabfahren.

Berührungssensitive Tasten machen die Bedienung der Gira System 3000 Jalousieuhr Display angenehm leicht. Über das beleuchtete Display werden alle Einstellungen gut leserlich dargestellt. Für gezielten Sicht- und Sonnenschutz können Sie die Jalousie auf jede Position herauf- oder herabfahren. Dabei können Sie feste Zeiteinstellungen vornehmen, entweder über das Bedienmenü oder ganz einfach per Tastendruck. Richten Sie sich lieber nach der Natur, passen sich Ihre Jalousien mit dem Gira System 3000 dank Astrofunktion dynamisch an den Sonnenauf- und Sonnenuntergang an.

Gira System 3000, Jalousieuhr, Schwarz matt, Milieuabbildung Badezimmer
Sicht- und Sonnenschutz, wo er benötigt wird: Die Gira System 3000 Jalousieuhr in Schwarz matt im Badezimmer.

Komfortable Jalousiesteuerung per App.

Mit der Gira System 3000 Jalousieuhr Bluetooth funktioniert die Jalousiesteuerung über das Smartphone oder Tablet. Bedienen Sie Ihre Jalousien per Gira App bequem vom Sofa aus und behalten Sie die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten übersichtlich im Blick. Besonders komfortabel: Bereits erstellte Zeitprogramme können einfach für andere Jalousien übernommen werden.

Home Assistent 2.0 Mockup
Gira Home Assistent

Sie möchten intelligente Jalousiesteuerung in Ihr Zuhause integrieren? Planen Sie Ihr Smart Home online mit unserem Konfigurator – inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Jetzt loslegen

Dirigieren Sie auch die Raumtemperatur.

Mit dem Gira System 3000 behalten Sie auch die perfekte Raumtemperatur im Takt. Das ermöglicht die Erweiterung um einen Raumtemperaturregler mit integriertem Temperaturfühler, womit Sie auch Ihre Heizungssteuerung ganz einfach in das Bedienkonzept des Gira System 3000 integrieren können.

Mit dem Gira System 3000 behalten Sie auch die perfekte Raumtemperatur im Takt. Das ermöglicht die Erweiterung um einen Raumtemperaturregler mit integriertem Temperaturfühler, womit Sie auch Ihre Heizungssteuerung ganz einfach in das Bedienkonzept des Gira System 3000 integrieren können. Der Raumtemperaturregler eröffnet Ihnen weitere Komfort-Einstellungen wie die zeitgesteuerte Einzelraumregulierung sowie eine Abwesenheitsfunktion mit bis zu 40 individuell einstellbaren Schaltuhren. Die Steuerung und Programmierung gelingt dabei entweder direkt vor Ort oder per Bluetooth.