Gira System 3000 Lichtsteuerung

Individuelle Bedienung mit System.

Ob Lichtsteuerung per Schalter, Bewegungsmelder oder App. Ihre Beleuchtung will sorgfältig durchdacht sein. Nur so lässt sich der für Sie perfekte Wohnkomfort sicherstellen. Entscheiden Sie mit dem Gira System 3000, ob Sie im Haus manuell per Schalter und App oder automatisch per Bewegungsmelder für Licht sorgen möchten. Der Clou an diesem System: Wählen Sie das Wandbediengerät mit Tastaufsatz, können Sie diesen jederzeit durch einen anderen Aufsatz im System 3000 tauschen. So wird aus dem manuellen Schalter ein leicht bedienbares Displaygerät, mit dem Sie automatische Einschaltzeiten Ihrer Leuchten festlegen können. Für alle Bedienaufsätze stehen Ihnen verschiedene Gira Designs zur Auswahl, die mit Ihrem Wohnstil harmonieren.

Farbvarianten

Anthrazit
Schwarz matt
Cremeweiß glänzend
Grau matt
Reinweiß glänzend
Farbe Alu
Reinweiß seidenmatt
Edelstahl

Eigenschaften

Das Produkt schaltet Licht bei erkannter Bewegung und Dunkelheit automatisch ein.

Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

System 3000 - Produktvideo

System 3000 - Einsätze vorgestellt

Sie sind am Drücker.

Mit dem Gira System 3000 haben Sie die Wahl: Möchten Sie Bedienaufsätze mit oder ohne Tastenkennzeichnung? Möchten Sie Bedienaufsätze aus der Schalterreihe Gira E2, Gira E3 oder doch lieber einen anderen Schalter? Für welche Variante Sie sich auchcheiden, Sie haben stets die volle Kontrolle. Steuern Sie Ihr Licht und Ihre Jalousien individuell oder nehmen Sie erweiterte Einstellmöglichkeiten per App vor. Speichern Sie beispielsweise Ihre bevorzugte Beleuchtungshelligkeit ein und aktivieren Sie diese auf Knopfdruck.

Mit dem Bluetooth Bedienaufsatz haben Sie außerdem die Möglichkeit, die Steuerung per App auf Ihr Smartphone und Tablet auszuweiten.

b2c_3_4_1_1_Manuelles_Licht_Gira_Lichtschalter_Bild_02
Gira System 3000, Bedienaufsatz, Gira E3 grau, Farbe Reinweiß glänzend

Ihr Zeitplan. Ihre Sicherheit.

Wenn Sie nicht zu Hause sind, können Sie über den Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory oder die Schaltuhr mit Display individuelle Beleuchtungszeiträume festlegen. Mit einem Fingertipp auf die Schaltfläche des Wandbediengeräts legen Sie einen festen Zeitplan an, mit dem sich einzelne Lampen bei Ihnen im Haus automatisch an- oder ausschalten. Wenn Sie verreist sind sieht es dann so aus, als wäre immer jemand zu Hause und Einbrecher machen direkt wieder kehrt.

Gira System 3000 Lichtsteuerung im Wohnzimmer
Gira System 3000, Bedienaufsatz Memory, Gira E2, Farbe Reinweiß glänzend

Individuell und intuitiv: Bewegungsmelder im Gira System 3000

Die Bewegungsmelder im Gira System 3000 bieten berührungslose sowie komfortable Lichtsteuerung und sorgen für mehr Sicherheit und Orientierung in der Nacht. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei Einbauhöhen (1,10 m und 2,20 m) und Versionen mit oder ohne Bluetooth. Mit dem neuen System 3000 Bewegungsmelder 1,10 m Standard (mit Nachlaufzeit) kann die Nachlaufzeit individuell zwischen 10 Sekunden und 30 Minuten eingestellt werden – ganz ohne Bluetooth oder App. Sollte der Bewegungsmelder nach der festgelegten Zeit keine weitere Bewegung registrieren, wird das Licht automatisch ausgeschaltet und bleibt nicht länger eingeschaltet als notwendig.

Die Bewegungsmelder im Gira System 3000 bieten berührungslose sowie komfortable Lichtsteuerung und sorgen für mehr Sicherheit und Orientierung in der Nacht. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei Einbauhöhen (1,10 m und 2,20 m) und Versionen mit oder ohne Bluetooth. Mit dem neuen System 3000 Bewegungsmelder 1,10 m Standard (mit Nachlaufzeit) kann die Nachlaufzeit individuell zwischen 10 Sekunden und 30 Minuten eingestellt werden – ganz ohne Bluetooth oder App. Sollte der Bewegungsmelder nach der festgelegten Zeit keine weitere Bewegung registrieren, wird das Licht automatisch ausgeschaltet und bleibt nicht länger eingeschaltet als notwendig.

Die Bluetooth-Produkte bieten im Vergleich zu Standard-Bewegungsmeldern noch mehr Komfort und Anpassungsfähigkeit: Sie können zahlreiche Funktionen und Einstellungen wie die Nachlaufzeit und Helligkeit bequem über die Gira App auf Ihrem Smartphone oder Tablet anpassen. Mit der praktischen Zeitschaltfunktion legen Sie einen bestimmten Zeitraum für ausgewählte Anwendungen fest: Damit kann das Flurlicht per Nachtlichtfunktion automatisch gedimmt werden, um grelles Licht auf dem nächtlichen Weg zum Bad zu vermeiden. Ihr Elektriker steht Ihnen gerne zur Verfügung, um die Möglichkeiten der Gira Bewegungsmelder im System 3000 und die eventuell benötigten zusätzlichen Geräte zu erläutern.

Gira Bewegungsmelder Nachlaufzeit
Soll das Licht nach 1, 5, oder erst 30 Minuten wieder ausgehen? Beim neuen System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,1 m Standard mit NLZ ist die Nachlaufzeit individuell einstellbar.

Das Gira System 3000 Schaltuhr Display.

Anwesenheit inszenieren – das geht mit der Gira System 3000 Schaltuhr Display leicht und intuitiv. Sorgen Sie mit individuell wählbaren Schaltzeiten für helle Räume, auch bei Ihrer Abwesenheit. Die gewünschten Uhrzeiten können für alle Wochentage übernommen werden. Alternativ können Sie für das Wochenende andere Zeiten bestimmen. Schaltzeiten lassen sich auch über die integrierte Astrofunktion dynamisch an den Sonnenauf- und Sonnenuntergang anpassen. Berührungssensitive Tasten und das beleuchtete Display erleichtern Ihnen die Programmierung Ihrer individuellen Schaltzeiten.

b2c_3_3_2_1_Gira_System_3000_Jalousieuhr_Display_Bild_02
Gira System 3000, Schaltuhr Display, Gira E2, Farbe Edelstahl

Das Licht vom Sofa steuern. Per App.

Licht an- oder ausschalten, Beleuchtungszeiten beliebig auf die persönlichen Bedürfnisse abstimmen – das sind nur zwei Beispiele für eine bequeme Lichtsteuerung per App. Mit der Gira Schaltuhr Bluetooth entscheiden Sie sich für besten Komfort. Mit der App für das Handy oder Tablet haben Sie die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten übersichtlich im Blick. So lassen sich auch die Gira System 3000 Bewegungsmelder für die automatische Lichtsteuerung programmieren und bedienen.

b2c_3_3_3_1_Gira_System_3000_Jalousieuhr_Bluetooth_Bild_05
Lichtsteuerung per Gira App, kostenlos erhältlich im Google Play Store und Apple App Store.