Taster für Gira One und KNX

Smarte Technik klassisch steuern.

Auf den ersten Blick sieht unser Taster für Gira One und KNX aus wie ein ganz normaler Lichtschalter. Dabei kann er noch so viel mehr – z. B. Lichtfarbe, Helligkeit und Farbtemperatur regeln oder die Raumtemperatur messen. Auf diese Weise steuern Sie mit dem Taster Ihr Smart-Home-System und sorgen gleichzeitig für mehr Wohnkomfort und Energieeffizienz. Passend zum Gira System 55 und unseren Flächenschaltern ist der Taster in vielen verschiedenen Farbvarianten erhältlich, sodass er in jedem Raum installiert werden kann.

Eigenschaften

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

Sie können mit dem Gira Beschriftungsservice eine Beschriftung für das Produkt gestalten.

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

Schlicht und robust – der ideale Schalter für einfache Ansprüche.

Der Taster für Gira One und KNX kommt für alle in Frage, die es schlicht mögen. Denn genau dafür haben wir ihn entwickelt. So haben Sie die Wahl zwischen einer einfachen und zweifachen Taster-Ausführung, die Sie mit zwei bzw. vier individuellen Funktionen belegen können.

Der Taster für Gira One und KNX kommt für alle in Frage, die es schlicht mögen. Denn genau dafür haben wir ihn entwickelt. So haben Sie die Wahl zwischen einer einfachen und zweifachen Taster-Ausführung, die Sie mit zwei bzw. vier individuellen Funktionen belegen können. Dank bruchsicherem Kunststoff und besonders robustem Edelstahl eignet sich der Taster vor allem für Umgebungen, in denen er besonders häufig oder auch mal unsanft betätigt wird – beispielsweise in öffentlichen Gebäuden. Zur besseren Übersicht können Sie den Taster außerdem individuell mit Symbolen bedrucken zu lassen.

Gira KNX Taster Bronze (PVD) im Schlafzimmer
Kombinieren Sie den Taster für Gira One und KNX mit Gira Esprit Bronze (PVD), um elegante Akzente in Ihrem Zuhause zu setzen.

Bringen Sie Licht ins Dunkel mit dem Taster für Gira One und KNX.

Durch das integrierte LED-Orientierungslicht spielt der Taster auch im eigenen Zuhause seine Vorteile aus: So spendet er beispielsweise im Flur oder Keller etwas Helligkeit und leuchtet selbst bei ausgeschalteter Deckenbeleuchtung einen kleinen Bereich um sich herum aus.

Durch das integrierte LED-Orientierungslicht spielt der Taster auch im eigenen Zuhause seine Vorteile aus: So spendet er beispielsweise im Flur oder Keller etwas Helligkeit und leuchtet selbst bei ausgeschalteter Deckenbeleuchtung einen kleinen Bereich um sich herum aus. Dabei haben Sie die Wahl zwischen den Lichtfarben Rot, Grün und Blau und können die Helligkeit nach Ihren Wünschen einstellen. Das vermittelt auch im Kinderzimmer oder Schlafzimmer ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit in der Nacht.

Alles in einem Schalter.

Der Taster für Gira One und KNX ist wirklich für jedes Zimmer, jede Wohnung und jedes Haus gemacht. Dank der vielen verschiedenen Designvarianten, Farben und Materialien können Sie ihn ganz nach Ihren Vorlieben anpassen.

Der Taster für Gira One und KNX ist wirklich für jedes Zimmer, jede Wohnung und jedes Haus gemacht. Dank der vielen verschiedenen Designvarianten, Farben und Materialien können Sie ihn ganz nach Ihren Vorlieben anpassen. Darüber hinaus ist der Taster auf verschiedene Schalterprogramme wie Gira E2 oder Gira Esprit abgestimmt, sodass er in bestehenden Schalterdesigns einfach nachgerüstet werden kann. Die Verbindung ist dabei durch KNX Secure besonders sicher und erlaubt einen verschlüsselten und manipulationssicheren Datenaustausch im Smart Home.

Einfach smart: integrierter Temperaturfühler.

Auch wenn der Taster für Gira One und KNX für die einfachen Anforderungen im Alltag ausgelegt ist, beherrscht er dennoch auch smarte Funktionen: Der integrierte Busankoppler ermöglicht es, das Bedienelement in Ihr bestehendes KNX System zu integrieren und mit beliebigen Geräten zu vernetzen.

Auch wenn der Taster für Gira One und KNX für die einfachen Anforderungen im Alltag ausgelegt ist, beherrscht er dennoch auch smarte Funktionen: Der integrierte Busankoppler ermöglicht es, das Bedienelement in Ihr bestehendes KNX System zu integrieren und mit beliebigen Geräten zu vernetzen. Außerdem erweitern Sie mit dem integrierten Temperaturfühler den Funktionsumfang Ihres Smart Homes. Der Taster für Gira One und KNX ist bei Ihrem Fachbetrieb erhältlich.