Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX

Lokale Wetterdaten effizient für Komfort- und Sicherheitsanwendungen nutzen.

Der Gira Wettersensor in Kombination mit der Wetterzentrale für KNX erfasst zuverlässig Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Helligkeit und leitet sie weiter in das KNX System. Die lokalen Wetterdaten können so der Gebäudeautomation dienen. Anhand der meteorologischen Sensordaten lässt sich das Gebäude für einzelne Funktionen gezielt automatisiert und wetterabhängig steuern.

Der Gira Wettersensor in Kombination mit der Wetterzentrale für KNX erfasst zuverlässig Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Helligkeit und leitet sie weiter in das KNX System. Die lokalen Wetterdaten können so der Gebäudeautomation dienen. Anhand der meteorologischen Sensordaten lässt sich das Gebäude für einzelne Funktionen gezielt automatisiert und wetterabhängig steuern.

So wird beispielsweise eine wetterabhängige Regelung der Jalousien bzw. Rollläden ermöglicht, die vor Beschädigungen der Beschattungssysteme schützt und eine energieeffiziente Gebäudetechnik unterstützt. Der Wettersensor mit Wetterzentrale erlaubt es, durch drei integrierte Helligkeitssensoren bis zu acht Fensterfassaden individuell zu steuern, abgestimmt auf die jeweilige Himmelsrichtung. Durch die gezielte Steuerung kommt es zu einer wesentlichen Reduzierung des Energieverbrauchs.

Eigenschaften

Das Produkt schaltet Licht bei erkannter Bewegung und Dunkelheit automatisch ein.

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.

Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Dieses Produkt kommuniziert über den weltweit bewährten KNX Secure Standard.

Die Messwerte des Wettersensors für KNX.

Der Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX bietet präzise Erfassung und akkurate Berechnung folgender meteorologischer Daten:

  • Windgeschwindigkeit

  • Niederschlag

  • Temperatur

  • Dämmerung

  • richtungsabhängige Helligkeit

Der Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX bietet präzise Erfassung und akkurate Berechnung folgender meteorologischer Daten:

  • Windgeschwindigkeit

  • Niederschlag

  • Temperatur

  • Dämmerung

  • richtungsabhängige Helligkeit

Die Wetterstation setzt sich zusammen aus dem Wettersensor für den Außenbereich, der Wetterzentrale als Steuereinheit und einer optionalen Mastbefestigung für den Sensor. Ein speziell am unteren Ende montiertes Windrad misst die Windgeschwindigkeit unabhängig von der Windrichtung und bleibt auch bei Schnee und Eis funktionsfähig. Die Wetterzentrale befindet sich als Reiheneinbaugerät im Schaltschrank.

Smarthometyp übersicht Header Bild
Welcher Smart-Home-Typ sind Sie?

Sie möchten wissen, welches Smart Home am besten zu Ihnen passt? Machen Sie jetzt den Test!

Jetzt loslegen

Ihr Zuhause intelligent vernetzt für jedes Wetter.

Der Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX erfasst aktuelle Daten und überträgt sie sicher an Ihr hausinternes KNX System. Gekoppelte Geräte führen dann die gewünschten Funktionen automatisch aus: Jalousien fahren bei Sonnenschein die gewünschte Position an oder bei stürmischem Wetter in eine sichere Position zurück.

Der Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX erfasst aktuelle Daten und überträgt sie sicher an Ihr hausinternes KNX System. Gekoppelte Geräte führen dann die gewünschten Funktionen automatisch aus: Jalousien fahren bei Sonnenschein die gewünschte Position an oder bei stürmischem Wetter in eine sichere Position zurück.

Zusätzlich bietet die Tag-Nacht-Umschaltung die Möglichkeit, individuelle Schalthandlungen in Abhängigkeit von der Tageszeit zu definieren, wodurch das Smart-Home je nach Betriebsart „Tag“ oder „Nacht“ entsprechende Aktionen automatisch ausführt. Unterschreitet beispielsweise der Helligkeitssensor einen gewissen Schwellenwert, wird das Smart Home auf „Nacht“ gestellt und es schaltet sich automatisch Ihre Weg- oder Gartenbeleuchtung ein.

Die Wetterstation kommuniziert über den weltweit bewährten KNX Secure Standard. Dadurch sind auch außenliegende Buskabel und die Kommunikation zwischen Wetterzentrale und Wettersensor sowie weiteren Smart Home Komponenten vor Manipulationen geschützt.