Gira Wetterstation Plus für KNX

Effiziente Gebäudesteuerung mit Blick aufs Wetter.

Die Gira Wetterstation Plus für KNX revolutioniert die Gebäudesteuerung durch die Nutzung von präzisen Wetterdaten. Von Windgeschwindigkeit über Niederschlag bis zur Temperatur können diese Daten genutzt werden, um Licht, Heizung, Jalousien, Markisen und Lüftung gezielt zu steuern. Indem Klimaanlagen, Ventilatoren oder motorbetriebene Rollläden präzise geschaltet und nur dann aktiviert werden, wenn es wirklich notwendig ist, können Sie aktiv einen Beitrag zur Energieeinsparung leisten.

Die Gira Wetterstation Plus für KNX revolutioniert die Gebäudesteuerung durch die Nutzung von präzisen Wetterdaten. Von Windgeschwindigkeit über Niederschlag bis zur Temperatur können diese Daten genutzt werden, um Licht, Heizung, Jalousien, Markisen und Lüftung gezielt zu steuern. Indem Klimaanlagen, Ventilatoren oder motorbetriebene Rollläden präzise geschaltet und nur dann aktiviert werden, wenn es wirklich notwendig ist, können Sie aktiv einen Beitrag zur Energieeinsparung leisten.

Denken Sie zum Beispiel an einen heißen Sommertag – die Sonne scheint erbarmungslos auf Ihr Zuhause. Überschreitet die Helligkeit dabei einen festgelegten Wert, fahren je nach Sonnenstand ausgewählte Jalousien herunter, um eine zu starke Aufheizung der Räume zu vermeiden und die Klimaanlage zu entlasten. So sinkt der Energieverbrauch spürbar, was sich direkt in niedrigeren Kosten niederschlägt.

Eigenschaften

Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Bleiben Sie unabhängig. Auch vom Wetter.

Sie können ganz entspannt Ihrem Tagesablauf nachgehen, denn egal, wie das Wetter wird, Ihr Zuhause ist auf alles vorbereitet. Die Gira Wetterstation Plus für KNX ist besonders komfortabel, sicher und effizient. Denn dieses System misst neun verschiedene meteorologische Parameter und überträgt die aktuellen Daten an das hausinterne KNX System.

Sie können ganz entspannt Ihrem Tagesablauf nachgehen, denn egal, wie das Wetter wird, Ihr Zuhause ist auf alles vorbereitet. Die Gira Wetterstation Plus für KNX ist besonders komfortabel, sicher und effizient. Denn dieses System misst neun verschiedene meteorologische Parameter und überträgt die aktuellen Daten an das hausinterne KNX System. Damit gekoppelte Geräte führen dann die gewünschten Funktionen aus: Die Sonne scheint und die Jalousien fahren automatisch herunter, es wird stürmisch und schon werden sie zurück in eine sichere Position gebracht. Oder die Rollläden schließen bei Dunkelheit und die Außen- und Wegbeleuchtung schaltet sich ein. So einfach ist das.

Smarthometyp übersicht Header Bild
Welcher Smart-Home-Typ sind Sie?

Sie möchten wissen, welches Smart Home am besten zu Ihnen passt? Machen Sie jetzt den Test!

Jetzt loslegen

Gartenpflege leicht gemacht.

Neben der Jalousiesteuerung kann die smarte Wetterstation aber auch noch andere Bereiche in Ihrem Smart Home steuern – zum Beispiel Ihren Außenbereich. Verbinden Sie die Gira Wetterstation Plus für KNX etwa mit Ihrer Außenbeleuchtung und weiteren Geräten im KNX System um grundlegende Funktionen zu automatisieren.

Neben der Jalousiesteuerung kann die smarte Wetterstation aber auch noch andere Bereiche in Ihrem Smart Home steuern – zum Beispiel Ihren Außenbereich. Verbinden Sie die Gira Wetterstation Plus für KNX etwa mit Ihrer Außenbeleuchtung und weiteren Geräten im KNX System um grundlegende Funktionen zu automatisieren.

Tagsüber steuert die Wetterstation Ihren smarten Rasenmäher, indem sie ihn aktiviert, wenn die Sonne scheint. Nehmen die Sensoren hingegen Regen wahr, bleiben sowohl der Rasenmäher als auch die Bewässerung ausgeschaltet.

Gira KNX Wetterstation Plus
Die Gira Wetterstation Plus für KNX misst neun meteorologische Parameter und überträgt die Daten an Ihr KNX System.

Die Messwerte der Wetterstation Plus für KNX.

Die Wetterstation Plus für KNX ist ein echtes Erfassung- und Berechnungsgenie. Sie erfasst:

Die Wetterstation Plus für KNX ist ein echtes Erfassung- und Berechnungsgenie. Sie erfasst:

  • Windgeschwindigkeit

  • Windrichtung

  • Niederschlag

  • Globalstrahlung (z. B. zur Messung des Energieertrags auf dem Dach)

  • Temperatur

  • Dämmerung

  • relative Luftfeuchtigkeit

  • Luftdruck

  • richtungsabhängige Helligkeit

Über den eingebauten GPS/GLONASS-Empfänger berechnet die Wetterstation jederzeit den aktuellen Sonnenstand. Dementsprechend genau erfolgt die Ausrichtung der Jalousien, sowohl in der Behanghöhe als auch die Positionierung der Lamellen. Dabei behalten Sie stets den Überblick und können sich alle Daten z. B. auf dem Display des Gira G1 oder auf Ihrem Tablet anzeigen lassen.