Automatisches Schalten und Steuern.

Der Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One schaltet Verbraucher automatisch an, sobald Bewegung erkannt wird. Mit einem großen Erfassungsbereich von bis zu 238 m² und präziser Erkennung von Lichtverhältnissen und Bewegungen steigert er Komfort und Sicherheit im Dunklen.

Der Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One schaltet Verbraucher automatisch an, sobald Bewegung erkannt wird. Mit einem großen Erfassungsbereich von bis zu 238 m² und präziser Erkennung von Lichtverhältnissen und Bewegungen steigert er Komfort und Sicherheit im Dunklen.

So wird nicht zwingend ein weiterer Bewegungsmelder benötigt, um die Lichtsteuerung in größeren Räumen wie Fluren oder Treppenhäusern effizient umzusetzen. Der integrierte Temperatursensor misst zusätzlich die Raumtemperatur, sodass Heizung und Kühlung entsprechend reguliert werden können. Das spart Energie und verbessert den Wohnkomfort. Die integrierte lokale Taste ermöglicht das Steuern weiterer Funktionen. 

Eigenschaften

Das Produkt schaltet Licht bei erkannter Bewegung und Dunkelheit automatisch ein.

Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

Farbvarianten

Schwarz matt
Grau matt
Reinweiß glänzend
Reinweiß seidenmatt
Anthrazit
Smart-Home-Konfigurator
Smart-Home-Konfigurator

Planen Sie die Installation Ihrer Steckdosen und Schalter online in weniger als 10 Minuten – mit unserem Smart-Home-Konfigurator.

Jetzt starten

Funktionen des Gira One Bewegungsmelders 1,10 m im Überblick.

Der Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One ist mit einem Passiv-Infrarot-Sensor ausgestattet, der eine präzise Steuerung, erhöhte Sicherheit und eine optimierte Beleuchtung in Ihrem Smart Home ermöglicht.

  • Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Sensor: Aktiviert automatisch Licht und Geräte, wenn Bewegung und eine geringe Umgebungshelligkeit erkannt werden. Zusätzlich ist es möglich, dass das Licht nur bei Anwesenheit unabhängig der Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. – ideal für Flure, Eingangsbereiche und große Räume. 

  • Manuelle Steuerung: Über eine integrierte Taste können Licht und Szenen auch manuell aktiviert werden; kein zusätzlicher Schalter erforderlich. 

Der Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One ist mit einem Passiv-Infrarot-Sensor ausgestattet, der eine präzise Steuerung, erhöhte Sicherheit und eine optimierte Beleuchtung in Ihrem Smart Home ermöglicht.

  • Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Sensor: Aktiviert automatisch Licht und Geräte, wenn Bewegung und eine geringe Umgebungshelligkeit erkannt werden. Zusätzlich ist es möglich, dass das Licht nur bei Anwesenheit unabhängig der Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. – ideal für Flure, Eingangsbereiche und große Räume. 

  • Manuelle Steuerung: Über eine integrierte Taste können Licht und Szenen auch manuell aktiviert werden; kein zusätzlicher Schalter erforderlich. 

  • Integrierter Temperatursensor: Erfasst die Raumtemperatur und ermöglicht eine energieeffiziente Steuerung der Heizung bzw. Kühlung für mehr Komfort. 

  • Optimierte Lichtsteuerung: Mischlichtmessung für die Nutzung mit unterschiedlichen Lichtquellen wie LED, Halogen- und Fluoreszenzlampen. 

  • Szenensteuerung: Ermöglicht direkte Szenenaktivierung am Gerät, wie die „Zentral-Aus-Szene“ im Gira One System, wodurch zusätzliche Taster überflüssig werden. 

  • Großer Erfassungsbereich: Der große Erfassungsbereich ermöglicht auch in größeren Räumen einen effizienten Einsatz des Bewegungsmelders und erspart so die Installation eines weiteren Bewegungsmelders. 

Effiziente Automatisierung mit individueller Anpassbarkeit.

Der Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One fügt sich nahtlos in das Gira One System ein und steuert Licht, Heizung sowie weitere Smart Home-Geräte automatisch und bei Bedarf auch manuell über die integrierte Taste. Die Helligkeitsschwelle des Bewegungsmelders und Nachlaufzeiten der geschalteten Geräte können dabei individuell angepasst werden.  

Die Möglichkeit, die Sensorempfindlichkeit und das Erfassungsfeld anzupassen, macht den Bewegungsmelder ideal für alle Raumarten. So geht das Licht im Flur nur an, wenn man es benötigt. Am Haus- oder Wohnungseingang können über die integrierte Taste zusätzlich zwei unterschiedliche, individuelle Szenen aufgerufen werden.

Stilvolles, passendes Design dank Gira System 55.

Der Gira One Bewegungsmelder 1,10 m überzeugt durch sein zurückhaltendes und modernes Design, das sich nahtlos in jedes Raumkonzept einfügt. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine unauffällige Wandmontage, sodass der Bewegungsmelder optisch dezent bleibt und dennoch seine Funktion voll entfaltet. Kompatibel mit über 90 Rahmenvarianten des Gira System 55, kann der Bewegungsmelder mit Rahmen in verschiedensten Farben und Materialien installiert werden, was ihn vielseitig an unterschiedliche Wohnstile anpasst.

Gira System 55
Gira System 55

Mit Gira System 55 stimmen Sie Schalter und Steckdosen perfekt auf Ihren Wohnstil ab. Rahmen und Einsätze lassen sich einfach austauschen und wechseln.

Mehr Information