Gira Aufputz Schalterprogramm

Ideal zum Nachrüsten.

Die Gira Aufputz Schalterprogramme der Designlinien Gira E2, Gira Studio und Gira Standard 55 eignen sich besonders für Räume, in denen Wände nicht aufgestemmt werden können oder sollen. Und das Beste daran ist, dass dieses Schalterprogramm ganz einfach von Ihrem Elektromeister an der Wand befestigt werden kann.

Gira E2 Aufputz – die kantige und zeitlose Designvariante.

Das bekannte Schalterprogramm Gira E2 als Aufputz ist die perfekte Lösung zum einfachen Nachrüsten des Schalters an beliebigen Stellen im Haus oder der Wohnung. Durch die reduzierte Formgebung und zeitlose Farben wie Reinweiß glänzend oder Schwarz matt ist der Gira E2 Aufputz für viele Innenräume ideal geeignet – auch um bewusst Akzente in Ihrer Einrichtung zu setzen.

Gira E2 Aufputz-Variante in Schwarz matt
Design-Highlight zum unkomplizierten Nachrüsten: der Gira E2 Aufputz-Schalter in Schwarz matt.

Gira E2 Aufputz – grenzenlos in Design und Funktion.

Größte Flexibilität erhält die Aufputzvariante durch die Kombinationsmöglichkeit mit über 300 Funktionseinsätzen aus dem Gira System 55. Der Gira E2 Aufputz ist in einer einfachen, zweifachen und dreifachen Ausführung erhältlich.

Gira E2 mit Aufputzgehäuse
Gira E2 Aufputz lässt sich überall da anbringen, wo keine Leitungen oder Unterputzdosen verlegt sind.

Gira Standard 55 Aufputz – die resistente und pflegeleichte Designlinie.

Flexibel und anpassungsfähig fällt das Schalterprogramm Gira Standard 55 Aufputz aus, das sich mit seinem klassischen Äußeren überall im Haus oder der Wohnung einfügt. Dank seiner Kompatibilität mit dem Gira System 55 lässt es sich ebenfalls mit über 300 Funktionseinsätzen kombinieren. Die Aufputzvariante ist in den Farben Cremeweiß glänzend und Reinweiß glänzend in einfacher, zweifacher und dreifacher Ausführung erhältlich.

Gira Newsletter
Gira Newsletter: Immer auf dem Laufenden.

Keine Neuigkeiten mehr verpassen, alle aktuellen Highlights kompakt auf einen Blick. Wir fassen für Sie das Wichtigste in unserem Newsletter zusammen.

Jetzt abonnieren

Gira Studio – eine runde Sache zum Nachrüsten.

Den runden Schalter gibt es auch als Aufputzvariante, wodurch dieser an jeder beliebigen Stelle nachgerüstet werden kann. Das runde Design setzt in den Farben Glas Weiß und Glas Schwarz einen ganz besonderen Akzent. Bei Bedarf dient das Gira System 55 als praktische Ergänzung, mit der die Funktionsvielfalt auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt werden kann.

Gira Studio Aufputz Schwarz
Der runde Gira Studio Schalter setzt auch als Aufputzvariante auffällige Akzente.
Designkonfigurator

Entdecken Sie einfach und schnell Ihr Wunschdesign für Rahmen, Schalter und mehr.

Mehr erfahren