Bei Gira arbeiten wir ständig daran, unser Produktsortiment zu erweitern – durch umfangreche Updates oder komplett neue Innovationen. Von klassischen Schaltern bis hin zu smarten Systemen fordern wir uns immer wieder selbst heraus. Für noch mehr Komfort, Sicherheit und Entertainment in Ihrem Zuhause.
Die Gira Keyless In Codetastatur ermöglicht einen komfortablen und sicheren Zutritt zu Ihrem Zuhause oder Büro – ganz ohne Schlüssel. Durch die Integration in verschiedene Gira Systeme fügt sie sich nahtlos in Ihr bestehendes Schalterprogramm ein und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
Kompatibel mit Gira System 106, TX_44 und System 55.
Bis zu 255 Codes speicherbar, hohe Sicherheit durch Manipulationsschutz.
LED-beleuchtete Ziffern, akustische Rückmeldung für intuitive Bedienung.
Für Innen- und Außenbereiche geeignet.
Die Gira USB-C Spannungsversorgung mit Power Delivery ermöglicht schnelles und effizientes Laden direkt aus der Wand. Mit bis zu 65 Watt Ladeleistung ist sie ideal für Smartphones, Tablets und Laptops geeignet.
Kompaktes Design: Passend zu allen Gira Schalterprogrammen im System 55.
Hohe Effizienz: Minimaler Stand-by-Verbrauch von unter 0,09 Watt.
Sichere Nutzung: Schutz gegen Überlastung, Überhitzung und Kurzschlüsse.
In den Farben Reinweiß und Schwarz lieferbar.
Der Gira DALI Drehdimmer ermöglicht eine komfortable Lichtsteuerung für DALI-fähige Leuchten. Stufenlos dimmen, flackerfreies Licht genießen und die Farbtemperatur nach Wunsch anpassen – alles mit einer intuitiven Dreh-Drück-Bedienung.
Einfache Nachrüstung – ersetzt bestehende Gira Schalter oder Dimmer.
Kompatibel mit Gira System 55 und Flächenschalter.
Drehen zum Dimmen, Drücken zum Schalten, gedrückt drehen für Farbtemperatur.
Jetzt lieferbar.
Erweitern Sie Ihr Smart Home mit dem neuen Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One. Installiert auf Hüfthöhe, erfasst er zuverlässig Bewegungen und steuert Ihre Beleuchtung automatisch — ideal für Flure, Treppenhäuser und Eingangsbereiche.
Nahtlose Integration: Einfach ins Gira One System einzubinden.
Automatische Lichtsteuerung: Licht schaltet bei Bewegung ein und nach eingestellter Zeit aus.
Energieeffizienz: Spart Strom durch bedarfsgerechtes Einschalten.
Individuelle Einstellungen: Empfindlichkeit und Nachlaufzeit anpassbar.
Die neue Designlinie aus dem Gira System 55 präsentiert sich mit unaufdringlicher Selbstverständlichkeit. Das Design ist reduziert, aber durch weiche Konturen dennoch ausdrucksvoll.
Schlicht, sachlich, prägnant im Detail eignet sich Gira E1 für nahezu jedes Ambiente.
Zurückhaltendes, aber prägnantes Design.
Für über 300 Funktionen aus dem Gira System 55 einsetzbar.
In verschiedenen Farben erhältlich.
Jetzt lieferbar.
Der neue, im Design formal reduzierte, Gira Flächenschalter überzeugt durch ein noch kleineres Spaltmaß, einen flacheren Schaltwinkel und der Kombination von schlichter und zeitloser Eleganz.
Zudem gibt es jetzt auch Jalousie- und Heizungsaufsätze für das Gira System 3000, das Gira Unterputz-Radio IP, den Gira Tastsensor und KNX RF Taster im Flächenschalter-Format.
Extra große Bedienfläche für erleichterte Bedienung
Einfach, puristisch, reduziert
Aus hochwertigem, bruchsicherem Thermoplast
Hochglänzende, pflegeleichte Oberfläche für hochwertige Optik über die gesamte Lebensdauer
Jetzt lieferbar
Bleiben Sie auf dem Laufenden: Abonnieren Sie unseren Newsletter und lassen Sie sich informieren, sobald neue Gira Produkte lieferfähig sind. Von innovativen Smart-Home-Produkten bis hin zu neuen Designs: Tragen Sie sich einfach in das untenstehende Formular ein und Sie erhalten den Newsletter ab sofort regelmäßig.
Als Fachbetrieb finden Sie hier weitere Informationen und Details zu allen Neuheiten.