Gira Rezyklat. Kunststoff mit zweitem Leben.

Umweltbewusstes Design für moderne Lebensräume.

Gira Rezyklat steht nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern auch für ein umweltbewusstes Lebensgefühl, das sich in Form der Designlinie Gira E2 harmonisch in jedes Interieur einfügt. Das Material, das aus recycelten Kunststoffausschüssen hergestellt wird, trägt maßgeblich zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.

Rezyklat: Ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz.

Unser Rezyklat bietet Nachhaltigkeit ohne Qualitätsabstriche. Seine hervorragenden Eigenschaften machen es zu einem vielseitig einsetzbaren Material, das sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsräumen überzeugt. Durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und seine leichte Pflege ist Gira Kunststoff-Rezyklat ideal für stark beanspruchte Bereiche. 

Ein zweites Leben für Kunststoffe.

Rezyklat stammt aus sortenrein gesammelten und aufbereiteten Kunststoffabfällen, die bei Gira durch innovative Recyclingprozesse wiederverwertet werden. Diese sorgen dafür, dass die Qualität des Materials erhalten bleibt und es neuen, hochwertigen Anwendungen zugeführt werden kann. 

Rezyklat stammt aus sortenrein gesammelten und aufbereiteten Kunststoffabfällen, die bei Gira durch innovative Recyclingprozesse wiederverwertet werden. Diese sorgen dafür, dass die Qualität des Materials erhalten bleibt und es neuen, hochwertigen Anwendungen zugeführt werden kann.  

So wird aus vermeintlichem Abfall ein wertvolles Produkt, das moderne Design- und Qualitätsansprüche erfüllt. Mit Rezyklat können Sie Ihre Räume nicht nur optisch aufwerten, sondern gleichzeitig einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz leisten. 

Nachhaltigere Schalterprogramme.

Mit Gira Rezyklat für E2 führt Gira ein nachhaltiges Schalterprogramm seinen Designlinien hinzu. Die Kunststoffteile dieses Schalterprogramms in Farbe Alu und Grau matt bestehen anteilig aus Gira Rezyklat, wodurch der CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu Neumaterial reduziert wird. Um unsere technischen Qualitätsanforderungen zu erfüllen, stellen wir das Rezyklat in einem besonders schonenden Wiederaufbereitungsverfahren her. Eine große Anzahl von Funktionen aus dem Gira System 55 ist für das neue Material ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Gira System 55

Mit dem Gira System 55 können Sie Design und Material ganz einfach auf Ihren Einrichtungsstil abstimmen. Wie bei einem modularen Baukastensystem.

Jetzt entdecken