Neben seinem kühl-eleganten Erscheinungsbild überzeugt Edelstahl vor allem durch seine Langlebigkeit und seine Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion. Das Material ist ein fester Bestandteil der Gira Schalterprogramme und Steckdosen: zeitlos und doch immer am Puls der Zeit.
Stahl wurde bereits vor ca. 5.000 Jahren von den Ägyptern aus Meteoritengestein gewonnen. 1912 gelang es den Essener Krupp-Werken schließlich, durch die Beimischung von Chrom und Nickel eine rostfreie Edelstahlvariante herzustellen.
Damit begann die Erfolgsgeschichte von Edelstahl als Werkstoff für Gebrauchsgegenstände. Heute ist das Material aus dem Gira Produktsortiment nicht mehr wegzudenken – von klassischen Lichtschaltern bis hin zu smarten Tastern.
Was genau ist Edelstahl? Hierbei handelt es sich um eine Legierung nach DIN EN 10027, ein Mischmetall von besonderer Härte. Durch die Zugabe verschiedener Stoffe wird einfacher Stahl zu Edelstahl. Für die Rahmen der Gira Esprit Designlinie kommt der rostfreie Edelstahl 1.4301 V2A zum Einsatz.
Was genau ist Edelstahl? Hierbei handelt es sich um eine Legierung nach DIN EN 10027, ein Mischmetall von besonderer Härte. Durch die Zugabe verschiedener Stoffe wird einfacher Stahl zu Edelstahl. Für die Rahmen der Gira Esprit Designlinie kommt der rostfreie Edelstahl 1.4301 V2A zum Einsatz.
Das Material entsteht in einem hochpräzisen Guss- und Weiterverarbeitungsverfahren: Jeder Rahmen wird gewalzt, durch das Tiefziehen geformt, umschliffen, die Kanten mit 45° gefräst und poliert. Abschließend wird die Oberfläche gebürstet und elektrochemisch passiviert.
Im alltäglichen Gebrauch bietet Edelstahl eine Vielzahl von Vorteilen. Das Material ist widerstandsfähig, formstabil, hygienisch, pflegeleicht und sogar recycelbar.
Im alltäglichen Gebrauch bietet Edelstahl eine Vielzahl von Vorteilen. Das Material ist widerstandsfähig, formstabil, hygienisch, pflegeleicht und sogar recycelbar. Dank seiner hohen Wasser- und Wasserdampfbeständigkeit eignet sich das Metall auch für den Außenbereich – beispielsweise für eine smarte Türsprechanlage an der Eingangstür. Nicht zuletzt besticht Edelstahl durch seine glanzvolle Optik: subtil und zugleich prägnant.
In einem Interview mit Gira macht der Künstler Thomas Schönauer deutlich, warum er die Arbeit mit dem hochwertigen Mischmetall liebt:
Thomas Schönauer im Interview zum Thema Edelstahl.