Seit ca. 6.000 Jahren ist Bronze der glanzvolle Begleiter des technischen Fortschritts. Mit seiner sachlichen Ästhetik und hohen Beständigkeit findet sich das Material auch in den Gira Schalterprogrammen und dem Gira System 106 wieder (Liefertermin in Klärung).
Gira Produkte in Bronze (PVD)
Poseidon in Athen, Big Ben in London, Petersglocke in Köln: Vieles, was einst visionär war, wurde aus Bronze gefertigt. Auch heute wird das Material für innovative Technologien verwendet – beispielsweise beim Datentransfer oder beim Speichern von Energie.
Der edle Appeal und die strahlende Farbe inspirieren immer wieder aufs Neue außergewöhnliche Designs. Bei Gira kommt Bronze für die Beschichtung der Lichtschalter und Tastsensoren zum Einsatz.
Die spezielle PVD-Technik (kurz für Physical Vapour Deposition) ist State-of-the-Art, wenn es um hochwertige Materialveredelungen geht. Deshalb kommt das richtungsweisende Verfahren in der Raum-, Luft- sowie Schifffahrtsbranche, im Brückenbau und bei Gira zum Einsatz. Eben überall dort, wo höchste Materialqualität gefordert ist.
Die spezielle PVD-Technik (kurz für Physical Vapour Deposition) ist State-of-the-Art, wenn es um hochwertige Materialveredelungen geht. Deshalb kommt das richtungsweisende Verfahren in der Raum-, Luft- sowie Schifffahrtsbranche, im Brückenbau und bei Gira zum Einsatz. Eben überall dort, wo höchste Materialqualität gefordert ist.
Hierbei wird Bronze zu einer hauchdünnen, geschlossenen Nano-Beschichtung verdampft, die Ausgasungen und Korrosion entgegenwirkt. Gira Produkte mit bronzefarbener Oberfläche wie der smarte Tastsensor 4 erhalten dadurch eine besondere Wärme und Brillanz.
Bronze überzeugt nicht nur durch seine elegante Optik. Darüber hinaus bietet das Material hervorragende mechanische Eigenschaften: Gira Esprit Lichtschalter in Bronze sind kratzfest, hygienisch und widerstandsfähig.
Bronze überzeugt nicht nur durch seine elegante Optik. Darüber hinaus bietet das Material hervorragende mechanische Eigenschaften: Gira Esprit Lichtschalter in Bronze sind kratzfest, hygienisch und widerstandsfähig. Ihre mit 45 gefrästen Kanten sorgen für spannende Lichtreflexe in der Farbqualität. Durch die weiche Glätte wird jede Berührung zu einem haptischen Highlight. Ein weiterer Vorteil: Die PVD-Beschichtung ist wiederverwertbar und damit äußerst umweltfreundlich.
In Wohnräumen vermitteln bronzefarbene Details ein Gefühl von gehobenem Komfort. Dabei sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt: Die Gira Designlinien aus dem System 55 lassen sich mit über 300 verschiedenen Funktionseinsätzen kombinieren. Nach dem Prinzip „Mix and Match“ können Sie Ihre Ausstattung so zusammenstellen, dass sie genau Ihrem persönlichen Stil entspricht – von schlichten Akzenten bis hin zu extravaganten Blickfängen.