Gira Türstation: Vor die Tür blicken und sprechen

Gira Türstation

Die Gira Türstation macht Ihre Haustür zu einem echten Hingucker.

Gefertigt aus bruchsicheren, UV-stabilen Materialien und im Schalterprogramm TX_44 ist die Gira Türstation perfekt für Ihren Außenbereich gewappnet. Egal ob als Aufputz- oder Unterputz-Version. Zur Grundausstattung gehören Lautsprecher, Mikrofon und Klingeltaste. Durch die Integration einer Farbkamera können Sie zudem sehen, wer vor der Tür steht.

Farbvarianten

Farbe Alu
Reinweiß
Anthrazit

Produkteigenschaften

Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.

Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

Sie können mit dem Gira Beschriftungsservice eine Beschriftung für das Produkt gestalten.

Dieses Produkt können Sie komfortabel mit dem Smartphone oder Tablet per App bedienen.

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

türstation hauswand holz
Gira Türstation AP mit Ruftaster 1-fach und Farbkamera, TX_44, Farbe Reinweiß glänzend; Foto: Ulrich Beuttenmüller für Gira

Die Gira Türstation ist mit einer Freisprecheinrichtung ausgestattet, die automatisch erkennt, ob gerade drinnen an der Sprechanlage oder draußen gesprochen wird. Die Freisprecheinrichtung funktioniert über eine sogenannte Sprachwaage. Diese aktiviert das Mikrofon automatisch dort, wo der Pegel am stärksten ist. Sollte die Leitung durch sehr laute Umgebungsgeräusche vor der Tür blockiert sein, kann das Mikrofon im Innenbereich auch manuell per Tastendruck aktiviert werden, damit Sie für Ihren Besuch vor der Tür auf jeden Fall zu hören sind. Die Türstation ist mit 1-fachem oder 3-fachem Ruftaster erhältlich und um weitere Ruftaster erweiterbar. Benötigen Sie lediglich eine 2-fache Belegung, lässt sich die dritte Taste wahlweise mit einer Abdeckung versehen oder für eine zusätzliche Funktion nutzen, zum Beispiel als Lichtschalter. Die hinterlegten Namenschilder können ohne Öffnen des Rahmens einfach ausgetauscht werden. Stromsparende und langlebige LEDs hinterleuchten die Taster in weiß oder blau. Der Gira Beschriftungsservice bietet Ihnen eine hochwertige Optik Ihrer Türstation nach Ihren Vorstellung. Erfahren Sie hierzu mehr unter www.beschriftung.gira.de

Gira Türstation AP mit Ruftaster 3-fach und Farbkamera, TX_44, Farbe Reinweiß Alu

Ein guter Eindruck schon an der Tür.

Einfach und schick, in angenehmer und moderner Alu-Front: Mit Gira wird die Türsprechanlage zur Visitenkarte – mit Ihrem guten Namen. Egal, ob sie an Ein- oder Mehrfamilienhäusern zum Einsatz kommt.

b2c_3_10_1_2_Gira_Tuerstation_Bild_04
Gira Türstation AP mit Ruftaster 1-fach und Farbkamera, TX_44, Farbe Alu