Gira LED-Orientierungsleuchte: Sicher im Dunkeln unterwegs

Gira LED-Orientierungsleuchte

Bringen Sie sanftes Licht ins Dunkel.

Nachts nie mehr nach dem Lichtschalter suchen: Die Gira LED-Orientierungsleuchte weist Ihnen in Fluren oder Treppenaufgängen den Weg. Mit kalt- oder warmweißem Licht sorgt die Leuchte für mehr Orientierung und Trittsicherheit bei Dunkelheit.

Produkteigenschaften

Dieses Produkt ermöglicht eine Beleuchtung zur Signalisierung und Orientierung im Dunkeln.

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

LED-Orientierungsleuchte jetzt auch mit warmweißem Licht.

Sie möchten Ihre Wohnräume auch nachts mit einem dezenten, aber trotzdem warmen Licht beleuchten? Ab sofort ist die Gira LED-Orientierungsleuchte mit warmweißen LEDs (Farbtemperatur ca. 2.700 Kelvin) erhältlich – für stimmungsvolle Lichtszenen im Innen- und Außenbereich.

Gira LED-Orientierungsleuchte warmweiß mit Gira E2 Rahmen in Anthrazit
Sicher im Dunkeln unterwegs: die Gira LED-Orientierungsleuchte mit angenehm warmweißem Licht.

Wandelbares Design für ein stimmiges Gesamtbild.

Das Besondere an der Orientierungsleuchte: Die LED-Einsätze eignen sich für sämtliche Schalter-Unterputzdosen im Gira System 55. So können Sie die Gira LED-Orientierungsleuchte ganz leicht in verschiedenste Rahmendesigns integrieren. Von Gira Esprit über Gira Studio bis zum Designklassiker Gira E2 – für jeden Wohnstil ist ein passendes Schalterprogramm dabei.

Installation und Bedienung der Orientierungsleuchte.

Die Orientierungsleuchte wird von einer Fachperson bei Ihnen zu Hause montiert und eingerichtet. Danach haben Sie mehrere Möglichkeiten, um das Licht ein- und auszuschalten:  

Die Orientierungsleuchte wird von einer Fachperson bei Ihnen zu Hause montiert und eingerichtet. Danach haben Sie mehrere Möglichkeiten, um das Licht ein- und auszuschalten:  

  • Manuelle Steuerung über einen Lichtschalter, der an die Orientierungsleuchte angeschlossen wird. 

  • Automatisierte Steuerung in Kombination mit einer Zeitschaltuhr. 

  • Automatisierte Steuerung über Bewegungsmelder

  • Automatisierte Steuerung bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang per Dämmerungsschalter.

Bei Bedarf lässt sich die Gira LED-Orientierungsleuchte auch als Signalleuchte nutzen: Dazu wird die eingesetzte Folie für die Lichtstreuung vor dem Einbau beschriftet. Ebenso kann die Elektrofachkraft bei der Montage die Helligkeit der Orientierungsleuchte individuell anpassen.