Gira Unterputz-Radio IP

Audio-Entertainment der besonderen Art.

Radio, Musikwiedergabe und Wecker in einem: Das neue Gira Unterputz-Radio IP (auch WLAN-Radio genannt) basiert auf moderner IP-Technologie, wobei IP für „Internet Protocol“ steht. Es lässt sich in jedem Raum ohne großen Aufwand installieren – genau wie Lichtschalter und Steckdosen wird das Gerät direkt in die Wand integriert.

Farbvarianten

Schwarz matt
Edelstahl
Anthrazit
Reinweiß seidenmatt
Farbe Alu
Reinweiß glänzend
Grau matt
Cremeweiß glänzend

Eigenschaften

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

Steuerung von verschiedenen Medien wie Musik.

Einfach einrichten und per App bedienen.

Ob Küche oder Bad – das kompakte Gira Unterputz-Radio IP lässt sich überall dort anbringen, wo Sie Ihre Lieblingsmusik hören möchten. Durch die Installation in der Wand nimmt es kaum Platz ein und Flächen bleiben frei von lästigen Anschlusskabeln.

Ob Küche oder Bad – das kompakte Gira Unterputz-Radio IP lässt sich überall dort anbringen, wo Sie Ihre Lieblingsmusik hören möchten. Durch die Installation in der Wand nimmt es kaum Platz ein und Flächen bleiben frei von lästigen Anschlusskabeln.

Leichte Bedienung und intuitive Steuerung werden beim Gira Unterputz-Radio IP großgeschrieben. Per Knopfdruck verbinden Sie das Radio via WPS (Wi-Fi Protected Setup) mit dem Internet, um 20 häufig gehörte, regionale Sender in einer Favoritenliste abzuspeichern. Es können nahezu alle weltweit im Internet verfügbaren Radiosender empfangen werden. Bis zu drei Lieblingssender lassen sich über Kurzwahltasten auswählen – weitere über die Skip-Taste.

Möchten Sie noch mehr Sender hinzufügen oder Ihre Favoriten neu sortieren, nutzen Sie dafür die Gira System 3000 App. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Einstellungen wie Lautstärke, Weckfunktion und Display-Helligkeit bequem vom Sofa aus zu steuern.

App Radio UP
Über die Gira System 3000 App lassen sich häufig gehörte Sender in einer Favoritenliste abspeichern.

Mehr als ein Radio.

Das Gira Unterputz-Radio IP spielt nicht nur Ihre Lieblingssender, sondern hat noch einiges mehr zu bieten. Es zeigt Ihnen auf dem Display weitere Informationen wie Uhrzeit, Sendernamen, Interpreten und Musiktitel. Darüber hinaus verfügt das Radio über praktische Funktionen wie:

Das Gira Unterputz-Radio IP spielt nicht nur Ihre Lieblingssender, sondern hat noch einiges mehr zu bieten. Es zeigt Ihnen auf dem Display weitere Informationen wie Uhrzeit, Sendernamen, Interpreten und Musiktitel. Darüber hinaus verfügt das Radio über praktische Funktionen wie:

  • Musik vom Smartphone wiedergeben: Via Bluetooth übertragen Sie Musik vom Smartphone oder Tablet einfach auf das Radio und spielen sie dann über den Lautsprecher ab.

  • Bediengerät für Sonos Musikanlagen: Über die Gira System 3000 App können Sie einfach zwischen den Funktionen „Radio“ und „Sonos Bedienung“ wechseln. So wird das Radio zum fest installierten Bedienpunkt für Sonos Lautsprecher.

  • Weckfunktion: Nutzen Sie Ihr Gira Unterputz-Radio IP als Wecker, den Sie per App individuell konfigurieren. Danach können Sie den Wecker direkt am Gerät bedienen (An- und Ausschalten, Snooze-Funktion).

  • Wetterprognose: Auf dem Radiodisplay werden Ihnen Höchst- und Tiefsttemperatur sowie die Regenwahrscheinlichkeit für den ausgewählten Ort angezeigt. So sind Sie immer bestens vorbereitet, bevor Sie das Haus verlassen.

  • Ein- und Ausschalten analog zur Lichtsteuerung: Ist Ihr Radio beispielweise an einen Bewegungsmelder oder die Badezimmerbeleuchtung angeschlossen, kann es zusammen mit dem Licht ein- und ausgeschaltet werden.

Erfahren Sie, warum das neue Gira Unterputz Radio-IP mehr als nur ein Radio ist.

Das Auge hört mit: Ein Radio in flexiblem Design.

Der Lautsprecher des Gira Radios sorgt für einen besonders reinen Klang, den Sie in Höhen, Mitten und Tiefen individuell regulieren können. Darüber hinaus bietet das Gira Unterputz-Radio IP beste Empfangsqualität, da sich das WLAN-Signal durch einen Repeater problemlos verstärken lässt.

Die Farbvarianten des Gira Unterputz-Radio IP sind ebenso vielfältig wie seine Funktionen. Sie haben die Wahl zwischen:

Der Lautsprecher des Gira Radios sorgt für einen besonders reinen Klang, den Sie in Höhen, Mitten und Tiefen individuell regulieren können. Darüber hinaus bietet das Gira Unterputz-Radio IP beste Empfangsqualität, da sich das WLAN-Signal durch einen Repeater problemlos verstärken lässt.

Die Farbvarianten des Gira Unterputz-Radio IP sind ebenso vielfältig wie seine Funktionen. Sie haben die Wahl zwischen:

  • Cremeweiß glänzend 

  • Reinweiß glänzend 

  • Edelstahl 

  • Farbe Alu 

  • Reinweiß seidenmatt 

  • Anthrazit 

  • Schwarz matt 

  • Grau matt 

Extra-Tipp für alle, die Wert auf ein perfekt abgestimmtes Interior legen: Das Radio ist Teil des Gira System 55 und lässt sich mit verschiedensten Gira Designlinien kombinieren. Klassisch oder modern, minimalistisch oder extravagant, monochrom oder farbenfroh – für jeden Wohnstil gibt es endlos viele Möglichkeiten.

Home Assistent 2.0 Mockup
Smart-Home-Planung in wenigen Schritten

Planen Sie Ihr Smart Home in weniger als zehn Minuten – inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Jetzt loslegen

FAQ – häufig gestellte Fragen zum Gira Unterputz-Radio IP