Gira Netzwerk-, TV- und Lautsprecher-Anschlüsse

Multimedia-Anschlüsse für jede Anwendung.

Das Sortiment der Gira Daten- und Kommunikations-Anschlusstechnik umfasst mehr als 70 Komponenten für die Vernetzung verschiedener Systeme mit analogen und digitalen Schnittstellen. Dazu gehören: HDMI 2.0a, VGA, Cinch, Audio, USB 3.0, RJ45, SAT, Lautsprecherkabel und viele mehr. Für eine besonders hohe Übertragungsqualität von Bild und Ton werden nahezu alle Audio- und Videokomponenten mit einer hochwertigen Goldbeschichtung veredelt.

Eigenschaften

Für dieses Produkt stehen Ihnen verschiedene Rahmenvarianten in vielen Farben und Formen zur Auswahl.

Gira Netzwerkdosen freigestellt
Gira Netzwerk-, TV- und Lautsprecher-Anschlüsse gibt es in zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten.

Flexibles Design: Passend zu Ihrem Einrichtungsstil.

Überzeugen Sie sich selbst: Mit Gira wird bei Ihnen eins zum anderen passen. Unterschiedliche Multimedia-Schnittstellen sind in die Gira Schalterprogramme integriert – für ein einheitliches Aussehen aller Elektro- Installationen und ein harmonisch wirkendes Interieur. Durch den modularen Aufbau der Schalter, können Abdeckrahmen und Funktionen individuell zusammengestellt werden. Daraus ergeben sich zahlreiche Varianten in diversen Farben und Materialien, für jeden Stil und Geschmack. Lassen Sie sich inspirieren.

Netzwerk freigestellt 2
Gira Modular Jack RJ 45 Cat. 6A und SAT F-Buchse, Gira E2, Farbe Reinweiß glänzend