Gira KNX Tastsensor 4.95 2fach Milieubild im Bad

Smarte Gira Schalterlösungen

Smarte Gira Schalterlösungen

Smarte Schalter sind, neben App- und Sprachsteuerung, die Zukunft der Smart-Home-Steuerung. Gegenüber herkömmlichen Schaltern bieten sie mehr Komfort, helfen Energie zu sparen und sind flexibel an alle Ihre Bedürfnisse anpassbar. Machen Sie den Schritt in ein vernetztes Zuhause und erleben Sie die Vorteile der smarten Gebäudetechnik.

Gira KNX Tastsensor 4.95 2fach Milieubild
Wie vielseitig smarte Schalter sein können, beweist der Gira Tastsensor 4.95. Unter der minimalistischen Oberfläche verbirgt sich intelligente Technik, mit der Sie beispielsweise Jalousien, Leuchten und Heizung in Ihrem KNX System steuern können.

Was können smarte Wandschalter?

Im modernen Zuhause wird der klassische Schalter an der Wand zum echten Multitalent. Helligkeitsstufen präzise einstellen, Lichtszenen aktivieren, Zeitpläne anlegen: Mit smarten Bedienelementen von Gira passt sich Ihre Beleuchtung Ihrem Alltag an. Der Clou: Auch Jalousie, Heizung und weitere Komponenten können mit Hilfe smarter Schalter gesteuert werden. Dabei ist nicht nur von An und Aus die Rede. Hier sind einige Beispiele, was smarte Schalter Ihnen bieten:

  1. Zeitpläne und Automatisierung: Sie ermöglichen das Erstellen von Zeitplänen, damit Lichter zu bestimmten Zeiten ein- oder ausgehen. Perfekt, um das Zuhause lebendig wirken zu lassen, auch wenn Sie nicht da sind, oder um Energie zu sparen.

  2. Szenen und Routinen: Mit smarten Schaltern können Sie Szenen einrichten, die mehrere Aktionen mit einem Befehl ausführen – wie das Einstellen der perfekten Beleuchtung für einen Filmabend.

  3. Energieüberwachung: Einige Modelle bieten Funktionen zur Überwachung des Energieverbrauchs, sodass Sie sehen können, wie viel Strom Ihre Beleuchtung tatsächlich verbraucht und wo Sie sparen können.

  4. Kombinierte Steuerung: Neben der Beleuchtung können sie auch mit anderen smarten Geräten verbunden werden, um beispielsweise Ventilatoren, Heizungen oder Klimaanlagen zu steuern, abhängig von der Kompatibilität und Einrichtung Ihres Smart-Home-Systems.

Der Gira System 3000 Touchaufsatz.

Im Gira System 3000 macht der Touchaufsatz die Lichtsteuerung besonders intuitiv: Quasi Schalten ohne Schalter, dafür aber mit einer intuitiven Oberfläche. Der Touchaufsatz kombiniert das klassische Ein- und Ausschalten mit praktischer Dimmfunktion. So können Sie Licht und Jalousie nicht nur mit einer kurzen Berührung aktivieren oder abschalten, sondern per Fingerwisch auch die Helligkeit justieren.

tastsensor 4.55 e2 2fach anthrazit
Die Gira Tastsensoren für KNX.

Der Gira Tastsensor 4.95 und der Gira Tastsensor 4.55 (siehe Bild) wurden speziell für KNX Systeme entwickelt uns ist mit zwei, vier, sechs oder acht separat frei belegbaren Tasten erhältlich. Mir ihm steuern Sie beliebige Bereiche in Ihrem Zuhause wie Licht, Ihre Jalousien oder die Musikanlage – ganz bequem mit einem Tastendruck. Zudem verfügt der Tastsensor sowohl über einen integrierten Temperatur- und Feuchtesensor als auch über einen Anschluss für einen externen Fühler, beispielsweise für Ihre Fußbodenheizung.

Die Gira Taster für One und KNX.

Auf den ersten Blick sieht unser Taster für Gira One und KNX aus wie ein ganz normaler Lichtschalter. Dabei kann er noch so viel mehr – z. B. Lichtfarbe, Helligkeit und Farbtemperatur regeln oder die Raumtemperatur messen. Auf diese Weise steuern Sie mit dem Taster Ihr Smart-Home-System und sorgen gleichzeitig für mehr Wohnkomfort und Energieeffizienz. 

Die Gira G1 Steuereinheit.

Der Gira G1 ist eine zentrale Steuereinheit für Smart Homes, die eine umfassende Kontrolle über verschiedene Aspekte des Hauses ermöglicht. Mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche können Bewohner Licht, Jalousien, Raumtemperatur, Medien und mehr steuern, um ein individuelles und komfortables Wohnumfeld zu schaffen.

Warum sind smarte Schalter sinnvoll, auch wenn ich App- oder Sprachsteuerung nutze?

  1. Zugänglichkeit: Nicht jeder im Haushalt möchte oder kann immer ein Smartphone benutzen oder Sprachbefehle geben. Smarte Schalter bieten eine sofort erkennbare, physische Möglichkeit, Licht und andere Funktionen zu steuern, die für Gäste oder Personen ohne Zugriff auf Smart-Devices oder die nicht vertraut mit Sprachassistenten sind, intuitiv nutzbar ist.

  2. Sicherheit und Notfälle: In Notfällen oder bei Sicherheitsbedenken kann es entscheidend sein, schnell auf einen physischen Schalter zugreifen zu können, ohne ein Gerät entsperren oder auf Spracherkennung warten zu müssen.

  3. Gewohnheit und Präferenz: Manche Menschen bevorzugen einfach die haptische Rückmeldung eines physischen Schalters. Es ermöglicht eine unmittelbare, vertraute Interaktion mit der Umgebung, besonders in häufig genutzten Bereichen oder bei Routinehandlungen.

  4. Ergänzung zu Smart-Home-Szenarien: Smarte Schalter können so programmiert werden, dass sie nicht nur Licht steuern, sondern auch Szenarien oder Routinen auslösen, die über die Möglichkeiten eines einfachen Lichtschalters hinausgehen. Sie bieten somit eine physische Schnittstelle zu komplexen Aktionen, die sonst nur digital zugänglich wären.

Gestalten Sie Ihr Zuhause smart und stilvoll mit Gira.

Smarte Technik ist Ihnen genauso wichtig wie eine perfekt abgerundete Einrichtung? Mit dem Gira System 55 finden Sie die richtige Lösung für jeden Wohnstil. Die Zahl 55 steht hierbei für einheitliche Maße von 55 x 55 mm. So können Sie verschiedenste Rahmen und Einsätze aus insgesamt sieben Gira Designlinien beliebig kombinieren – frei nach dem Motto Mix & Match“. Das Gleiche gilt für den Gira Tastsensor 4.55: Sowohl in Form als auch in Funktion passt er sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an.