B2C Website Sicherheit für Ihr Zuhause Szenario

Sicherheit zu Hause

Sicherheit zu Hause

Die Sicherheit zu Hause sollte immer eine entscheidende Rolle bei der Bauplanung spielen. Gira bietet ein umfangreiches Portfolio Lösungen an, die Ihr Zuhause zu einem sicheren Ort machen. Dazu zählen Rauchwarnmelder, Türkommunikationssysteme und Präsenzmelder.

Smarte Zugangssysteme für die Sicherheit zu Hause.

Neben mechanischen Mitteln zum Schutz Ihrer vier Wände erhöhen intelligente Zugangskontrollen, die einen schlüssellosen Eintritt ermöglichen Ihre Sicherheit. Eine besonders innovative Möglichkeit ist der Einsatz eines Fingerabdruckleser – im besten Fall in Kombination mit einer Video-Türsprechanlage. Das Gira System 106 in Kombination mit dem Gira Keyless In Fingerprintmodul bietet Ihnen genau diese Funktion. Mit der Gira Wohnungsstation Video AP Plus sehen Sie dann auch direkt vom Flur aus oder per App via Smartphone, wer vor Ihrer Tür wartet. 

Mechanische Sicherungen dürfen trotz smarten Komfort nicht fehlen.

Mechanische Sicherungen sind die Grundlage für ein sicheres Zuhause. Dazu gehören: 

  • Türen und Tore, die gemäß DIN EN 1627 konstruiert sein sollten, um sicherzustellen, dass Rahmen, Schloss und Griff, gesichert sind 

  • Hochwertige und manipulationssichere Schließzylinder sind essenziell 

  • Gitter, Gittertüren und Kellerschachtroste, die Fenster und Kellereingänge schützen 

  • Fenster die gemäß DIN EN 1627 auf Einbruchsresistenz geprüft und zugelassen sind 

  • DIN EN 1627 geprüfte Rollläden nach  

Mechanische Sicherungen sind die Grundlage für ein sicheres Zuhause. Dazu gehören: 

  • Türen und Tore, die gemäß DIN EN 1627 konstruiert sein sollten, um sicherzustellen, dass Rahmen, Schloss und Griff, gesichert sind 

  • Hochwertige und manipulationssichere Schließzylinder sind essenziell 

  • Gitter, Gittertüren und Kellerschachtroste, die Fenster und Kellereingänge schützen 

  • Fenster die gemäß DIN EN 1627 auf Einbruchsresistenz geprüft und zugelassen sind 

  • DIN EN 1627 geprüfte Rollläden nach  

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen: 

  • Bepflanzung und Aufstiegshilfen: Bepflanzungen sollten in angemessenem Abstand zum Haus gehalten werden, um Einbrechern keine Deckung zu bieten. Aufstiegshilfen sollten sicher verwahrt werden, um zu verhindern, dass Einbrecher sie nutzen, um Zugang zu erlangen 7

  • Beleuchtung: Eine gute Beleuchtung kann Einbrecher abschrecken. Bewegungsempfindliche Lichter sind eine gute Option 7

Für die optimale Sicherheit zu Hause ist eine Kombination aus mechanischer Sicherheit und elektronischer Gebäudesicherheit, wie Kameras, Bewegungsmelder und Glasbruchmelder, empfehlenswert. 

B2C Website Gira Rauchmelder Gira Rauchwarnmelder Dual Q Sicherheit
Smarte Technik für zuverlässigen Schutz: Gira Rauchwarnmelder schlagen Alarm, bevor ein Feuer ausbricht.

Weitere Gira Sicherheitslösungen.

Neben Rauchwarnmeldern und Bewegungsmeldern bieten auch automatische Licht- und Jalousiesteuerung Sicherheitsvorteile. Denn mit Hilfe smarter Lösungen simulieren Sie leicht Anwesenheit im Haus – während Sie in der Ferne Ihren Urlaub genießen. Dazu werden Ihre Gira Systeme so programmiert, dass sie das Licht im Haus zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschalten, während Ihre Rollläden sich basierend auf dem Sonnenlicht bewegen. Darüber hinaus kann eine smarte Musikanlage Alltagsgeräusche wie Staubsaugerlärm oder Hundegebell abspielen, um den Eindruck von Anwesenheit zu erwecken. 

Einsatz von Bewegungsmeldern und Außenbeleuchtung.

Gemäß der Polizeiempfehlung schrecken Bewegungsmelder in Kombination mit Außenbeleuchtung potenzielle Einbrecher präventiv ab, was besonders in den dunkleren Monaten des Jahres von Bedeutung ist. Denn sobald Bewegung erkannt wird, schalten sich mit Hilfe Ihrer Präsenzmelder die Lichter automatisch ein. Dies verscheucht aber nicht nur Einbrecher/-innen. Präsenzmelder helfen auch Ihnen und Ihren Besucher/-innen bei der Orientierung im Dunkeln – sei es im Garten oder im Eingangsbereich Ihres Zuhauses. 

Dabei ist es wichtig, die Positionierung der Bewegungsmelder sorgfältig zu planen, um Fehlalarme, die durch Tiere, Fahrzeuge oder Wärmestrahlung aus Fenstern verursacht werden können, zu minimieren. Für Bereiche, die nicht leicht zugänglich sind, stehen batteriebetriebene Optionen zur Verfügung, und einige Modelle bieten eine Dämmerungsfunktion, die die Aktivierung der Sensoren auf die Nachtstunden beschränkt.