Zum Arbeiten gehört nicht mehr nur der Computer, sondern auch das Smartphone, das Tablet und andere elektronische Geräte. Wer für den zusätzlichen Strombedarf nicht direkt neue Leitungen legen will, nutzt clever kombinierte Steckdosen mit mehreren Stromanschlüssen in einer Unterputz-Dose.
Die Gira SCHUKO USB-Steckdose, mit zusätzlichem USB-A und USB-C Port, ermöglicht das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte – und das sogar ohne weiteres Netzteil.
Möchten Sie über die Treppe in den Keller und haben keine Hand frei für den Lichtschalter? Kein Problem, wenn Ihre Bewegung erkannt und die Beleuchtung automatisch eingeschaltet wird. Praktisch in der Nacht: Eine LED-Leuchte an einer Steckdose für dezente Beleuchtung.
Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte, oder es wird auf Basis des Gira System 3000 ein Bewegungsmelder installiert.
Das Smart-Home-System Gira One vereint Wohnkomfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Zu den Aktoren, Sensoren und Bediengeräten gehört auch der Gira Bewegungsmelder mit Binäreingang.
Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bietet die kabelgebundene KNX Installation mit dem Gira X1 Server. Der umfasst ab Werk bereits 250 Funktionen. Der umfasst ab Werk bereits 250 Funktionen. Damit gelingt auch die Bewegungs- und Anwesenheitserkennung, sowie weitere sehr individuelle Szenarien.
Ein Zimmer wird umgestaltet, Möbel werden umgestellt – und plötzlich ist ein Schalter an der Wand verdeckt. Oder dort, wo jetzt das Bett steht, fehlt eine Schaltstelle. Dann können Sie einfach eine neue Schaltstelle einrichten: an einer beliebigen Position an der Wand oder auf Möbelstücke geklebt.
Der Gira Bluetooth Wandsender überträgt Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehle per Funk an das Gira System 3000.