Barrierefrei umbauen.

Barrierefrei umbauen.

Selbstbestimmt zu Hause leben – sicher, komfortabel und energieeffizient – das gelingt mit flexibel anpassbaren und intuitiv bedienbaren Lösungen. Bei Sanierung oder Modernisierung empfiehlt sich daher ein entsprechender Umbau der Immobilie. Dabei werden innovative Lösungen und smarte Technologien zu praktischen Helfern im Alltag. Für Barrierefreiheit und Lebensqualität bis ins hohe Alter.

Barrierefrei umbauen zur Orientierung nachts

Nachts gute Orientierung haben.

Nachts aus dem Bett aufstehen, weil man auf Toilette muss? Damit man sich sofort zurechtfindet und nicht unterwegs stolpert, sollte sich eine blendfreie Ausleuchtung bei der ersten Bewegung einschalten, z. B. ein Orientierungslicht. Dafür wird ein Bewegungsmelder unter dem Bett platziert. Die Bewegungen im Bett werden nicht registriert, sodass es keine falsche Auslösung gibt.

Die passende Lösung.

Das Gira System 3000 als unkomplizierter Einstieg in die Automation wird mit dem Gira Bewegungsmelder installiert. Mit der Kombination aus dem Bewegungsmelderaufsatz Komfort BT und dem energieautarken Bluetooth® Wandsender lässt sich eine Lichtsteuerung mit Ausschaltvorwarnung und Nachtlichtfunktion realisieren.

Bedienelemente einfach finden.

Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen suchen manchmal länger nach einem Lichtschalter, einer Steckdose oder Tastern an der Wand. Die Lösung: Eine DIN-gerechte Installation kontrastreicher Bedienelemente für leichteres und schnelleres Erkennen.

Die passende Lösung.

Die Rahmen des Schalterdesigns Gira E2 in Schwarz matt werden mit einem weißen Einsatz kombiniert, für maximalen Kontrast.

Barrierefreier Umbau mit moderner Stromversorgung und Zeiteffizienz

Stromversorgung nur für eine bestimmte Zeit.

Das Bügeleisen oder den Heizstrahler auf dem Balkon ausschalten – wer sich darüber keine Gedanken machen will, nutzt Steckdose und Zeitschalter. So wird die Stromzufuhr automatisch abgeschaltet.

Die passende Lösung.

Gira Zeitschalter geben den Strom für Steckdosen, Lichtschalter und andere Anwendungen nur für eine vordefinierte Zeit frei – je nach Wunsch nur wenige Minuten oder bis zu 2 Stunden.