Gira Aluminium. Material für Leicht- und Langlebigkeit.

Von der Raumfahrt bis zum Interior Design.

Aluminium stellt aufgrund seiner exzellenten Eigenschaften ein unverzichtbares Gut unserer Zeit dar. Es ist leicht, korrosionsbeständig und hat eine hohe Leitfähigkeit, was es ideal für moderne Anwendungen macht. Im Gira Schalterprogramm setzt es hochwertige Akzente.

Aluminium: Das gefragteste Metall der Welt.

Aluminium gilt als junges Metall, da es erst spät entdeckt wurde: 1825 gelang es dem Naturwissenschaftler Hans Christian Oersted, das Leichtmetall in einem chemischen Prozess zu gewinnen. Heute ist Aluminium nicht mehr wegzudenken:

Aluminium gilt als junges Metall, da es erst spät entdeckt wurde: 1825 gelang es dem Naturwissenschaftler Hans Christian Oersted, das Leichtmetall in einem chemischen Prozess zu gewinnen. Heute ist Aluminium nicht mehr wegzudenken: Es zählt nach Stahl zum meistverwendeten Metall weltweit und wird von allen Metallen am häufigsten recycelt.

Bei Gira erfreut sich das schimmernde Material unter anderem im Schalterprogramm Gira Esprit großer Beliebtheit. Kein Wunder, in Anbetracht der edlen Optik und hohen Robustheit.

Ein Element mit hoher Wiederverwertbarkeit.

Aluminium zählt zum dritthäufigsten Element in der Erdkruste − allerdings kommt es dort ausschließlich als Verbindung in Gesteinen vor und nicht in Reinform. Herausgelöst wird es im sogenannten Bayer-Verfahren, einem chemischen Prozess. Aufgrund der guten Wiederverwertbarkeit erweist sich das Material außerdem als äußerst nachhaltig.

Materialeigenschaften: Schalter aus Aluminium.

Das Leichtmetall besticht durch seine silberfarbene Oberfläche, die bei Gira sowohl in einer glatten, geschliffenen als auch eloxierten Variante mit matter Oberflächenstruktur erhältlich ist.

Das Leichtmetall besticht durch seine silberfarbene Oberfläche, die bei Gira sowohl in einer glatten, geschliffenen als auch eloxierten Variante mit matter Oberflächenstruktur erhältlich ist. Diese optischen und haptischen Eigenschaften machen das Material im Interior Design sehr attraktiv −  beispielsweise, um auffällige und edle Akzente zu setzen.

Im Alltag zeichnet sich das Metall durch seine Robustheit aus: Es ist kratzfest und witterungsbeständig. Daher besteht auch die Oberfläche der Türkommunikation Gira System 106 aus Aluminium.

Beitragsbild Collage raumprobe System 55
Gira System 55

Mit dem Gira System 55 können Sie Design und Material ganz einfach auf Ihren Einrichtungsstil abstimmen. Wie bei einem modularen Baukastensystem.

Jetzt entdecken