Eine Auszeichnung, die bereits zahlreiche Gira Produkte für ihr richtungsweisendes Design erhielten.
Der German Design Award ist ein Preis für Leistungen, die Designtrends nachhaltig geprägt haben. Seit 2012 würdigt der Rat für Formgebung – auch German Design Council genannt – außergewöhnliche Produkte, Projekte und Gestalter mit dem German Design Award. Mehrfach zeichnete die hochkarätige Jury des internationalen Wettbewerbs Gira für seine innovative Produktgestaltung aus.
Von der Jury als „Winner” ausgezeichnet in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements“: Gira E1. Mit einer klaren Linienführung, sanft abgerundeten Kanten und zeitlosen Farbvarianten setzen die Schalter ein stilvolles Statement in modernen wie klassischen Wohnkonzepten. Dank der Kompatibilität mit über 300 Funktionen des Gira System 55 verbindet die Designlinie Gira E1 Ästhetik und Funktionalität und bietet maximale Gestaltungsfreiheit für Ihre Räume.
Von der Jury als „Winner” ausgezeichnet in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements”: der Gira Tastsensor 4 System 55. Mit diesem steuern Sie Ihr KNX Smart Home ganz intuitiv.
Von der Jury als „Winner” ausgezeichnet in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements”: der Gira Tastsensor 4 System 55. Mit diesem steuern Sie Ihr KNX Smart Home ganz intuitiv. Denn der multifunktionale Schalter eröffnet Ihnen als Teil des Gira System 55 noch mehr Möglichkeiten, Ihre Ausstattung individuell zu gestalten – sowohl technisch als auch optisch. Rahmen und Einsätze aus insgesamt sieben Gira Designlinien lassen sich beliebig miteinander kombinieren und setzen so ein besonderes Statement in Ihrer Einrichtung.
Damit dunkle Flure oder Treppen nicht zu Stolperfallen werden, kann der Gira E2 Aufputz-Schalter mit einem praktischen Orientierungslicht ausgestattet werden. In der Aufputz-Variante lässt sich der Schalter in nahezu jeder Umgebung ganz einfach nachrüsten. Das macht ihn zur perfekten Erweiterung, zum Beispiel für die Garage oder den Keller.
Damit dunkle Flure oder Treppen nicht zu Stolperfallen werden, kann der Gira E2 Aufputz-Schalter mit einem praktischen Orientierungslicht ausgestattet werden. In der Aufputz-Variante lässt sich der Schalter in nahezu jeder Umgebung ganz einfach nachrüsten. Das macht ihn zur perfekten Erweiterung, zum Beispiel für die Garage oder den Keller. In den zeitlosen Farben Schwarz und Weiß fügt sich der Schalter in jedes Wohndesign ein. Mit diesen Eigenschaften konnte das Produkt auch die Jury von sich überzeugen und eine „Special Mention“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements” gewinnen.
Ebenfalls eine „Special Mention“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements” gab es von der Jury für das Gira Unterputz-Radio IP. Dieses wird genau wie Lichtschalter und Steckdosen einfach in der Wand installiert und lässt sich so auch unkompliziert in jedem Raum nachrüsten. Hören Sie Ihre Lieblingssender zum Beispiel in der Küche, im Bad oder im Wohnzimmer.
Ebenfalls eine „Special Mention“ in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements” gab es von der Jury für das Gira Unterputz-Radio IP. Dieses wird genau wie Lichtschalter und Steckdosen einfach in der Wand installiert und lässt sich so auch unkompliziert in jedem Raum nachrüsten. Hören Sie Ihre Lieblingssender zum Beispiel in der Küche, im Bad oder im Wohnzimmer. Das Radio basiert auf moderner IP-Technologie und bietet dabei nicht nur kristallklarem Sound, sondern dient beispielsweise auch als Wecker oder kann Musik vom Smartphone wiedergeben.
Von der Jury mit „Gold” ausgezeichnet in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements”: der neu gedachte Gira System 3000 Touchaufsatz.
Von der Jury mit „Gold” ausgezeichnet in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements”: der neu gedachte Gira System 3000 Touchaufsatz.
Der Gira System 3000 Touchaufsatz sieht aus wie ein Schalter, funktioniert aber wie ein Smartphone Display. Der Touchaufsatz erweitert damit das Gira System 3000 um eine moderne Art des Schaltens. Anstatt zu drücken, reagiert die Oberfläche auf kurze Berührungen und Streichbewegungen. Wie auf einem Smartphone wird das Licht mit einem Fingertipp ein- und wieder ausgeschaltet. Um die Helligkeit zu regulieren, reicht ein Fingerwisch. Genauso steuern Sie mit dieser Innovation auch Ihre Jalousie, die per Streichbewegung exakt positioniert werden kann.
Als „Winner” ebenfalls in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements” ausgezeichnet: die flächenbündige Variante des Gira System 106.
Als „Winner” ebenfalls in der Kategorie „Excellent Product Design – Building and Elements” ausgezeichnet: die flächenbündige Variante des Gira System 106.
Das Gira System 106 ist in der flächenbündigen Variante nicht nur stylisch, sondern auch modular und damit extrem anpassungsfähig. Die Türsprechanlage sorgt für einen exzellenten ersten Eindruck bei Besuchern. Als Unterputzvariante kann das Designhighlight direkt in die Hausfassade eingelassen werden und bildet damit eine Alternative zur klassischen Aufputz-Installation.
Der Gira G1 ist die intelligente und universell einsetzbare Bedienzentrale für Ihr KNX-Smart Home. Ob Licht, Heizung, Unterhaltungselektronik, Sicherheitstechnik oder Türstation: Über das brillante Multitouch-Display können Sie alle Funktionen der Gebäudetechnik einfach per Fingertipp oder Geste steuern. Für dieses leistungsstarke Multitalent erhielt Gira den German Design Award in der Kategorie „Building and Energy“.
Mit dem Gira System 3000 vernetzen Sie Licht-, Jalousie- und Heizungssteuerung smart miteinander. Die Steuerung erfolgt klassisch per Schalter sowie per App und Bluetooth. Mit den verschiedenen Gira Designlinien kompatibel, lässt sich das Gira System 3000 außerdem optisch beliebig anpassen.
Rund statt eckig. Der Gira Studio hebt sich durch sein markantes Design optisch von den Gira Designlinien ab. Hochwertige Materialien wie bruchsicherer Kunststoff und hochwertiges Glas runden das elegante Erscheinungsbild des Schalters ab.
Abgerundete Ecken, neun dezente Farben und seidenmatte sowie glänzende Oberflächen: Mit seiner Vielfalt und in Kombination mit den Einsätzen des Gira Systems 55 ist das Gira Schalterprogramm E3 ein echtes Funktionshighlight – und lässt sich in elegant in die unterschiedlichsten Wohnwelten intergrieren. Erst 2017 erhielt das vielseitige Schalterprogramm den German Design Award in der Kategorie „Building and Elements“.