Gira Mix & Match: Smarte Technik in perfektem Design mit dem Gira System 55

Gira Mix & Match

Gira Mix & Match

Ob Lichtschalter mit Slide-Funktion, Bewegungssensoren oder moderne Temperaturregler: Sie haben heute viele Möglichkeiten, Ihre Haustechnik zu steuern. Mit den unterschiedlichen Gira Bedienelementen bringen Sie Funktionsvielfalt in schönstem Design an Ihre Wände. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Frei nach dem Motto „Mix and Match“ können Sie im Gira System 55 unterschiedliche Abdeckrahmen und Einsätze im Baukastenprinzip miteinander kombinieren und nach Belieben austauschen.

Teaserkachel Collage raumprobe System 55
Mix and Match: Kombinieren Sie verschiedene Bedienelemente mit dem Design Ihrer Wahl.

Was ist mit Mix and Match gemeint?

Die Zahl 55 steht für einheitliche Grundmaße von 55 x 55 mm – und zwar bei sämtlichen Komponenten von insgesamt acht Gira Designlinien. So können Sie in einen einzigen Rahmen eine Vielzahl von Einsätzen mit unterschiedlichen Funktionen integrieren. Frei nach dem Motto: Mix and Match. Das gilt nicht nur für klassische Lichtschalter oder Steckdosen. Genauso lassen sich smarte Bedienelemente wie der Gira Tastsensor 3 oder eine Gira Wohnungsstation ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten. 

Gira System 3000 Explosionszeichnung
Eine Lösung. Hunderte Möglichkeiten. Mit dem Gira System 55 kombinieren Sie Design und Funktionen ganz nach Ihren Vorstellungen.

Wie funktioniert das Gira System 55?

Die Zentraleinsätze sind das funktionale Herzstück des Gira Schaltersystems, das im einheitlichen, quadratischen Grundmaß von 55 x 55 Millimetern konzipiert ist. Auf diese Weise können Sie in ein Rahmendesign Ihrer Wahl verschiedene Einsätze mit unterschiedlichen Funktionen integrieren. Von der klassischen Lichtschaltung bis zur Smart-Home-Steuerung und Türkommunikation stehen Ihnen mehr als 300 Anwendungen zur Auswahl. Einige der beliebtesten Bedien- und Funktionseinsätze aus dem Gira Schaltersystem möchten wir Ihnen genauer vorstellen.

Gira E2 flach Falu Tastsensor 3 Komfort

Mehr als 300 Einsätze im Wunschdesign.

Mit über 300 Funktionseinsätzen bietet das Gira System 55 jede Menge Spielraum für individuelle Kombinationen. Dazu gehören:

 

Mix and Match: Alles ist möglich.

Genauso flexibel sind Sie bei Farben, Formen und Materialien. Eine zeitlose Designlinie wie Gira Esprit Linoleum-Multiplex harmoniert beispielsweise besonders gut mit natürlichem Interior. Auffällige Akzente setzen Sie dagegen mit Gira Studio – dem runden Design von Gira. Sie lieben es minimalistisch und gleichzeitig elegant? Dann empfehlen wir Gira E2 in Grau oder Schwarz matt.

Experte Marco Strelow zeigt Ihnen, was das Besondere am Gira System 55 ist. Quelle: Gira

Gira System 55 im Smart Home

Das Gira System 3000 bietet mit smarten Bedienelementen für Licht-, Heizungs- und Jalousiesteuerung einen einfachen Einstieg in die Smart-Home-Welt. Denn mit dem System steuern Sie Funktionen ganz einfach via Bluetooth-App, Wandschalter, Bewegungsmelder oder Zeitschaltuhr. Dabei stehen Ihnen unterschiedliche Bedienaufsätze mit verschiedenen Funktionen und Funktionsweisen zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das System den Vorteil, dass Sie mithilfe der Automatisierung von Heizung, Licht und Jalousie Strom und damit Kosten sparen können.

  • Gira System 3000 Touchaufsatz: Mit dem Gira System 3000 Touchaufsatz steuern Sie Licht und Jalousien durch einfaches Tippen oder Wischen wie auf einem Smartphone-Display. Neben dem klassischen Ein- und Ausschalten ermöglicht die intuitive Touchoberfläche auch die komfortable Feinjustierung: Per Fingerwisch nach oben oder unten dimmen Sie die Lichthelligkeit oder bestimmen die exakte Positionierung der Jalousien.

  • Gira Jalousie- und Schaltuhr Display: Eine eigens entwickelte Lösung für die komfortable Jalousiesteuerung bietet der Jalousie- und Schaltuhr Display mit intuitivem Sensor-Display. Per Fingertipp können Sie wiederkehrende Fahrzeiten der Jalousien, Rollläden oder Markisen für unterschiedliche Wochentage festlegen und den Lichteinfall im Wohnraum präzise regulieren.

  • Gira System 3000 Raumtemperaturregler: Für ein angenehmes Wohlfühlklima in Ihrem Zuhause sorgt der Raumtemperaturregler aus dem Gira System 3000.

    Per App oder direkt an der Steuereinheit legen Sie Zeitpläne mit individuellen Wunschtemperaturen fest und automatisieren auf diese Weise den Heizungsbetrieb.

Kabelgebundene KNX Technik: Smart-Home-Steuerung per Tastendruck.

Für alle, die etwas mehr möchten, bietet sich ein KNX Smart-Home-System an. Neben Jalousie, Licht und Heizung können Sie viele weitere Komponenten wie Türsprechanlagen, Alarm- oder Audiosysteme integrieren. Einmal verlegt, lässt sich das System problemlos erweitern. Auch für die Steuerung eines KNX Systems bietet das Gira System 55 passende, individuelle Schaltereinsätze, die durch ihre Funktionen und ihre Designvielfalt überzeugen. Hier eine Auswahl:

  • Gira Tastsensor 3 für KNX: Auf dem KNX Tastsensor 3 hinterlegen Sie bis zu acht individuelle Funktionen für unterschiedliche Geräte. So lassen sich zum Beispiel die Beleuchtung und der Sichtschutz, die Raumtemperatur und komplexe Stimmungsszenarien aus Licht, Jalousien und Musik per Tastendruck kontrollieren und anpassen. Für dauerhaftes Wohlfühlklima sorgt ein integrierter Temperaturfühler, der die Raumtemperatur erfasst und die Heizung entsprechend Ihrer zuvor eingestellten Wünsche von selbst reguliert.

  • Taster für Gira One und KNX: Auf den ersten Blick wirkt der KNX Taster wie ein ganz normaler Lichtschalter. Denn was man ihm auf den ersten Blick nicht direkt ansieht, ist die smarte Technik dahinter. Sie können mit ihm die Lichtfarbe, Helligkeit und Farbtemperatur Ihrer Beleuchtung regeln oder die Umgebungstemperatur messen. Dank des Gira System 55 eignet er sich für alle Vorhaben, bei denen Sie Wert auf klassische Schalterelemente legen.

Gira Tastsensor 4 System 55
Gira Tastsensor 4 System 55 mit Gira E2 Rahmen in Schwarz matt und mit Laserbeschriftung.

Genau wie andere KNX Bediengeräte hilft Ihnen der Gira Tastsensor 4 System 55, Ihr Smart Home intuitiv zu steuern. Je nach Konfiguration kann der Schalter zahlreiche Funktionen abdecken:

  • Schalten

  • Dimmen

  • LED-Steuerung (Farben und -Farbtemperatur, Tag/Nacht-Umschaltung, Blinken, Status-Anzeige)

  • Beschattung

  • Aktivieren von Szenen

  • Temperaturmessung (über integrierten Temperaturfühler)

  • Luftfeuchtigkeitsmessung (über integrierten Luftfeuchtesensor)

Besondere Gira Einsätze für ein Plus an Komfort.

Vom praktischen Nachtlicht bis zur USB-Steckdose: Auch ohne umfassendes Smart-Home-System können Sie Ihren Alltag noch komfortabler gestalten.

  • Gira Sensotec: Berührungslos und automatisch steuern Sie das Licht mit Hilfe von Gira Bewegungsmeldern. Der Gira Sensotec reagiert dank Hochfrequenz-Technologie zum Beispiel auf menschliche Bewegungen, abhängig von der Umgebungshelligkeit, um das Licht nach Bedarf ein- und auszuschalten. Sobald Sie sich nähern, schaltet der Einsatz das Licht gedimmt ein. Im näheren Erfassungsbereich sorgen Sie durch eine simple Bewegung für volle Helligkeit. Gira Sensotec LED integriert zusätzlich eine blendfreie LED-Leuchte zur besseren Orientierung.

  • Gira USB-Steckdose: Die neue Gira USB-Steckdose ist so konzipiert, dass Sie Ihre mobilen Geräte direkt an einem USB-A- oder USB-C-Anschluss aufladen. Ein zusätzliches Ladegerät wird überflüssig. Gleichzeitig bleibt die handelsübliche Steckdose für andere Elektrogeräte frei.

Auch im Eingangsbereich bringen die Gira Schaltereinsätze praktische Funktionen in zu ihren Schaltern passendem Design an die Wand:

  • Wohnungsstation Video AP Plus: Die Wohnungsstation Video AP Plus erweitert den Komfort bei der Türkommunikation in Kombination mit einer Außenkamera.

    Auf dem integrierten Farbdisplay der Wohnstation sehen Sie zum Beispiel sofort, wer an der Haustür klingelt. Außerdem erhalten Sie die Möglichkeit aufgenommene Inhalte zu speichern und jederzeit abzurufen.

Design, das sich Ihrem Wohnstil anpasst.

Sie möchten sich vorab ein Bild machen, welches Schalterdesign und welche Kombination in Ihrem Zuhause am besten zur Geltung kommen? Der Gira Designkonfigurator gibt Ihnen einen virtuellen Eindruck und unterstützt bei der Zusammenstellung.

Weitere Tipps und einen praktischen Leitfaden für die technische Ausstattung Ihres Smart Home bietet der Gira Home Assistent.

Gira Designkonfigurator auf Tablet
Gira Designkonfigurator

Wie wird Ihr Wunschdesign in den eigenen vier Wänden aussehen? Unser Online-Tool zeigt Ihnen eine Live-Preview.

Jetzt testen