Das Gira KNX System –
Intelligenz im ganzen Haus

Das Gira KNX System eröffnet eine neue Dimension modernen Wohnens. Das intelligente Konzept zur Vernetzung und Steuerung von Gebäudetechnik erhöht spürbar den Wohnkomfort und sorgt gleichzeitig für mehr Sicherheit und niedrige Energiekosten.

Gebäudetechnik via Kabel vernetzen

Voraussetzung für die intelligente Vernetzung via KNX ist ein Kabel, das in der Regel schon beim Neubau zusammen mit der Stromversorgung verlegt wird. Die Intelligenz steckt in den Tastsensoren oder Steuerzentralen. Diese Geräte ersetzen die herkömmlichen Schalter und versenden Steuerbefehle an Leuchten, Jalousien, die Musikanlage und andere KNX fähige Geräte.

Die komplette Gebäudetechnik zentral steuern

Über das KNX System können Funktionen wie Licht, Jalousien, Heizung, Belüftung und Sicherheitstechnik problemlos gesteuert oder automatisiert werden. Die Funktionen lassen sich auch miteinander vernetzen – individuell abgestimmt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse.

Jalousiesteuerung

Heizungssteuerung

Lichtsteuerung

Breites Spektrum an Bediengeräten für komfortable Bedienung

Ob intelligente Steuerzentralen mit Touchscreen, automatische Sensoren und manuelle Tastschalter oder Smartphone- und Tablet-Anwendungen: Mit den Gira KNX Bediengeräten haben Sie zu Hause und unterwegs die gesamte Gebäudetechnik ganz einfach unter Kontrolle.

KNX Anlagen per Funk erweitern oder ergänzen

Mit Gira KNX RF lässt sich der Bedienkomfort für die Gebäudetechnik in Gebäuden mit vorhandenem KNX System jederzeit ganz einfach erhöhen. „KNX RF“ steht für „KNX Radio Frequency“, also KNX via Funksignal. Ohne großen Aufwand und vor allem ohne Dreck und Lärm können damit an jedem Ort im Gebäude neue Möglichkeiten zur Steuerung von Licht, Jalousien und Szenen per Funk installiert werden.

Gira X1 - Der Grundstein für das intelligente Zuhause

Licht ein- und ausschalten, Jalousien herauf bzw. herunterfahren, Wohlfühltemperatur einstellen – überall im Gebäude und aus der Ferne: Der neue Gira X1 Server macht die Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie noch nie. Für Nutzer und Bewohner bedeutet das mehr Komfort und Sicherheit. Bei Abwesenheit lassen sich viele Funktionen aus der Ferne überwachen und steuern. Dank der platzsparenden, schnellen Montage des Gira X1 und dem geringen Aufwand bei der Inbetriebnahme und Projektierung, wird die Entscheidung für das Smart Home erleichtert.

Noch mehr Möglichkeiten durch Einsatz des Gira HomeServers

Durch den Einsatz eines Gira HomeServers sind auch besonders anspruchsvolle Lösungen realisierbar. Als Schnittstelle zwischen moderner Elektroinstallation und Computernetzwerk übernimmt der Server die Steuerung aller Komponenten der Gebäudetechnik, die über das KNX System miteinander vernetzt sind. Neben Licht, Jalousie, Heizung und Co. lassen sich zahlreiche weitere Technologien wie das Türkommunikations-System, Kameras und Audiosysteme oder auch Systeme für den Sanitär-, Küchen- und Entertainment-Bereich nahtlos in die Gebäudesteuerung integrieren.

Mehr Komfort durch intelligente Vernetzung

Intelligente Haustechnik von Gira macht das Wohnen komfortabler und angenehmer – mit funktionalen Finessen, die genau auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt sind.

Mehr Sicherheit im Alltag und in Gefahrensituationen

Für ein sicheres Gefühl rund um die Uhr sorgen die vielfältigen Sicherheitsfunktionen, die sich durch die Anbindung an den Gira HomeServer realisieren lassen.

Verbesserte Energieeffizienz durch intelligente Verbrauchssteuerung

Mit einem zeitgemäßen Energiemanagement hilft intelligente Haustechnik von Gira nicht nur beim Energiesparen, sondern schont auch die Umwelt.

Gira Broschüre downloaden

Alle Informationen finden Sie auch in der Broschüre Gira HomeServer, die Sie hier downloaden und speichern können.

Gira AppShop

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für das KNX System.

 

Jetzt zum AppShop

 

Fachhändler in Ihrer Nähe suchen

Kompetente Beratung, durchdachte Planung und fachgerechte Installation sind unverzichtbar für eine moderne Elektroinstallation zu Hause. Deshalb sind Gira Produkte ausschließlich bei ausgewiesenen Elektro-Fachbetrieben erhältlich. Wenden Sie sich an einen Elektromeister in Ihrer Nähe, oder lassen Sie sich zum Thema intelligente Gebäudetechnik von den bei Gira geschulten System-Integratoren oder KNX Spezialisten beraten.

Fachhändlersuche

Suchen

Datenschutz und Datensicherheit im Smart Home

Für das intelligente vernetzte Haus sind Datenschutz und Datensicherheit besonders wichtige Themen, die sorgfältig bearbeitet werden müssen. Sprechen Sie Ihren Elektromeister gezielt darauf an. Damit Sie sich vorab einen guten Überblick über das Thema verschaffen können, informiert Gira auf einer eigenen Webseite darüber. Lesen Sie unsere Empfehlungen und erfahren Sie, wie Sie Ihr Smart Home absichern können.

Systeme

TOP