Im intelligenten Zuhause geht es vor allem darum, verschiedene Geräte und Komponenten der Haustechnik zu vernetzten, Anwendungen zu automatisieren und die Steuerung zu vereinfachen. Das sorgt im Alltag für mehr Komfort, hilft beim Energiesparen und erhöht die Sicherheit. Die Umsetzungsmöglichkeiten sind vielfältig und hängen sowohl von Ihrer Wohnsituation als auch Ihren individuellen Wünschen ab. Entdecken Sie fünf Lösungen für einen unkomplizierte Smart-Home-Einstieg.
Viele von uns nutzen Sprachassistenten bereits auf dem Smartphone, um Informationen abzurufen und verschiedene Aufgaben ausführen zu lassen. Das funktioniert auch im intelligenten Zuhause. Mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder dem Google Home Assistant können Sie kompatible Geräte einfach per Sprachbefehl steuern. Dafür benötigen Sie nur ein Endgerät, das die Sprachassistenten unterstützt. Im Smart Home sind das in der Regel intelligente Lautsprecher wie Amazon Echo oder die Google-Home-Box. Die beiden Sprachassistenten sind aber auch mit anderen Smart Speakern und Systemen kompatibel.
Eine clevere Lösung für den Smart-Home-Einstieg bietet die Sprachassistentin Alexa in Kombination mit dem Gira X1 Server und den Sonos-Lautsprechern. Mit diesem smarten Trio erhalten Sie ein komfortables Soundsystem und dirigieren Ihre Wunschmusik ganz einfach per Sprachbefehl oder App.
Wenn Sie mehrere Sonos Lautsprecher im Haus oder in der Wohnung verteilen, können Sie die Soundanlage über die Smart Home App für Gira One und KNX auch so einrichten, dass die Musik nur in einzelnen, gewünschten Räumen erklingt. Wer bereits einen Sonos One mit integrierter Alexa-Technologie zu Hause hat, braucht in Verbindung mit dem Gira X1 kein zusätzliches Amazon-Gerät.
Die Beleuchtung im Haus wird täglich genutzt. Eine intelligente und automatisierte Lichtsteuerung ist deshalb auch für Smart-Home-Anfänger eine durchaus sinnvolle Anwendung. Einfach umsetzbar und höchst flexibel ist das smarte Lichtsystem Philips Hue.
Mit dem umfangreichen Sortiment an Leuchten, Lampen und optionalen Zubehör können Sie einzelne Lichtquellen fernsteuern oder diese gruppieren und zu individuellen Lichtszenen zusammenschließen. Steuern lässt sich das smarte Lichtsystem von Philips über die Hue-App und per Sprachbefehl.
Komfortable Smart-Home-Steuerung geht auch auf Knopfdruck. Das Berliner Start-up Senic hat gemeinsam mit Gira einen kabellosen Schalter entwickelt, der einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der drahtlosen Smart-Home-Steuerung bietet. Mit Friends of Hue Schaltern lassen sich Multiroom-Lautsprecher von Sonos und die Philips-Hue-Leuchten von überall per Tastendruck schalten – und sogar ganz ohne Strom. Mit der Senic-App können Sie die gewünschten Geräte ganz einfach über den dazugehörigen WLAN-Hub mit Friends of Hue koppeln. So rundet der innovative Schalter das Smart-Home-Einsteiger-Paket unkompliziert ab.
Wenn Sie bereits vorausdenken und wissen, dass Sie Ihr Zuhause umfangreicher vernetzen möchten, ist das neue Gira KNX RF System eine einfache und flexible Lösung. „RF“ steht hierbei für „Radio Frequency“ und ermöglicht die Vernetzung via Funksignal.
So können Sie vielfältige Smart-Home-Anwendungen auf Basis des internationalen KNX Standards nachrüsten, ohne spezielle Kabel verlegen zu müssen. Alles, was Sie benötigen, ist eine gewöhnliche 230-V-Installation für Steckdosen oder Lichtschalter. Die Unterputz-Einsätze aus dem Gira System 3000 dienen als Basis für die Gira KNX RF Bedienaufsätze in der Farbvariante Ihrer Wahl.
Möchten Sie den Bedienaufsatz an Ihren Wänden ohne Stromleitung anbringen, bietet sich der batteriebetriebene RF Tastsensor für KNX an.
Für noch mehr Flexibilität bei der Steuerung sorgt der mobile Gira RF Handsender für KNX, mit dem Sie von jedem Raum beliebige Funktionen aktivieren können – zum Beispiel das Licht dimmen, die Wunschtemperatur einstellen oder vorprogrammierte Szenen abrufen.
In Verbindung mit dem Server Gira X1 haben Sie umfassende Möglichkeiten, um das System anzupassen und komplexe Abläufe zu automatisieren. Sämtliche Funktionen und Einstellungen steuern Sie mit der Gira Smart Home App für KNX ganz bequem über Ihr Smartphone oder Tablet. Mit dem KNX Secure Standard sind Ihre Daten und Privatsphäre optimal vor Fremdzugriffen geschützt.
Der Einstieg in die Welt der Smart-Home-Technik muss nicht kompliziert sein. Wenn Sie noch umfassender von den Möglichkeiten im intelligenten Zuhause profitieren möchten, vereinfacht der Gira Home Assistant die Planung. In drei Schritten liefert der Online-Konfigurator personalisierte Tipps und einen Leitfaden, je nach Wohnsituation und Ihren individuellen Wünschen.