Mit smarter Technik geht der Alltag gleich viel leichter von der Hand: Zuhause stellen Sie mit dem Gira G1 per Fingertipp die Heizungstemperatur im gesamten Haus ein. Von unterwegs schalten Sie eben noch das Licht im Flur aus, das Sie in der Eile angelassen haben.
Bei allem Komfort sollten Sie eines nicht vergessen: Jedes Gerät, das in ein smartes Netzwerk eingebunden ist, stellt ein potenzielles Risiko dar. Denn ohne die richtigen Vorkehrungen könnten auch Unbefugte auf Ihr Netzwerk – und Ihre persönlichen Daten – zugreifen. Aber keine Sorge: Die möglichen Sicherheitslücken lassen sich im Gira KNX System mit dem Fernzugriffsmodul Gira S1 und dem Sicherheitsstandard KNX Secure ganz einfach schließen.
Mit dem KNX System können Sie das Potenzial Ihres Smart Homes voll ausschöpfen. Dafür müssen Sie allerdings fremden Diensten erlauben, auf Ihr System zuzugreifen. Die Gefahr hierbei: Unter dem Deckmantel praktischer Funktionen können sich Unbefugte Zugriff verschaffen und so beispielsweise persönliche Daten auslesen.
Damit das nicht passiert, kontrolliert der Gira S1, welche Daten von Ihrem Server empfangen bzw. gesendet werden. So ist ein sicherer Datenaustausch mit dem Gira Geräteportal, die Fernsteuerung per Smartphone und eine Fernwartung durch Ihren Fachbetrieb möglich. Das Gira System 106 für smarte Türkommunikation kann über den Gira S1 ebenfalls vernetzt werden.
Schutzschild für das Smart Home - der Gira S1. Quelle: Gira
– Jan Klee, Gira Smart-Home-Experte
Um Ihr KNX zu schützen, verbindet sich der Gira S1 automatisch mit dem Gira Geräteportal, über das Sie sämtliche Zugriffsrechte verwalten. Die Kommunikation wird verschlüsselt, damit sich keine unerwünschten Besucher einklinken. Zusätzlich ist die Verbindung mit Zertifikaten abgesichert, welche die Daten ausweisen. So erkennt der Gira S1, welche Daten Ihr Smart Home empfangen darf. Auf die gleiche Weise ist auch der Datenaustausch über Sprachassistenten, mobile Geräte oder Fernwartungen abgesichert. Dasselbe gilt für das Gira System 106. So werden potenzielle Sicherheitslücken, die durch den Zugriff von außen entstehen können, zuverlässig geschlossen. All das läuft im Hintergrund ab – Sie merken davon nichts, wenn Sie smarte Geräte oder Funktionen nutzen.
Abgesehen von dem Gira S1 gibt es noch eine weitere Schutzvorkehrung für Ihr Smart Home: KNX Secure, der internationale und herstellerunabhängige Sicherheitsstandard für vernetzte Gebäudetechnik. Konkret bedeutet das: Sämtliche Verbindungen zwischen Schaltern, anderen Geräten und dem zentralen Server werden verschlüsselt und durch eine Authentifizierung doppelt abgesichert. Unberechtigte Zugriffe, Manipulationen am System oder Abhörvorgänge werden damit zuverlässig abgewehrt. Ein weiterer Vorteil: KNX Secure lässt sich problemlos updaten und bietet damit eine zukunftssichere Lösung für smartes Wohnen. Bei der Installation sollten Sie natürlich darauf achten, dass alle smarten Geräte mit KNX Secure kompatibel sind – so wie diese Gira Produkte: