Ein stilvoll eingerichteter Außenbereich mit gemütlicher Sitzgruppe und dekorativen Elementen. Die Wände und Vorhänge sind mit einer dezenten, naturinspirierten Outdoor-Tapete in Grüntönen gestaltet, die Bambusmotive zeigt.

Outdoor-Tapeten für Ihre Außenfassade: Alles andere als eintönig

Tapeten sind nur etwas für den Innenraum? Absolut nicht! Mit Outdoor-Tapeten verleihen Sie Ihrem Haus einen komplett neuen und außergewöhnlichen Look – und sorgen mit spektakulären Designs für jede Menge Aufsehen und Abwechslung im Straßenbild.

Moderne Tapeten bieten eindrucksvolle Möglichkeiten für die Wandgestaltung und lassen Innenräume schnell in einem neuen Glanz erstrahlen. Warum nicht also auch draußen tapezieren? Mit innovativen Outdoor-Tapeten wird jede Hausfassade zum Highlight. Wir zeigen Ihnen, wie das aussehen kann. 

Tapeten für die Außenwand: Geht das überhaupt? 

Herkömmliche Tapeten sind für den Außeneinsatz definitiv nicht geeignet. Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse würden sie innerhalb kürzester Zeit ruinieren. 

Für den Einsatz im Freien haben sich einige Hersteller deshalb etwas Besonderes einfallen lassen und spezielle Outdoor-Tapeten entwickelt. Ihr Prinzip ist dem von Innentapeten ganz ähnlich – mit einem Unterschied: Outdoor-Tapeten werden aus speziellen Materialien gefertigt, die vor Witterungsschäden, Schmutz, Vergilbung und Abgasen schützen. In der Regel bestehen sie aus einer robusten Glasfaser-Struktur und einer wetterbeständigen Harzschicht. 

Großräumiges Außenpatio mit Wohnzimmer-Flair
Das Zusammenspiel zwischen Wandgestaltung und Räumlichkeit sorgt für einen exklusiven Look. Quelle: Instabilelab

Outdoor-Tapeten für jeden Geschmack, Stil und Untergrund 

Die Auswahl an Outdoor-Tapeten ist mittlerweile beachtlich. Ob Zementoberflächen, Wärmeschutzabdichtungen oder bemalte Wände – für nahezu jeden Untergrund gibt es passende Lösungen. Ein weiteres Plus: Durch ihre besonderen technischen Eigenschaften können Außentapeten sogar die Stabilität des Mauerwerks erhöhen.  

 

Tipp: Bei den Designs der Outdoor-Tapeten geht es oft alles andere als zurückhaltend zu. Beginnen Sie deshalb am besten mit einer einzelnen Außenwand. Meist lässt sich damit schon ein eindrucksvoller Effekt erzielen. 

Wallpaperdream: Extravaganz und Robustheit mit Fiberglas

Mit den speziell für den Außenbereichen hergestellten Fototapeten der italienischen Marke Wallpaperdream verleihen Sie Ihrer Außenfassade einen außergewöhnlichen und individuellen Look. Dabei setzt Wallpaperdream bei der breiten Palette seiner Outdoor-Tapeten auf Fiberglas, was diese besonders robust und langlebig macht. Der Bezug aus speziellen Glasfasergarnen, die in Weboptik verwoben sind, eignet sich hervorragend für feuchte Umgebungen und den Kontakt mit Wasser.

Diese Outdoor-Tapeten bieten eine hohe mechanische Beständigkeit, sind abwaschbar und bieten außerdem einen guten Schutz gegen Risse und Setzungsrisse in den Wänden. Sie werden mit Vinylpapierkleber angebracht und haben ein Gewicht von etwa 195 Gramm pro Quadratmeter. Zusätzlich sind sie waschbar, wasserabweisend, stabil und unverformbar.

Ein modernes, mehrstöckiges Haus mit einer auffälligen Fassade, die mit einer farbenfrohen, geometrischen Outdoor-Tapete verziert ist. Die Tapete besteht aus vielen dreieckigen und polygonalen Formen in leuchtenden Farben wie Gelb, Orange, Blau, Grün und
Mit dieser Outdoor-Tapete aus Glasfaser werden Sie zum Blickfang in der ganzen Nachbarschaft. Quelle: Wallpaperdream

Acte Deco: Verwandeln Sie Ihren Außenbereich in ein Urlaubsparadies  

Wunderschöne und vielfältige Designs für Outdoor-Tapeten hat zum Beispiel das französische Unternehmen Acte Deco im Sortiment. Innovative Trägermaterialien und eine spezielle Klebebeschichtung ermöglichen das Anbringen auf nahezu allen unbehandelten Untergründen, egal ob Putz, Ziegel oder Stuck.  

 

Mit der Tapete Palm Trees verwandeln Sie Ihre Fassade in einen Palmenhain und holen sich Urlaubsambiente auf die Terrasse oder in den Vorgarten. Exotisch zeigt sich auch die Tapete Tropical Outdoor, die Ihre Hauswand mit feinen, tropischen Blattmotiven schmückt. Mit einem glänzenden oder satinierten Finish wird die Außentapete zum besonderen Highlight.   

Outdoor Tapete Blätter Acte-Deco
Das Zusammenspiel zwischen Wandgestaltung und Räumlichkeit sorgt für einen cleanen Look. Quelle: Acte Deco
Outdoor Tapete Palmen Acte-Deco Terrasse
Sorgen Sie mit Tapeten im Strand-Look für das ultimative Urlaubsfeeling zu Hause. Quelle: Acte Deco

Grenzenlose Kreativität: Outdoor-Tapeten von Instabilelab 

Extravagante Designs bestimmen auch die Kollektionen von Instabilelab. Die italienische Marke bietet für sämtliche Tapeten-Entwürfe auch Varianten, die draußen Anwendung finden können. Das Design Rose Garden zaubert zum Beispiel ein wildromantisches Blütenmeer an Ihre Fassade. Die Außentapete Labyrinth ist hingegen von antiken Vorbildern inspiriert und zieht mit ihrem auffälligen Muster alle Blicke auf sich.

Hausfassade mit Blumenmuster tapeziert.
Mit seinem großformatigen Blütenmuster ist diese Tapete ein absoluter Eyecatcher. Quelle: Instabilelab
Outdoor Tapete Streifen Instabilelab Hauseingang
Ob Blumen oder Streifen: Mit diesen Outdoor-Tapeten wird jedes Haus zum Hingucker. Quelle: Instabilelab

Außentapeten von Wall & Deco: Alles, außer gewöhnlich 

Bei den Outdoor-Tapeten von Wall & Deco dominieren geometrische Formen und abstrakte Muster. Die Farbgebung ist von dezenten Grau- und Beigetönen geprägt, aber auch kräftige Farben gibt es im Sortiment. 

 

Unter den vielfältigen Entwürfen des italienischen Herstellers finden sich zahlreiche fantasievolle Prints aus der Tier- und Pflanzenwelt. Großformatige Blumenbouquets ziehen sich auf der Außentapete Flo über mehrere Etagen. Bei Frush ranken hingegen belaubte Zweige grau auf hellem Grund – beinahe so, als würde ein Baum seine Schatten auf das Haus werfen. 

 Ein stilvoll eingerichteter Außenbereich mit gemütlicher Sitzgruppe und dekorativen Elementen. Die Wände und Vorhänge sind mit einer dezenten, naturinspirierten Outdoor-Tapete in Grüntönen gestaltet, die Bambusmotive zeigt.
Mit Custom-me entstehen Terrassen oder Hauseingänge wie aus einem Guss. Quelle: Instabilelab

Passend zur kreativen Fassade: Smarte Technik im zeitlosen Design 

Eine außergewöhnlich gestaltete Hauswand macht optisch Eindruck und ist ein echter Eyecatcher. Ergänzend können Sie Ihren Außenbereich mit smarter Technik funktional aufwerten und die Outdoor-Tapete gekonnt in Szene setzen. Eine Außenbeleuchtung von Gira lässt die Wandgestaltung auch bei Dunkelheit eindrucksvoll erstrahlen. Besonders praktisch ist das in Kombination mit einem Bewegungsmelder wie dem Gira Cube, der die Beleuchtung nur dann einschaltet, wenn sich jemand dem Haus nähert.  

Eine ebenso stilvolle und funktionale Ergänzung ist die Gira Energie- und Lichtsäule. Im zeitlos-schlichten Design und dezenten Farben fügt sich die Zwei-in-Eins-Lösung unaufdringlich in die Gestaltung ein. Die integrierten Lichtelemente schaffen abends ein stimmungsvolles Ambiente. Tagsüber versorgen bis zu drei Steckdosen Ihre elektrischen Geräte mit Strom. Eine wetterfeste Alternative für die Stromversorgung bieten separate Außensteckdosen der Serie Gira TX_44, die mit robustem Rahmen und verschließbaren Klappdeckel für jede Witterung gerüstet sind. 

Gira Licht- und Energiesäule
Mit der Gira Licht- und Energiesäule für außen zusätzlichen Wohn- und Lebensraum genießen. Quelle: Gira
B2C Website Gira TX_44 Lösungen für Außen Schalterprogramm
Wassergeschützt und robust: Gira TX_44 ist das ideale Schalterprogramm für Ihren Garten. Quelle: Gira

Für einen stilsicheren Empfang direkt an der Haustür sorgt eine Gira Türsprechanlage, die als Unterputz-Installation im minimalistischen Design in der Hausfassade verschwindet. Über das Gira System 106 können Sie die Türkommunikation auch in Ihr Smart Home einbinden, um Ihrem Besuch von überall per App zu empfangen, das Eingangslicht einzuschalten oder die Tür zu öffnen. 

Einer individuellen Gestaltung des Außenbereichs sind mit passenden Outdoor-Tapeten keine Grenzen gesetzt. Bringen Sie erfrischende Farben, ausgefallene Muster und spannende Motive an die Fassade! Wir sind hin und weg von der Idee, Außenwände zu tapezieren. Wäre es nicht eine großartige Abwechslung inmitten der eintönigen Beton- und Ziegeloptik, ganze Straßenzüge in aufregenden Designs zu verzieren?