Der Frühling ist da und die Temperaturen klettern wieder in die angenehmen Bereiche. Für alle Outdoor-Enthusiasten bedeutet dies: Endlich können Terrasse und Garten wieder in ein Freiluft-Wohnzimmer verwandelt werden. Wir haben sieben Tipps, mit denen Sie sich draußen stilvoll einrichten.
Entdecken Sie den BC 07 Basket Outdoor Tisch von Janua in verschiedenen Ausführungen und Formen. Ob mit bootsförmiger, runder oder quadratischer Platte – dieses Möbelstück vereint Stil und Funktionalität auf perfekte Weise. Die Stein- oder Holztischplatte, getragen von geschwungenen Metallstreben, schafft ein luftiges und stilvolles Ambiente im Freien.
Das Design von Birgit Hoffmann und Christoph Kahleyss verleiht dem Tisch mit seinen charakterstarken Materialien und asiatischen Einflüssen einen einzigartigen Charme, inspiriert von der lebendigen Atmosphäre der Hafenstadt Hamburg. Der BC 07 Basket überzeugt nicht nur durch sein ansprechendes Äußeres, sondern auch durch sein leichtes Design und robuste Solidität. Eine perfekte Wahl für alle, die zeitlose Eleganz und Qualität schätzen.
Für das Label Bolia hat das dänische Designduo Glismand & Rüdiger eine Outdoor-Version ihres Sofa-Klassikers Orlando entworfen. Ebenso wie das Indoor-Sofa ist es sehr komfortabel konzipiert. Die wasserabweisende Polsterung wird von einem robusten Aluminium-Sockel getragen und soll dank spezieller Textilien besonders schnell trocknen. So kann selbst ein plötzlicher Sommerregen dem Orlando-Sofa nichts anhaben. Die quadratischen Module in einheitlichen Größen sind frei austauschbar und können optional auch als Tischplatte verwendet werden.
Ein Wohnzimmersessel im Garten macht die Gemütlichkeit unter freiem Himmel perfekt. Für den Fern Lounge Chair ließ sich der deutsche Designer Sebastian Herkner von der Natur inspirieren, genauer gesagt von den feinen Strukturen eines Farnblattes. Stilprägend für das natürliche Design ist der polierte Teakholzrahmen, der mit einer abgerundeten Rückenlehne aus pulverbeschichtetem Aluminium verbunden ist. Weiche, voluminöse Polsterkissen aus handgeflochtenem Outdoor-Stoff laden dazu ein, im Sessel zu versinken. Neben zwei dezenten Farbvarianten des Webstoffes stehen für die mitgelieferten Sitz- und Rückenkissen über 50 verschiedene Textilien mit feineren und groben Strukturen zur Auswahl. So wird der Fern-Sessel zum gemütlichen Design-Highlight in jedem Garten-Wohnzimmer.
Grobe Naturfasern treffen auf glattes, mundgeblasenes Glas: Mit diesem materiellen Kontrast wird die Leuchte Knot jetzt auch im Außenbereich zum besonderen Highlight. Das italienische Design-Duo Chiaramonte Marin hat die beliebte Pendelleuchte für die Marke Brokis zur tragbaren Outdoor-Variante weiterentwickelt. Die gewölbte LED-Lichtquelle ist dezent in den Fuß des Glases eingearbeitet und kann über einen Magnetanschluss der Knot Table Battery aufgeladen werden. Das zeitlose Design und die IP44-konforme Technik sorgen bis zu sechs Stunden für ein gemütliches Lichtambiente.
Die Gira Licht- und Energiesäule sieht mit ihrem zeitlos-modernen Design nicht nur stilvoll aus, sondern bietet im Dunkeln auch die nötige Orientierung. Eine breite Ausleuchtung ist dabei ebenso möglich wie die gezielte Ausrichtung auf Wege oder Objekte. Doch damit nicht genug – die praktische Säule erweist sich als echtes Energiebündel, denn Sie können diese nach Ihren Bedürfnissen individualisieren und sogar mit mehreren Stromanschlüssen ausstatten lassen.
Moderne Outdoor-Möbel und dekorative Wohnaccessoires bringen Lounge-Charakter nach draußen. Für noch mehr Indoor-Komfort im Freien sorgt intelligente Technik, mit der Sie Ihr Smart Home in den Garten erweitern.
Für die komfortable und flexible Lichtsteuerung im Außenbereich haben das Berliner Start-up Senic und Gira eine spezielle Ausführung von Friends of Hue entwickelt. Der kabel- und batterielose Schalter ist nicht nur mit der Schutzklasse IP44 klassifiziert, sondern kommt ohne externe Stromversorgung aus und kann daher überall platziert werden. Per Knopfdruck steuern Sie bis zu 50 Philips Hue Leuchten gleichzeitig und passen Einstellungen für die Helligkeit, Lichtfarbe und individuelle Szenen einfach über die Philips Hue-App an.
Wenn Ihr Zuhause nicht nur draußen, sondern auch im Innenbereich komfortabler, moderner und intelligenter werden soll, hilft Ihnen der Gira Home Assistant bei der Planung. Entsprechend Ihrer Wohnsituation und Wünsche liefert der Online-Konfigurator personalisierte Vorschläge für die technische Ausstattung Ihres Zuhauses.