Smart Home mit Stil: In dieser Villa trifft technische Raffinesse auf raffiniertes Design

Wer schon einmal in den Niederlanden war, weiß: Je näher die Grenze rückt, desto mehr verändert sich die Architektur und ein Häuschen ist schöner als das andere. So ging es uns auch beim Anblick dieser Villa in der Nähe von Rotterdam. Das Haus ist nicht nur von außen ein wahres Schmuckstück: Für alle, die smarte Technik und ausgefeiltes Interior lieben, gibt es innen noch weitaus mehr zu entdecken.

Smart und stilvoll? In diesem Zuhause stimmt alles – von den Lichtschaltern über die freistehende Badewanne bis zur automatischen Steuerung. Die Bewohner/-innen haben bei der Einrichtung nichts dem Zufall überlassen: Im lichtdurchfluteten Wohnbereich laden helle Möbel dazu ein, es sich gemütlich zu machen – umgeben von Design-Leuchten und Grünpflanzen. Als Raumteiler dienen Glaswände im Industrial Style, die den Räumen ein offenes Loft-Ambiente verleihen. Das Schlafzimmer ist dagegen eher dunkel gehalten – ein Ort, um die Außenwelt zu vergessen und zu entspannen. So hat jeder Raum im Haus seine ganz eigene Aura.

Referenz, Villa, Smart Home, NL
Hell und offen: Der Wohnbereich der Villa lädt dazu ein, es sich gemütlich zu machen. Quelle: Ronald Tilleman

Neben der Einrichtung haben die Bewohner/innen auch das technische Konzept bis ins kleinste Detail durchdacht. Die gesamte Villa wurde über das Gira KNX System vernetzt. KNX ist der internationale Standard für automatisierte Gebäudetechnik. Das bedeutet nicht nur mehr Komfort, sondern auch weniger Energieverbrauch und höhere Sicherheit im Alltag. Steuern lässt sich das System über smarte Bedienelemente wie das Gira G1 Touchpanel und Tastsensoren – natürlich mit Rahmendesigns, die perfekt auf das restliche Interior abgestimmt sind.

Smarter Komfort mit KNX

Über den Gira G1 in Verbindung mit dem Gira HomeServer ist es möglich, das gesamte Haus von einem zentralen Punkt aus im Blick zu behalten. Auf dem Display mit sensitiver Touchoberfläche können per Fingertipp zum Beispiel die Raumtemperatur, die Beleuchtung oder die Jalousien geprüft und angepasst werden. Darüber hinaus lassen sich verschiedenste Geräte und Funktionen integrieren – von Rauchwarnmeldern und Multimedia-Entertainment bis hin zu Türsprechanlagen.

In der Villa wurde an mehreren Stellen der Gira Tastsensor 3 mit Gira E2 Rahmen aus Aluminium eingebaut. Jede einzelne Taste lässt mit einer individuellen Funktion belegen und passend dazu beschriften. Für das Obergeschoss haben sich die Hausbesitzer/-innen für den Gira Tastsensor 3 in Schwarz matt entschieden, um das Design der Beleuchtung harmonisch abzurunden.

Smarter Komfort für Ihr Zuhause

Sie wünschen sich noch mehr Komfort in Ihren eigenen Wänden? Tipps und Inspirationen für die technische Ausstattung bietet der Gira Home Assistent. Über den Online-Konfigurator bekommen Sie eine erste Preiseinschätzung und Kontaktdaten von drei Elektrofachbetrieben in Ihrer Nähe. Dabei sind die Angebote ganz auf Ihre Wohnsituation und individuellen Wünsche ausgerichtet – von smarten Schaltern bis hin zu vollumfänglichen Systemen.

Oder möchten Sie es noch genauer wissen, Systeme vergleichen und verstehen wie smarte Technik funktioniert? Unser Smart-Home-Ratgeber beantwortet alles, was Sie wissen müssen. Das PDF-Dokument mit den wichtigsten Informationen und alltagsnahen Anwendungsbeispiele können Sie hier kostenlos herunterladen.