Tiny Houses, auf Deutsch „kleine Häuser”, kommen ganz schön groß raus. Diese winzigen Wohnräume, oft nicht größer als 15 bis 45 Quadratmeter, sollen Minimalismus, Nachhaltigkeit und Mobilität in den Vordergrund des Lebensstils stellen. Sie bieten eine Antwort auf Wohnungsnot, hohe Baukosten sowie steigende Miet- und Energiepreise. Die Geschwister Gelzhäuser, die in Kierspe einen Forst betreiben, haben sich zudem ein besonders nachhaltiges und ressourcenschonendes Projekt ausgedacht. Das „Organic Tiny House“ basiert auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft und der nachhaltigen Ressourcennutzung. Eine Idee, die aus einer Krise entstand.
Auf den Gedanken zum Organic Tiny House kamen die Geschwister Lisa und Timo Gelzhäuser in einer Zeit, als sie sich mit dem Verlust ihres Familienforsts auseinandersetzten. Infolge der Trockenheit und der Borkenkäferplage waren die Fichten im Gelzhäuser Forst abgestorben.
Um ihren Familienbetrieb zu retten und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt zu tun, entwickelten die Geschwister die Idee, Häuser aus dem sogenannten Kalamitätsholz zu bauen. Kalamitätsholz ist Holz von abgestorbenen Bäumen, das frei von Schädlingen ist und eine nachhaltige Verwendung ermöglicht.
Das Organic Tiny House basiert auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und des nachhaltigen Bauens. Die Komponenten des Hauses fertigen die Herstellenden fast ausschließlich in der Region um das sauerländische Kierspe, um den CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Im eigenen Sägewerk schneiden sie das Kalamitätsholz zu und verarbeiten es mit natürlichen Materialien ohne den Einsatz von Chemikalien. Das Mikrohaus gewährleistet dadurch eine hohe Wohngesundheit in einem schadstofffreien Umfeld und ist somit auch für Allergiker/-innen geeignet.
Ein besonderes Merkmal des Organic Tiny House: es ist modular, also in Module unterteilt, die sich individuellen kombinieren lassen. Ob Dachform, Größe oder Ausstattung – das Organic Tiny House lässt sich vielfältig gestalten. Das einfachste Modul bietet knapp 20 Quadratmeter Wohnfläche, hat ein Flachdach und kostet ca. 75.000 Euro.
Bei der Ausstattung des Organic Tiny House setzen die Geschwister Gelzhäuser auf hochwertige und innovative Lösungen. Für die Beheizung stehen moderne Optionen wie eine Luft-Wärme-Pumpe oder eine Infrarotheizung zur Auswahl. Die Stromversorgung erfolgt umweltfreundlich über das Dach: Ein Basis-Solarpaket mit sechs Modulen und einem Wechselrichter ist standardmäßig installiert, und es besteht die Option, dieses durch zusätzliche Speicherkapazitäten oder Fassadenmodule zu erweitern. Für das Musterhaus in Kierspe wählten die Geschwister Schalter und Steckdosen der Designserie Gira E2 in Schwarz Matt. Das reduzierte Design und das hochwertige Material fügen sich stimmig in das Interieur ein.
Das Organic Tiny House bietet eine komfortable und zugleich umweltfreundliche Alternative im zeitgenössischen Wohnbau. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie durch kreative Ansätze und das Prinzip der Kreislaufwirtschaft zukunftsweisende Wohnkonzepte realisiert werden können.