Voraussetzung:
Inbetriebnahme durch ein Android Endgerät für die Philips Hue Bridge.
Verhalten:
Die Android Philips hue App (Version 1.11.1.0) zeigt die Problematik, dass eine erneute "automatische Suche" das Netzwerk nicht öffnet.
Lösung:
Bevor eine erneute "automatische Suche" gestartet wird, muss zunächst das Menü Einstellungen verlassen werden. Danach kann erneut eine Verbindung aufgebaut werden (siehe Bedienungsanleitung Kapitel- 4.1).
Voraussetzung:
Der Sender muss sich im gleichen Netzwerk wie die Bridge bzw. das Gateway befinden (siehe Bedienungsanleitung Kapitel 4.1)!
Verhalten:
Sofern dies nicht der Fall ist, wird die Verbindung zur Bridge bzw. Gateway "gestohlen".
Lösung:
Erst nachdem Bridge bzw. Gateway und der Sender im gleichen Netzwerk sind, kann eine Verbindung zu einer Lampe realisiert werden.
ZigBee® ist ein internationaler Funkstandard, der von der ZigBee® Alliance für den Bereich Smart Home entwickelt wurde. Mit diesem Standard lassen sich Geräte im Nahbereich miteinander vernetzen. Bekannte Beispiele für ZigBee®-fähige Produkte sind Phillips Hue Leuchtmittel.
Verhalten:
In seltenen Fällen können die Verbindungsprobleme zwischen den Wand- /Handsendern und den Lampen von übermäßigem Datenverkehr im kabellosen Netzwerk (z.B. WLAN-Router) verursacht werden.
Lösung:
Wechseln Sie manuell den ZigBee-Kanal.
Philips hue (Version 1.11.1.0):
Anmerkung:
Alle Lampen müssen eingeschaltet sein! Der Vorgang dauert etwa 30 Sekunden.
Osram Lightify (Version v1.6.0):
Kommunikation ausschließlich zwischen Sender und Lampe (keine Bridge bzw. Gateway):
Sie können die in der App eingestellte Farbe und Szene aufrufen und diese in dem Wand/Handsender abspeichern. Das Abspeichern erfolgt durch ein 4-sekündiges Drücken der gewünschten Szenentaste.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr