Die Systemgrundlagen zur Gira Türkommunikation finden Sie hier
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter https://www.gira.de/service/bauherren/installationshinweis.html
Die Wohnungsstation Aufputz Freisprechen bietet fünf Ruftonmelodien, die dem Etagenruftaster, den Ruftasten der Türstation oder den Intern-Ruftasten weiterer Wohnungsstationen individuell zugeordnet werden können. Dadurch lässt sich, z. B. in einem Haushalt mit mehreren Personen, jedem Bewohner eine eigene Türstationsruftaste (z. B. Eltern, Kinder) mit individueller Ruftonmelodie zuweisen.
So stellen Sie eine Ruftonmelodie ein:
1) Lösen Sie den Rufton, dessen Melodie Sie ändern möchten aus. Drücken Sie hierfür die entsprechende, zuvor eingelernte Ruftaste.
2) Um die Melodie des zuletzt ausgelösten Ruftons zu ändern, drücken Sie an der Wohnungsstation die Taste zur Ruftonabschaltung und halten sie gedrückt.
3) Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden zusätzlich die Lichttaste und halten Sie beide Tasten gedrückt, bis Sie die neue Ruftonmelodie hören.
4) Um die nächste Ruftonmelodie auszuwählen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3. Mit jeder Betätigung der Tasten (Ruftonabschaltung und Lichttaste) wird eine neue Ruftonmelodie eingestellt. Ist die letzte Ruftonmelodie erreicht, wird mit dem nächsten Tastendruck die erste Melodie eingestellt. Hinweis: Beim Löschen einer Ruftastenzuordnung zur Wohnungsstation, wird die entsprechende Ruftonmelodie auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Das TKS-TK-Gateway ist die Verbindung des Türkommunikations-Systems mit einem analogen Telefon oder einer vorhandenen Telefonanlage. Das TKS-IP-Gateway ist die Schnittstelle zum IP-Netzwerk um u.a. externe IP-Kameras und den Gira HomeServer in das TKS-System einzubinden, oder die mobile Weiterleitung für mobile Endgeräte mit Android oder iOS-Betriebssystem zu ermöglichen. Weitere Funktionen finden Sie in der technischen Dokumentation in unseren Downloadbereich hier
Für die mobile Weiterleitung benötigen Sie zusätzlich das TKS-IP-Gateway Art.-Nr. 2620 9x und eine Spannungsversorgung DC 24V Art.-Nr. 1296 00. Auch ältere TKS-IP-Gateways können, nach einem Firmwareupdate dafür genutzt werden.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter https://www.gira.de/service/bauherren/installationshinweis.html
Ob und wie die Lautstärke von Rufton oder Sprache verändert werden kann, hängt vom Typ der Wohnungsstation ab. "Wohnungsstation Standard" mit Hörer: Hier kann nur die Lautstärke für den Rufton verändert werden. Die Sprachlautstärke ist fest voreingestellt. Um die Ruftonlautstärke zu ändern, betätigen Sie die Bedientaste Licht bei abgenommenem Hörer für eine Dauer von ca. 3 Sekunden. "Wohnungsstation Freisprechen" und "Wohnungsstation Komfort" mit Hörer: Hier können sowohl die Rufton- als auch die Sprachlautstärke verändert werden. Um die Änderungen vorzunehmen, betätigen Sie die Lautstärketaste.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr